Direktgesteuertes 3-Anschluss-Magnetventil – Metalldichtung Serie VS3135 / 3145

Direktgesteuertes 3-Anschluss-Magnetventil – Metalldichtung Serie VS3135 / 3145
SMC-Magnetventil.
[Eigenschaften]
· Direktgesteuertes Magnetventil.
· Die Hauptventilstruktur ist ein Metalldichtungstyp.
· Einsetzbar bei Drücken ab 0 MPa.
· Unterstützt mehrere unterschiedliche Druckversorgungen.
· Verteilertyp: VVS310, VVS311.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder können repräsentativ sein. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VS3135-025
VS3135-035-F
VS3135-045P-N
VS3135-045T
VS3135-045T-T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikationen Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø CV-Wert Verbindungsleitung elektrischer Eingang Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Option

231.79 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[Rc (R)] Rc1/41.5Eingegossenes Kabel-Ohne

231.79 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlichG3/81,8Eingegossenes Kabel-Ohne

240.58 €

1 26 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlichNPT1/22,3Eingegossenes Kabel-Manuell (Sperrmodell)

251.52 €

1 98 Arbeitstage Standard / Keine Schmierung erforderlich[Rc (R)] Rc1/22,3Klemme Leitung-Ohne

251.52 €

1 26 Arbeitstage Keine Schmierung erforderlichNPTF1/22,3Klemme LeitungOhneOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung 1 Konus Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 3 Anschlüssen
Montageausrichtung Direkt Anzahl der Magnetventile Einfach Schalterausführung 2 Positionen, normalerweise geschlossen
Status beim Ausschalten Selbstrückstellung (Federrückstellung) Spannung 24 V DC Rohre Direktleitungen
Antriebstyp Linearbewegung, Spule Dichtungsart Standard Nenndruck(MPa) 0 bis 1.0
Gehäusegröße 3/8 Standard

Technischer Support