Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VZ512-5DZ-01-Q |
VZ512-5LO-01F-Q |
VZ512-5MN-01-Q |
VZ512-5MNZ-01-Q |
VZ512-5MNZ-01F-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohranschluss, Ausführung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Rc (R)] Rc | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | ||
81.74 € 53.95 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | G | L plug connector without connector | Ohne | ||
82.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Rc (R)] Rc | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | Ohne | ||
86.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Rc (R)] Rc | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | ||
86.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | G | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anwendung | 1 Konus | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 3 Anschlüssen |
---|---|---|---|---|---|
Montageausrichtung | Direkt | Spezifikationen | Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | Anzahl der Magnetventile | Einfach |
Schalterausführung | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Status beim Ausschalten | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Spannung | 24 V DC |
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | 1/8 | Rohre | Direktleitungen | Antriebstyp | Führung, Spule |
CV-Wert | 0,77 | Dichtungsart | Weiche Dichtung | Nenndruck(MPa) | 0.15 bis 0.7 |
Führungs-Luftversorgung | intern | Manueller Schalter | Keine Arretierung | Manuell | Nicht verriegelbar, Steckausführung |
CE-konform | Ja | Gehäuseoptionen | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | Option | Ohne |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rohranschluss, Ausführung
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften