Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SY3200-5U1-NA |
SY5201K-5U1 |
SY5300-5UD1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spezifikationen | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Manuell | Funktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | Max. 80 | Weiche Dichtung | 0.1 bis 0.7 | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Standard (0,7 MPa) | ||
101.79 € | 1 | 12 Arbeitstage | Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 125 or Less | Standard | 0.1 bis 1.0 | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Hochdruck (1,0 MPa) | ||
101.81 € | 1 | 39 Arbeitstage | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 125 or Less | Weiche Dichtung | 0.2 bis 0.7 | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | Standard (0,7 MPa) |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anwendung | Einheit für Verteilerbefestigung | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 5 Anschlüssen |
---|---|---|---|---|---|
Montageausrichtung | Krümmerbasis | Anzahl der Magnetventile | Zweifach | Spannung | 24 V DC |
Rohre | Untergrund-Leitungen | Antriebstyp | Führung, Spule | Führungs-Luftversorgung | intern |
Spule Spezifikationen | Standard | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Staudruck-Rückschlagventil | Ohne |
Allgemeine Spezifikationen | Nicht polarisiert | Befestigungsschraube Ausführung | Kleine Kreuzschlitz-Gehäuseschraube |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Manuell
Funktionen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften