5-Port-Magnetventil, steckbar, Anschlussplatte Einzelgerät Serie VQ2000 (Teilenummern)

5-Port-Magnetventil, steckbar, Anschlussplatte Einzelgerät Serie VQ2000
Eine einfach zu bedienende, klemmenartige Anschlussplatte als Einzelgerät.
[Eigenschaften]
· Das Schutzgehäuse entspricht der Norm IP65.
· Kompatibel nur mit VQ2000.
· -Q: CE-konform (CE-konforme Produkte sind nur DC-Spezifikation.)
· Gewindetyp: Rc. NPT, NPTF, G.
· Anschlussdurchmesser: 1/4.
· Schützende Struktur: Staubgeschützt (Keine Kennzeichnung) – IP65 (Staubgeschützt, schlagfest) (-W).
*Mit „-W“ angegebene Ventile haben die Schutzart IP65.
*Die Spezifikationen des Standardventils (staubdicht) unterstützen keine 200 V, 220 V AC.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VQ2A01-51-02-Q
VQ2100-5W1-02-Q
VQ2100-5W1-02F-Q
VQ2100-51-02-Q
VQ2100-51-02F-Q
VQ2100-51-02N-Q
VQ2100-51-02T-Q
VQ2100N-5W1-02-Q
VQ2101-5W1-02-Q
VQ2101-51-02-Q
VQ2101-51-02F-Q
VQ2200-5C1-02-Q
VQ2200-5W1-02-Q
VQ2200-51-02-Q
VQ2200-51-02F-Q
VQ2200-51-02N-Q
VQ2200-51-02T-Q
VQ2200N-5W1-02-Q
VQ2201-5W1-02-Q
VQ2201-51-02-Q
VQ2300-5W1-02-Q
VQ2300-51-02-Q
VQ2301-51-02-Q
VQ2400-5W1-02-Q
VQ2400-51-02-Q
VQ2401-5W1-02-Q
VQ2401-51-02-Q
VQ2500-5W1-02-Q
VQ2500-51-02-Q
VQ2500-51-02F-Q
VQ2500-51-02N-Q
VQ2500-51-02T-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Rohranschluss, Ausführung Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
CV-Wert Dichtungsart Manueller Schalter Manuell Funktionen Staudruck-Rückschlagventil

156.53 €

1 26 Arbeitstage Standard-[Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.)Selbstrückstellung (Federrückstellung)[Rc (R)] Rc--Weiche DichtungKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)StandardausführungOhne

135.06 €

1 26 Arbeitstage Standard / Tropfgeschützt[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)[Rc (R)] Rc--StandardKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)StandardausführungOhne

135.06 €

1 26 Arbeitstage Standard / Tropfgeschützt[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)G--StandardKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)StandardausführungOhne

126.06 €

1 26 Arbeitstage Standard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)[Rc (R)] Rc--StandardKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)StandardausführungOhne

126.06 €

1 26 Arbeitstage Standard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)G--StandardKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)StandardausführungOhne

126.06 €

1 26 Arbeitstage Standard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)NPT--StandardKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)StandardausführungOhne

126.06 €

1 26 Arbeitstage Standard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)NPTF--StandardKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)StandardausführungOhne

133.60 €

1 26 Arbeitstage Standard / Tropfgeschützt[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)[Rc (R)] Rc--StandardKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)-Negativ gemeinsam

129.10 €

1 26 Arbeitstage Standard / Tropfgeschützt[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)[Rc (R)] RcMind. 100-Weiche DichtungKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)StandardausführungOhne

120.10 €

1 26 Arbeitstage Standard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)[Rc (R)] RcMind. 100-Weiche DichtungKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)StandardausführungOhne

120.10 €

1 26 Arbeitstage Keine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)GMind. 1000,55Weiche DichtungKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)Standardausführung-

169.05 €

1 26 Arbeitstage Keine Schmierung erforderlichZweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltend[Rc (R)] Rc-0.46StandardVerriegelnVerriegelung Ausführung (handbetrieben)Standardausführung-

166.69 €

1 26 Arbeitstage Standard / TropfgeschütztZweifach2 Positionen, normalerweise offenSelbsthaltend[Rc (R)] Rc--StandardKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)StandardausführungOhne

157.69 €

1 26 Arbeitstage StandardZweifach2 Positionen, normalerweise offenSelbsthaltend[Rc (R)] Rc--StandardKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)StandardausführungOhne

157.69 €

1 26 Arbeitstage StandardZweifach2 Positionen, normalerweise offenSelbsthaltendG--StandardKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)StandardausführungOhne

157.69 €

1 26 Arbeitstage StandardZweifach2 Positionen, normalerweise offenSelbsthaltendNPT--StandardKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)StandardausführungOhne

157.69 €

1 26 Arbeitstage StandardZweifach2 Positionen, normalerweise offenSelbsthaltendNPTF--StandardKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)StandardausführungOhne

165.08 €

1 26 Arbeitstage Standard / TropfgeschütztZweifach2 Positionen, normalerweise offenSelbsthaltend[Rc (R)] Rc--StandardKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)-Negativ gemeinsam

161.02 €

1 26 Arbeitstage Standard / TropfgeschütztZweifach2 Positionen, normalerweise offenSelbsthaltend[Rc (R)] Rc--Weiche DichtungKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)StandardausführungOhne

152.02 €

1 26 Arbeitstage StandardZweifach2 Positionen, normalerweise offenSelbsthaltend[Rc (R)] Rc--Weiche DichtungKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)StandardausführungOhne

171.23 €

1 26 Arbeitstage Standard / Tropfgeschützt-3 Positionen mit geschlossener MitteSelbstrückstellung (Federrückstellung)[Rc (R)] Rc--StandardKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)StandardausführungOhne

162.23 €

1 26 Arbeitstage Standard-3 Positionen mit geschlossener MitteSelbstrückstellung (Federrückstellung)[Rc (R)] Rc--StandardKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)StandardausführungOhne

156.53 €

1 26 Arbeitstage Standard-3 Positionen mit geschlossener MitteSelbstrückstellung (Federrückstellung)[Rc (R)] Rc--Weiche DichtungKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)StandardausführungOhne

171.23 €

1 26 Arbeitstage Standard / Tropfgeschützt-3-Positionen-AbluftzentraleSelbstrückstellung (Federrückstellung)[Rc (R)] Rc--StandardKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)StandardausführungOhne

162.23 €

1 26 Arbeitstage Standard-3-Positionen-AbluftzentraleSelbstrückstellung (Federrückstellung)[Rc (R)] Rc--StandardKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)StandardausführungOhne

165.53 €

1 26 Arbeitstage Standard / Tropfgeschützt-3-Positionen-AbluftzentraleSelbstrückstellung (Federrückstellung)[Rc (R)] Rc--Weiche DichtungKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)StandardausführungOhne

156.53 €

1 26 Arbeitstage Standard-3-Positionen-AbluftzentraleSelbstrückstellung (Federrückstellung)[Rc (R)] Rc--Weiche DichtungKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)StandardausführungOhne

171.23 €

1 26 Arbeitstage Standard / Tropfgeschützt-3-Positionen-DruckzentraleSelbstrückstellung (Federrückstellung)[Rc (R)] Rc--StandardKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)StandardausführungOhne

162.23 €

1 26 Arbeitstage Standard-3-Positionen-DruckzentraleSelbstrückstellung (Federrückstellung)[Rc (R)] Rc--StandardKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)StandardausführungOhne

162.23 €

1 26 Arbeitstage Standard-3-Positionen-DruckzentraleSelbstrückstellung (Federrückstellung)G--StandardKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)StandardausführungOhne

162.23 €

1 26 Arbeitstage Standard-3-Positionen-DruckzentraleSelbstrückstellung (Federrückstellung)NPT--StandardKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)StandardausführungOhne

162.23 €

1 26 Arbeitstage Standard-3-Positionen-DruckzentraleSelbstrückstellung (Federrückstellung)NPTF--StandardKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)StandardausführungOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung 1 Konus Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 5 Anschlüssen
Montageausrichtung Direkt Spannung 24 V DC Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1/4
Rohre Untergrund-Leitungen Antriebstyp Führung, Spule Nenndruck(MPa) 1.0
Führungs-Luftversorgung intern Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Ja CE-konform CE-konformes Produkt

Technischer Support