Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | CE-konform | Gehäuse-Ausführung | Spezifikationen Anschluss | Umgekehrt durchströmt | Steckverbinder | Option | Anschlussdurchmesser Rohranschluss | Related component type | Type of fitting thread part | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 100 V AC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Ohne | - | - | - | - | ||
109.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 100 V AC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Mit Anzeigeleuchte | - | - | - | - | ||
113.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 100 V AC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz | - | - | - | - | ||
113.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 100 V AC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz | - | - | - | - | ||
133.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 40 bis 140 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 1,1 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | Anschluss seitlich | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz | - | - | - | - | ||
113.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 200 V AC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz | - | - | - | - | ||
109.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Ohne | - | - | - | - | ||
119.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 40 bis 140 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,9 | Standard | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | Anschluss seitlich | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Ohne | - | - | - | - | ||
119.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 40 bis 180 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | Anschluss seitlich | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Ohne | - | - | - | - | ||
109.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Mit Anzeigeleuchte | - | - | - | - | ||
119.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 40 bis 140 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,9 | Standard | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | Anschluss seitlich | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Mit Anzeigeleuchte | - | - | - | - | ||
119.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 40 bis 180 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | Anschluss seitlich | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Mit Anzeigeleuchte | - | - | - | - | ||
108.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Mit Anzeigeleuchte | - | - | - | - | ||
121.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 40 bis 180 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | Anschluss seitlich | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Mit Anzeigeleuchte | - | - | - | - | ||
117.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | Vorverdrahteter Signalgeber | Mit Anzeigeleuchte | - | - | - | - | ||
117.35 € | 1 | 16 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | Vorverdrahteter Signalgeber | Mit Anzeigeleuchte | - | - | - | - | ||
109.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Ohne | - | - | - | - | ||
119.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 40 bis 140 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 1,1 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | Anschluss seitlich | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Ohne | - | - | - | - | ||
117.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | Vorverdrahteter Signalgeber | Ohne | - | - | - | - | ||
113.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz | - | - | - | - | ||
121.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 40 bis 140 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,9 | Standard | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | Anschluss seitlich | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz | - | - | - | - | ||
121.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 40 bis 180 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | Anschluss seitlich | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz | - | - | - | - | ||
111.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | DIN-Klemmenblock (ohne Steckverbinder) | Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz | - | - | - | - | ||
113.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz | - | - | - | - | ||
133.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 40 bis 140 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 1,1 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | Anschluss seitlich | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz | - | - | - | - | ||
132.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 40 bis 140 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 1,1 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | Anschluss seitlich | Ohne | Vorverdrahteter Signalgeber | Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz | - | - | - | - | ||
123.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 40 bis 180 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | Anschluss seitlich | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz | - | - | - | - | ||
130.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 24 V DC | G | 3/8 | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 0.15 bis 1 | intern | Nicht im Lieferumfang | CE-konformes Produkt | Gemeinsame Abluft | Anschluss seitlich | Ohne | Vorverdrahteter Signalgeber | Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz | - | - | - | - | ||
113.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | DIN-Klemmenblock (ohne Steckverbinder) | Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz | - | - | - | - | ||
121.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | Vorverdrahteter Signalgeber | Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz | - | - | - | - | ||
121.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | Vorverdrahteter Signalgeber | Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz | - | - | - | - | ||
135.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 24 V DC | NPTF | 3/8 | 40 bis 180 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Einzelauspuff | Anschluss seitlich | Ohne | Vorverdrahteter Signalgeber | Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz | - | - | - | - | ||
124.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 0.15 bis 1 | intern | Nicht im Lieferumfang | CE-konformes Produkt | Einzelauspuff | Ohne Grundplatte | Ohne | Vorverdrahteter Signalgeber | Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz | - | - | - | - | ||
119.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 12 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | Vorverdrahteter Signalgeber | Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz | - | - | - | - | ||
108.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 110 V AC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Mit Anzeigeleuchte | - | - | - | - | ||
113.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 110 V AC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz | - | - | - | - | ||
113.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 110 V AC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 0.15 bis 1 | intern | Nicht im Lieferumfang | CE-konformes Produkt | Gemeinsame Abluft | Ohne Grundplatte | Ohne | DIN-Klemmenblock (ohne Steckverbinder) | Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz | - | - | - | - | ||
113.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 220 V AC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz | - | - | - | - | ||
76.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Ohne | - | - | - | - | ||
78.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 0.2 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Ohne | - | - | - | - | ||
80.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz | - | - | - | - | ||
80.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 0.2 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz | - | - | - | - | ||
78.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 200 V AC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Ohne | - | - | - | - | ||
91.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 200 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 40 bis 180 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | Anschluss seitlich | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Anzeigeleuchte mit Überspannungsschutz | - | - | - | - | ||
91.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Ohne | - | - | - | - | ||
89.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 40 bis 140 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,9 | Standard | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | Anschluss seitlich | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Ohne | - | - | - | - | ||
89.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 40 bis 180 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | Anschluss seitlich | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Ohne | - | - | - | - | ||
78.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Mit Anzeigeleuchte | - | - | - | - | ||
110.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 40 bis 140 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,9 | Standard | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | Anschluss seitlich | Ohne | Vorverdrahteter Signalgeber | Mit Anzeigeleuchte | - | - | - | - | ||
78.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 0.2 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Mit Anzeigeleuchte | - | - | - | - | ||
88.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 40 bis 140 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 1,1 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | Anschluss seitlich | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Mit Anzeigeleuchte | - | - | - | - | ||
88.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 40 bis 180 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 0.2 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | Anschluss seitlich | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Mit Anzeigeleuchte | - | - | - | - | ||
85.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 0.2 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | Vorverdrahteter Signalgeber | Mit Anzeigeleuchte | - | - | - | - | ||
85.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | Vorverdrahteter Signalgeber | Mit Anzeigeleuchte | - | - | - | - | ||
78.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | DIN-Klemmenblock (ohne Steckverbinder) | Ohne | - | - | - | - | ||
78.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 0.2 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Ohne | - | - | - | - | ||
103.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | G | 1/4 | 40 bis 140 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 1,1 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | Anschluss seitlich | Ohne | DIN-Klemmenblock (mit Steckverbinder) | Ohne | - | - | - | - | ||
95.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 40 bis 180 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 0.2 bis 1 | intern | Nicht im Lieferumfang | CE-konformes Produkt | Gemeinsame Abluft | Anschluss seitlich | Ohne | Vorverdrahteter Signalgeber | Ohne | - | - | - | - | ||
85.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Weiche Dichtung | 0.2 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | Vorverdrahteter Signalgeber | Ohne | - | - | - | - | ||
99.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | 0.15 bis 1 | intern | - | Ja | Gemeinsame Abluft | - | Ohne | Vorverdrahteter Signalgeber | Ohne | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Spezifikationen
Anzahl der Magnetventile
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
Rohre
Antriebstyp
CV-Wert
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
CE-konform
Gehäuse-Ausführung
Spezifikationen Anschluss
Umgekehrt durchströmt
Steckverbinder
Option
Anschlussdurchmesser Rohranschluss
Related component type
Type of fitting thread part
Type
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften