Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | CV-Wert | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Spule Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | Maßgeschneiderte Spezifikationen | CE-konform | Gehäuseoptionen | Compliance with IEC standards | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 110 V AC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
53.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 110 V AC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
62.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 110 V AC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
57.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 220 V AC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
52.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 220 V AC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
62.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 220 V AC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
53.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 220 V AC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | DIN43650B Standard-DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Push-turn locking slotted style | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
55.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
55.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | CE-konformes Produkt | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | Keine | ||
55.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
53.82 € 35.52 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
52.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | CE-konformes Produkt | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | Keine | ||
63.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Mit Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
62.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
64.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Push-turn locking lever style | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Mit Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
52.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
51.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | Eingegossenes Kabel Länge der Verbindungsleitung: 300 mm | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
52.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
54.34 € | 1 | 39 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
54.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
54.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | Grommet lead wire 0.3 m | Push-turn locking slotted style | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
55.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | Eingegossenes Kabel Länge der Verbindungsleitung: 300 mm | Ausführung handbetätigte Verriegelung durch Drücken und Drehen | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | CE-konformes Produkt | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | Keine | ||
55.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | Tülle 0,6 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
53.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | Tülle 0,6 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
55.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | Tülle 0,6 m | Push-turn locking slotted style | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
56.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | Tülle 0,6 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
58.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | Tülle 0,6 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
56.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | Tülle 0,6 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
54.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | L plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
52.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | L plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
52.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | L-Stecker mit Verbindungsleitung, Länge der Verbindungsleitung 300 mm | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | CE-konformes Produkt | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | Keine | ||
53.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | L-Stecker ohne Verbindungsleitung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
52.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | L-Stecker ohne Verbindungsleitung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | CE-konformes Produkt | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | Keine | ||
55.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | L-Stecker ohne Verbindungsleitung | Push-turn locking slotted style | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
55.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | L-Stecker ohne Verbindungsleitung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
53.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | L plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
52.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | L-Stecker, ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
56.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | L-Stecker, ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Mit Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
55.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | L-Stecker, ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
56.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | L plug connector without connector | Push-turn locking slotted style | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Mit Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
55.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | L-Stecker, ohne Steckverbinder | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
56.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | L plug connector without connector | Push-turn locking lever style | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
56.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | L plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
55.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | L-Stecker, ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
55.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | L plug connector without connector | Push-turn locking slotted style | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
57.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | L plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Mit Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
55.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | L plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
55.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | L plug connector with lead wire 0.3 m | Push-turn locking slotted style | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
57.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | L plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
55.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | L plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
57.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | L plug connector with lead wire 0.3 m | Push-turn locking slotted style | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
51.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | L plug connector with lead wire 0.3 m | Push-turn locking slotted style | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
58.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | L plug connector with lead wire 0.3 m | Push-turn locking lever style | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
56.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | L plug connector with lead wire 0.3 m | Push-turn locking lever style | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
52.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | M plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
53.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Verriegeln | Standard | M-Stecker mit Verbindungsleitung, Länge der Verbindungsleitung 300 mm | Ausführung handbetätigte Verriegelung durch Drücken und Drehen | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | CE-konformes Produkt | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | Keine | ||
52.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
56.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
55.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - | ||
53.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,14 | 0.15 bis 0.7 | intern | Keine Arretierung | Standard | M plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ohne | Ja | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | - |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 3 Anschlüssen | Anzahl der Magnetventile | Einfach |
---|---|---|---|---|---|
Antriebstyp | Führung, Spule | Dichtungsart | Weiche Dichtung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anwendung
Montageausrichtung
Spezifikationen
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rohre
CV-Wert
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Spule Spezifikationen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Befestigungselement
Maßgeschneiderte Spezifikationen
CE-konform
Gehäuseoptionen
Compliance with IEC standards
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften