Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Schalterausführung | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | CV-Wert | Führungs-Luftversorgung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | CE-konform | Ventiloptionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | 0.19 | intern | DIN-Klemme | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
78.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 100 V AC | M | M5 | Direktleitungen | - | intern | DIN-Klemme | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
86.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | 0.19 | intern | DIN-Klemme | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nur Ausführung D) | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
86.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2-Positionen, Abluft | 100 V AC | G | 1/8 | Direktleitungen | 0.19 | - | DIN-Klemme | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nur Ausführung D) | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
86.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 200 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | 0.19 | intern | DIN-Klemme | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nur Ausführung D) | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
86.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 200 V AC | G | 1/8 | Direktleitungen | 0.19 | intern | DIN-Klemme | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nur Ausführung D) | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
78.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 110 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | 0.19 | intern | DIN-Klemme | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
76.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 110 V AC | M | M5 | Direktleitungen | - | intern | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
86.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 110 V AC | G | 1/8 | Direktleitungen | 0.19 | intern | DIN-Klemme | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nur Ausführung D) | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
76.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 220 V AC | G | 1/8 | Direktleitungen | 0.19 | intern | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
73.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 220 V AC | M | M5 | Direktleitungen | - | intern | DIN-Klemme (ohne Steckverbinder) | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
86.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 220 V AC | G | 1/8 | Direktleitungen | 0.19 | intern | DIN-Klemme | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nur Ausführung D) | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
88.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 220 V AC | M | M5 | Direktleitungen | - | intern | DIN-Klemme | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nur Ausführung D) | Mit Befestigungselement | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
78.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | 0.19 | intern | DIN-Klemme | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
78.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | 0.19 | intern | DIN-Klemme | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
78.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2-Positionen, Abluft | 24 V DC | NPTF | 1/8 | Direktleitungen | 0.19 | - | DIN-Klemme | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
80.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | - | intern | DIN-Klemme | Ohne | Mit Befestigungselement | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
78.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | - | intern | DIN-Klemme | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
77.69 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | 0,12 | intern | DIN-Klemme (ohne Steckverbinder) | Ohne | Mit Befestigungselement | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
76.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | 0.19 | intern | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
77.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | 0.19 | intern | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Ohne | Mit Befestigungselement | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
76.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | 0.19 | intern | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
77.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | - | intern | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Ohne | Mit Befestigungselement | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
76.03 € 50.94 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | - | intern | DIN-Klemme (ohne Steckverbinder) | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
80.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2-Positionen, Abluft | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | 0.19 | - | DIN-Klemme (ohne Steckverbinder) | Mit Überspannungsschutz | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
80.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | - | intern | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Mit Überspannungsschutz | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
83.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | - | intern | DIN-Klemme | Mit Überspannungsschutz | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
86.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | 0.19 | intern | DIN-Klemme | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nur Ausführung D) | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
86.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | 0.19 | intern | DIN-Klemme | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nur Ausführung D) | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
88.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | - | intern | DIN-Klemme | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nur Ausführung D) | Mit Befestigungselement | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
86.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | - | intern | DIN-Klemme | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nur Ausführung D) | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
78.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | 0.19 | intern | Grommet lead wire 0.3 m | Mit Überspannungsschutz | Ohne | Ohne | Standardausführung | ||
78.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 12 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | 0.19 | intern | DIN-Klemme | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
76.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 12 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | 0.19 | intern | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
76.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 12 V DC | M | M5 | Direktleitungen | - | intern | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
86.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 12 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | 0.19 | intern | DIN-Klemme | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nur Ausführung D) | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
76.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2-Positionen, Abluft | 240 V AC | M | M5 | Direktleitungen | 0.12 | - | DIN-Klemme (ohne Steckverbinder) | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
86.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 240 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | 0.19 | intern | DIN-Klemme | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nur Ausführung D) | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
86.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2-Positionen, Abluft | 240 V AC | G | 1/8 | Direktleitungen | 0.19 | - | DIN-Klemme | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nur Ausführung D) | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
86.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 240 V AC | M | M5 | Direktleitungen | - | intern | DIN-Klemme | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nur Ausführung D) | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
78.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2-Positionen, Abluft | - | G | 1/8 | Direktleitungen | 0.19 | - | DIN-Klemme | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
83.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2-Positionen, Abluft | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,09 | - | DIN-Klemme | Ohne | Mit Befestigungselement | CE-konformes Produkt | Für niedrige Wattzahl (2 V DC) | ||
81.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,09 | intern | DIN-Klemme | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Für niedrige Wattzahl (2 V DC) | ||
79.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | 0.11 | intern | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Für niedrige Wattzahl (2 V DC) | ||
89.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2-Positionen, Abluft | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | 0.11 | - | DIN-Klemme | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nur Ausführung D) | Ohne | CE-konformes Produkt | Für niedrige Wattzahl (2 V DC) | ||
89.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | 0.11 | intern | DIN-Klemme | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nur Ausführung D) | Ohne | CE-konformes Produkt | Für niedrige Wattzahl (2 V DC) | ||
91.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,09 | intern | DIN-Klemme | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nur Ausführung D) | Mit Befestigungselement | CE-konformes Produkt | Für niedrige Wattzahl (2 V DC) | ||
89.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,09 | intern | DIN-Klemme | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nur Ausführung D) | Ohne | CE-konformes Produkt | Für niedrige Wattzahl (2 V DC) | ||
91.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 12 V DC | M | M5 | Direktleitungen | 0,09 | intern | DIN-Klemme | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nur Ausführung D) | Mit Befestigungselement | CE-konformes Produkt | Für niedrige Wattzahl (2 V DC) | ||
78.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 110 V AC | - | - | Untergrund-Leitungen | - | intern | DIN-Klemme | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
76.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 110 V AC | - | - | Untergrund-Leitungen | - | intern | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
86.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 110 V AC | - | - | Untergrund-Leitungen | - | intern | DIN-Klemme | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nur Ausführung D) | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
76.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 220 V AC | - | - | Untergrund-Leitungen | - | intern | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
86.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 220 V AC | - | - | Untergrund-Leitungen | - | intern | DIN-Klemme | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nur Ausführung D) | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
86.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 24 V DC | G | 1/8 | Untergrund-Leitungen | 0,14 | intern | DIN-Klemme | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
78.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | - | intern | DIN-Klemme | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
84.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Untergrund-Leitungen | 0,14 | intern | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
76.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | - | intern | DIN-Klemme (ohne Steckverbinder) | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
80.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | - | intern | DIN-Klemme ohne Steckverbinder | Mit Überspannungsschutz | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung | ||
83.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard | 2 Positionen, normalerweise offen | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | - | intern | DIN-Klemme | Mit Überspannungsschutz | Ohne | CE-konformes Produkt | Standardausführung |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 5 Anschlüssen | Anzahl der Magnetventile | Einfach |
---|---|---|---|---|---|
Status beim Ausschalten | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Antriebstyp | Linearbewegung, Tellerventil | Dichtungsart | Weiche Dichtung |
Manueller Schalter | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anwendung
Montageausrichtung
Spezifikationen
Schalterausführung
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rohre
CV-Wert
Führungs-Luftversorgung
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Befestigungselement
CE-konform
Ventiloptionen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften