SYJA5000, Pneumatisch betätigte 4 / 2, 4 / 3, 5 / 2, 5 / 3-Wegeventil

SYJA5000, Pneumatisch betätigte 4 / 2, 4 / 3, 5 / 2, 5 / 3-Wegeventil
  • Sonderpreis
Das pneumatisch betätigte Wege-Ventil der Serie SYJA ist eine innovative Kombination für optimale Raumausnutzung und höchste Leistung. Ob in Verbindung mit einer Mehrfachanschlussplatte oder als Einzeleinheit erhöht dieses Ventil die Flexibilität und minimiert den Platzbedarf. SYJA Ventile können an Mehrfachplatten oder als Einzeleinheit an Einzelanschlussplatten angeschlossen werden und bieten damit vielfältige Möglichkeiten für vielfältige technischen Anforderungen.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SYJA5120-C4
SYJA5120-C4-F
SYJA5120-C6
SYJA5120-C6-F
SYJA5120-M5
SYJA5120-M5-F
SYJA5140
SYJA5140-01
SYJA5140-01F
SYJA5220-C4
SYJA5220-C6
SYJA5220-M5
SYJA5240
SYJA5240-01F
SYJA5320-C6
SYJA5320-M5
SYJA5340
SYJA5340-01F
SYJA5420-C4
SYJA5420-C6
SYJA5420-M5
SYJA5440
SYJA5440-01F
SYJA5520-C6
SYJA5520-M5
SYJA5540
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohr-Ø Befestigungselement Ventil Ausführung Pilot Anzahl Anzahl der Anschlüsse

57.47 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 2 Positionen, AbluftSchlauchanschluss-Ø4Ohne BefestigungselementAusführung mit GrundkorpusEinfach5

58.95 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 2 Positionen, AbluftSchlauchanschluss-Ø4Mit BefestigungselementAusführung mit GrundkorpusEinfach5

57.47 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 2 Positionen, AbluftSchlauchanschluss-Ø6Ohne BefestigungselementAusführung mit GrundkorpusEinfach5

58.97 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 2 Positionen, AbluftSchlauchanschluss-Ø6Mit BefestigungselementAusführung mit GrundkorpusEinfach5

51.44 €

33.44 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Sonstige] 2 Positionen, AbluftMM5-Ohne BefestigungselementAusführung mit GrundkorpusEinfach5

52.85 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 2 Positionen, AbluftMM5-Mit BefestigungselementAusführung mit GrundkorpusEinfach5

51.44 €

1 4 Arbeitstage [Sonstige] 2 Positionen, Abluft---Ohne BefestigungselementAm Boden verankerte Montage Ausführung/ohne UnterplatteEinfach4

58.97 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 2 Positionen, Abluft[Rc (R)] Rc1/8-Ohne BefestigungselementAm Boden verankerte MontageEinfach4

62.65 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 2 Positionen, AbluftG1/8-Ohne BefestigungselementAm Boden verankerte MontageEinfach4

64.29 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 2 Positionen, AbluftSchlauchanschluss-Ø4Ohne BefestigungselementAusführung mit GrundkorpusDoppelt5

64.31 €

1 10 Arbeitstage [Sonstige] 2 Positionen, AbluftSchlauchanschluss-Ø6Ohne BefestigungselementAusführung mit GrundkorpusDoppelt5

58.90 €

38.29 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Sonstige] 2 Positionen, AbluftMM5-Ohne BefestigungselementAusführung mit GrundkorpusDoppelt5

58.90 €

1 22 Arbeitstage [Sonstige] 2 Positionen, Abluft---Ohne BefestigungselementAm Boden verankerte Montage Ausführung/ohne UnterplatteDoppelt4

69.40 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 2 Positionen, AbluftG1/8-Ohne BefestigungselementAm Boden verankerte MontageDoppelt4

80.18 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 3 Positionen mit geschlossener MitteSchlauchanschluss-Ø6Ohne BefestigungselementAusführung mit Grundkorpus-5

76.24 €

1 7 Arbeitstage [Sonstige] 3 Positionen mit geschlossener MitteMM5-Ohne BefestigungselementAusführung mit Grundkorpus-5

77.35 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 3 Positionen mit geschlossener Mitte---Ohne BefestigungselementAm Boden verankerte Montage Ausführung/ohne Unterplatte-4

81.27 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 3 Positionen mit geschlossener MitteG1/8-Ohne BefestigungselementAm Boden verankerte Montage-4

80.18 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 3-Positionen-AbluftzentraleSchlauchanschluss-Ø4Ohne BefestigungselementAusführung mit Grundkorpus-5

80.18 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 3-Positionen-AbluftzentraleSchlauchanschluss-Ø6Ohne BefestigungselementAusführung mit Grundkorpus-5

76.24 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 3-Positionen-AbluftzentraleMM5-Ohne BefestigungselementAusführung mit Grundkorpus-5

77.35 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 3-Positionen-Abluftzentrale---Ohne BefestigungselementAm Boden verankerte Montage Ausführung/ohne Unterplatte-4

81.27 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 3-Positionen-AbluftzentraleG1/8-Ohne BefestigungselementAm Boden verankerte Montage-4

80.18 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 3-Positionen-DruckzentraleSchlauchanschluss-Ø6Ohne BefestigungselementAusführung mit Grundkorpus-5

76.24 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 3-Positionen-DruckzentraleMM5-Ohne BefestigungselementAusführung mit Grundkorpus-5

77.35 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 3-Positionen-Druckzentrale---Ohne BefestigungselementAm Boden verankerte Montage Ausführung/ohne Unterplatte-4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Luftbetrieb, Ausführung Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebsumgebung Standard / Kein Öl
Antriebstyp Mit Führung

Technischer Support