Pneumatisch betätigtes 5-Wege-Ventil der Serie VZA2000

Pneumatisch betätigtes 5-Wege-Ventil der Serie VZA2000
Pneumatisch betätigtes 5/2-, 5/3-Wegeventil
Durchfluss bis 254 l/min (ANR)
Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa
Ausführung Rohrversion und Flanschversion

(i)Hinweis

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VZA2121-M5
VZA2141-1-01
VZA2141-2
VZA2221-M5
VZA2241-1
VZA2241-1-01
VZA2241-2
VZA2241-2-01
VZA2341-1
VZA2341-2-01
VZA2441-1-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Ventil Ausführung Pilot Anzahl Verfahren für Anschluss der Steueröffnung

78.55 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 2 Positionen, DruckMM5Ausführung mit GrundkorpusEinfachAnschluss Gehäuse (Gehäuseseite)

88.39 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 2 Positionen, Druck[Rc (R)] Rc1/8Am Boden verankerte MontageEinfachUnterplattenseite (innen)

57.03 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 2 Positionen, Druck--Am Boden verankerte Montage Ausführung/ohne UnterplatteEinfachKörperseite (außen)

124.94 €

1 33 Arbeitstage UniversalMM5Ausführung mit GrundkorpusDoppeltAnschluss Gehäuse (Gehäuseseite)

78.44 €

1 4 Arbeitstage Universal--Am Boden verankerte Montage Ausführung/ohne UnterplatteDoppeltUnterplattenseite (innen)

86.40 €

1 26 Arbeitstage Universal[Rc (R)] Rc1/8Am Boden verankerte MontageDoppeltUnterplattenseite (innen)

78.44 €

1 26 Arbeitstage Universal--Am Boden verankerte Montage Ausführung/ohne UnterplatteDoppeltKörperseite (außen)

85.56 €

1 26 Arbeitstage Universal[Rc (R)] Rc1/8Am Boden verankerte MontageDoppeltKörperseite (außen)

106.90 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 3 Positionen mit geschlossener Mitte--Am Boden verankerte Montage Ausführung/ohne Unterplatte-Unterplattenseite (innen)

114.05 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 3 Positionen mit geschlossener Mitte[Rc (R)] Rc1/8Am Boden verankerte Montage-Körperseite (außen)

114.06 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 3-Positionen-Abluftzentrale[Rc (R)] Rc1/8Am Boden verankerte Montage-Unterplattenseite (innen)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Luftbetrieb, Ausführung Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebsumgebung Standard
Antriebstyp Mit Führung Anzahl der Anschlüsse 5

Technischer Support