Pneumatisch betätigtes 5-Wege-Ventil der Serie VZA4000

Pneumatisch betätigtes 5-Wege-Ventil der Serie VZA4000
Pneumatisch betätigtes 5/2-, 5/3-Wegeventil
Durchfluss bis 254 l/min (ANR)
Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa
Ausführung Rohrversion und Flanschversion

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VZA4121-01
VZA4121-01-F
VZA4141-1
VZA4141-1-02
VZA4141-2-01
VZA4141-2-02
VZA4221-01
VZA4241-1
VZA4241-1-01
VZA4241-1-02
VZA4241-2
VZA4241-2-02
VZA4321-01
VZA4341-1-02
VZA4341-2-02
VZA4441-2-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Option Ventil Ausführung Pilot Anzahl Verfahren für Anschluss der Steueröffnung

88.82 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 2 Positionen, Druck[Rc (R)] Rc1/8-Ausführung mit GrundkorpusEinfachAnschluss Gehäuse (Gehäuseseite)

91.76 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 2 Positionen, Druck[Rc (R)] Rc1/8Mit FußhalterAusführung mit GrundkorpusEinfachAnschluss Gehäuse (Gehäuseseite)

75.89 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 2 Positionen, Druck---Am Boden verankerte Montage Ausführung/ohne UnterplatteEinfachUnterplattenseite (innen)

84.31 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 2 Positionen, Druck[Rc (R)] Rc1/4-Am Boden verankerte MontageEinfachUnterplattenseite (innen)

84.32 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 2 Positionen, Druck[Rc (R)] Rc1/8-Am Boden verankerte MontageEinfachKörperseite (außen)

84.32 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 2 Positionen, Druck[Rc (R)] Rc1/4-Am Boden verankerte MontageEinfachKörperseite (außen)

106.23 €

1 4 Arbeitstage Universal[Rc (R)] Rc1/8-Ausführung mit GrundkorpusDoppeltAnschluss Gehäuse (Gehäuseseite)

106.23 €

1 26 Arbeitstage Universal---Am Boden verankerte Montage Ausführung/ohne UnterplatteDoppeltUnterplattenseite (innen)

114.66 €

1 26 Arbeitstage Universal[Rc (R)] Rc1/8-Am Boden verankerte MontageDoppeltUnterplattenseite (innen)

114.66 €

1 26 Arbeitstage Universal[Rc (R)] Rc1/4-Am Boden verankerte MontageDoppeltUnterplattenseite (innen)

114.66 €

1 26 Arbeitstage Universal---Am Boden verankerte Montage Ausführung/ohne UnterplatteDoppeltKörperseite (außen)

114.66 €

1 26 Arbeitstage Universal[Rc (R)] Rc1/4-Am Boden verankerte MontageDoppeltKörperseite (außen)

148.39 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 3 Positionen mit geschlossener Mitte[Rc (R)] Rc1/8-Ausführung mit Grundkorpus-Anschluss Gehäuse (Gehäuseseite)

156.82 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 3 Positionen mit geschlossener Mitte[Rc (R)] Rc1/4-Am Boden verankerte Montage-Unterplattenseite (innen)

156.82 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 3 Positionen mit geschlossener Mitte[Rc (R)] Rc1/4-Am Boden verankerte Montage-Körperseite (außen)

183.60 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 3-Positionen-Abluftzentrale[Rc (R)] Rc1/8-Am Boden verankerte Montage-Körperseite (außen)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Luftbetrieb, Ausführung Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebsumgebung Standard
Antriebstyp Mit Führung Anzahl der Anschlüsse 5

Technischer Support