Druckluftbetätigtes 3-Anschluss-Ventil Serie VZA200 / 400

Druckluftbetätigtes 3-Anschluss-Ventil Serie VZA200 / 400
Ein luftbetriebenes Ventil der Firma SMC.
[Eigenschaften]
· Die Hauptventilkonstruktion ist ein Metalldichtungstyp.

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VZA212-P-M5
VZA212-P-M5-F
VZA214-1P
VZA214-1P-01
VZA222-P-M5
VZA224-1P
VZA224-1P-01F
VZA412-P-01
VZA414-1P
VZA422-P-01
VZA424-1P-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Option Verfahren für Anschluss der Steueröffnung Gehäuse-Ausführung

59.90 €

1 26 Arbeitstage ÖffnerMM5-Anschluss Gehäuse (Gehäuseseite)Ausführung mit Grundkorpus

61.92 €

1 26 Arbeitstage ÖffnerMM5Mit FußhalterAnschluss Gehäuse (Gehäuseseite)Ausführung mit Grundkorpus

56.92 €

1 26 Arbeitstage Öffner---Unterplattenseite (innen)Am Boden verankerte Montage Ausführung/ohne Unterplatte

65.81 €

1 26 Arbeitstage Öffner[Rc (R)] Rc1/8-Unterplattenseite (innen)Am Boden verankerte Montage Ausführung

55.44 €

1 26 Arbeitstage SchließerMM5-Anschluss Gehäuse (Gehäuseseite)Ausführung mit Grundkorpus

57.06 €

1 26 Arbeitstage Schließer---Unterplattenseite (innen)Am Boden verankerte Montage Ausführung/ohne Unterplatte

65.90 €

1 26 Arbeitstage SchließerG1/8-Unterplattenseite (innen)Am Boden verankerte Montage Ausführung

81.65 €

1 26 Arbeitstage Öffner[Rc (R)] Rc1/8-Anschluss Gehäuse (Gehäuseseite)Ausführung mit Grundkorpus

81.65 €

1 26 Arbeitstage Öffner---Unterplattenseite (innen)Am Boden verankerte Montage Ausführung/ohne Unterplatte

78.68 €

1 26 Arbeitstage Schließer[Rc (R)] Rc1/8-Anschluss Gehäuse (Gehäuseseite)Ausführung mit Grundkorpus

88.82 €

1 26 Arbeitstage Schließer[Rc (R)] Rc1/8-Unterplattenseite (innen)Am Boden verankerte Montage Ausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Luftbetrieb, Ausführung Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebsumgebung Standard
Antriebstyp Mit Führung Pilot Anzahl Einfach Anzahl der Anschlüsse 3

Technischer Support