3-Anschluss 3-Positionen-Ventil Serie VEX3 (luftbetätigt / Pilotmagnet)

3-Anschluss 3-Positionen-Ventil Serie VEX3 (luftbetätigt / Pilotmagnet)
Ein SMC 3-Positionen-Ventil mit 3 manuellen Betriebsmethoden hinzugefügt.
[Eigenschaften]
· Das Zwischenstoppen von Zylindern mit einem maximalen ø125 (Durchmesser 125 mm) ist möglich.
· Leistungsaufnahme: 1 W.
· Typ mit Gehäuseanschluss.
· Gehäusetyp: Luftbetriebener Typ S / Pilotmagnet-Typ.
· Gewindetyp: Rc, G, NPT.
· Betriebsart: Externer Pilotmagnet-Typ / Interner Pilotmagnet-Typ.

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VEX3120-02F1-F
VEX3120-011-B
VEX3120-021
VEX3120-021-B
VEX3121-01F5DZ1
VEX3121-02F5DO1
VEX3121-02F5DZ1
VEX3121-02F5DZ1-F
VEX3121-02F5DZD1-N
VEX3121-02F5LOU1
VEX3121-02F5MB1-N
VEX3121-02F6DZ1
VEX3121-015DZ1
VEX3121-015LU1-F
VEX3121-015M1-F
VEX3121-025L1
VEX3122-01F5DO1
VEX3122-01F5DZ1-B
VEX3122-01F5LOU1
VEX3122-02F5DO1
VEX3122-02F5DZ1
VEX3122-02F6D1
VEX3122-015G1
VEX3122-016L1-F
VEX3122-025DZ1
VEX3122-025M1
VEX3320-03F1-F
VEX3320-04F1
VEX3320-04F1-F
VEX3320-021
VEX3320-031-F
VEX3320-041
VEX3321-02F5DZ1
VEX3321-03F5DZ1
VEX3321-03F5DZ1-F
VEX3321-03F5LB1-N
VEX3321-03F5MO1
VEX3321-04F5DO1
VEX3321-04F5DZ1
VEX3321-04F5DZ1-N
VEX3321-04F5LOU1
VEX3321-035DZ1
VEX3321-036LB1
VEX3322-02F5DZ1
VEX3322-03F5D1
VEX3322-03F5DZ1
VEX3322-03F5DZ1-F
VEX3322-03F5LOU1
VEX3322-04F5DO1
VEX3322-04F5DZ1
VEX3322-025DZ1
VEX3322-036LB1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Antriebstyp Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Gehäuse-Ausführung Option Gehäusegröße

95.35 €

1 26 Arbeitstage HauptventilKeine Schmierung erforderlich-3 Positionen mit geschlossener Mitte-G1/420 bis 100Führung, TellerventilStandard-0.1 bis 1AußenKeine Arretierung---Luftbetriebener ModellMit Fußhalter12

95.35 €

1 26 Arbeitstage HauptventilStandard / Keine Schmierung erforderlichZweifach2 Positionen, normalerweise geschlossen-[Rc (R)] Rc1/8-Führung, Tellerventil--0.1 bis 1-Keine Arretierung-Nicht verriegelbar, SteckausführungOhneLuftbetriebener ModellMit Befestigungselement12

93.16 €

1 26 Arbeitstage HauptventilStandard / Keine Schmierung erforderlichZweifach2 Positionen, normalerweise geschlossen-[Rc (R)] Rc1/4-Führung, Tellerventil--0.1 bis 1-Keine Arretierung-Nicht verriegelbar, SteckausführungOhneLuftbetriebener ModellOhne12

95.35 €

1 26 Arbeitstage HauptventilStandard / Keine Schmierung erforderlichZweifach2 Positionen, normalerweise geschlossen-[Rc (R)] Rc1/4-Führung, Tellerventil--0.1 bis 1-Keine Arretierung-Nicht verriegelbar, SteckausführungOhneLuftbetriebener ModellMit Befestigungselement12

215.94 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileKeine Schmierung erforderlichZweifach3 Positionen mit geschlossener Mitte24 V DCG1/8-Führung, SpuleStandard-0.1 bis 1AußenKeine ArretierungDIN-Klemme (mit Steckverbinder)Nicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzPilotmagnet-ModellOhne12

186.73 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileKeine Schmierung erforderlichZweifach3 Positionen mit geschlossener Mitte24 V DCG1/420 bis 100Führung, SpuleStandard-0.1 bis 1AußenKeine ArretierungDIN-Klemme (ohne Steckverbinder)Nicht verriegelbar, SteckausführungOhnePilotmagnet-ModellOhne12

215.94 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileStandard / Keine Schmierung erforderlichZweifach2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DCG1/4-Führung, Spule--0.1 bis 1AußenKeine ArretierungDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzPilotmagnet-ModellOhne12

218.06 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileStandard / Keine Schmierung erforderlichZweifach2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DCG1/4-Führung, Spule--0.1 bis 1AußenKeine ArretierungDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzPilotmagnet-ModellMit Fußhalter12

221.26 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileKeine Schmierung erforderlichZweifach3 Positionen mit geschlossener Mitte24 V DCG1/420 bis 100Führung, SpuleStandard-0.1 bis 1AußenVerriegelnDIN-Klemme (mit Steckverbinder)Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte AusführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzPilotmagnet-ModellSchalldämpfer für Pilotauspuff (PE)12

178.44 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileStandard / Keine Schmierung erforderlichZweifach2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DCG1/4-Führung, Spule--0.1 bis 1AußenKeine ArretierungL plug connector without connectorNicht verriegelbar, SteckausführungMit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell)Pilotmagnet-ModellOhne12

185.79 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileStandard / Keine Schmierung erforderlichZweifach2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DCG1/4-Führung, Spule--0.1 bis 1AußenVerriegelnM plug connector with lead wire 0.3 mArt der Verriegelung, Schraubendreher betätigtOhnePilotmagnet-ModellSchalldämpfer für Pilotauspuff (PE)12

215.94 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileStandard / Keine Schmierung erforderlichZweifach2 Positionen, normalerweise geschlossen12 V DCG1/4-Führung, Spule--0.1 bis 1AußenKeine ArretierungDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzPilotmagnet-ModellOhne12

215.94 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileKeine Schmierung erforderlichZweifach3 Positionen mit geschlossener Mitte24 V DC[Rc (R)] Rc1/8-Führung, SpuleStandard-0.1 bis 1AußenKeine ArretierungDIN-Klemme (mit Steckverbinder)Nicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzPilotmagnet-ModellOhne12

190.97 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileKeine Schmierung erforderlichZweifach3 Positionen mit geschlossener Mitte24 V DC[Rc (R)] Rc1/8-Führung, SpuleStandard-0.1 bis 1AußenKeine ArretierungL-Steckverbinder mit Zuleitung, Kabellänge 300 mmNicht verriegelbar, SteckausführungMit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell)Pilotmagnet-ModellMit Fußhalter12

182.60 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileKeine Schmierung erforderlichZweifach3 Positionen mit geschlossener Mitte24 V DC[Rc (R)] Rc1/8-Führung, SpuleStandard-0.1 bis 1AußenKeine ArretierungM-Stecker mit Verbindungsleitung, Länge der Verbindungsleitung 300 mmNicht verriegelbar, SteckausführungOhnePilotmagnet-ModellMit Fußhalter12

180.47 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileStandard / Keine Schmierung erforderlichZweifach2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DC[Rc (R)] Rc1/4-Führung, Spule--0.1 bis 1AußenKeine ArretierungL plug connector with lead wire 0.3 mNicht verriegelbar, SteckausführungOhnePilotmagnet-ModellOhne12

186.73 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileKeine Schmierung erforderlichZweifach3 Positionen mit geschlossener Mitte24 V DCG1/8-Führung, SpuleStandard0.2 bis 0.7internKeine ArretierungDIN-Klemme (ohne Steckverbinder)Nicht verriegelbar, SteckausführungOhnePilotmagnet-ModellOhne12

218.06 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileStandard / Keine Schmierung erforderlichZweifach2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DCG1/8-Führung, Spule-0.2 bis 0.7internKeine ArretierungDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzPilotmagnet-ModellMit Befestigungselement12

178.44 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileStandard / Keine Schmierung erforderlichZweifach2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DCG1/8-Führung, Spule-0.2 bis 0.7internKeine ArretierungL plug connector without connectorNicht verriegelbar, SteckausführungMit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell)Pilotmagnet-ModellOhne12

186.73 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileKeine Schmierung erforderlichZweifach3 Positionen mit geschlossener Mitte24 V DCG1/420 bis 100Führung, SpuleStandard0.2 bis 0.7internKeine ArretierungDIN-Klemme (ohne Steckverbinder)Nicht verriegelbar, SteckausführungOhnePilotmagnet-ModellOhne12

215.94 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileStandard / Keine Schmierung erforderlichZweifach2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DCG1/4-Führung, Spule-0.2 bis 0.7internKeine ArretierungDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzPilotmagnet-ModellOhne12

195.08 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileKeine Schmierung erforderlichZweifach3 Positionen mit geschlossener Mitte12 V DCG1/420 bis 100Führung, SpuleStandard0.2 bis 0.7internKeine ArretierungDIN-Klemme (mit Steckverbinder)Nicht verriegelbar, SteckausführungOhnePilotmagnet-ModellOhne12

174.23 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileStandard / Keine Schmierung erforderlichZweifach2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DC[Rc (R)] Rc1/8-Führung, Spule-0.2 bis 0.7internKeine ArretierungGrommet lead wire 0.3 mNicht verriegelbar, SteckausführungOhnePilotmagnet-ModellOhne12

182.60 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileKeine Schmierung erforderlichZweifach3 Positionen mit geschlossener Mitte12 V DC[Rc (R)] Rc1/8-Führung, SpuleStandard0.2 bis 0.7internKeine ArretierungL-Steckverbinder mit Zuleitung, Kabellänge 300 mmNicht verriegelbar, SteckausführungOhnePilotmagnet-ModellMit Fußhalter12

215.94 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileStandard / Keine Schmierung erforderlichZweifach2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DC[Rc (R)] Rc1/4-Führung, Spule-0.2 bis 0.7internKeine ArretierungDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzPilotmagnet-ModellOhne12

180.47 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileStandard / Keine Schmierung erforderlichZweifach2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DC[Rc (R)] Rc1/4-Führung, Spule-0.2 bis 0.7internKeine ArretierungM plug connector with lead wire 0.3 mNicht verriegelbar, SteckausführungOhnePilotmagnet-ModellOhne12

215.23 €

1 26 Arbeitstage HauptventilKeine Schmierung erforderlichZweifach3 Positionen mit geschlossener Mitte-G3/820 bis 100Führung, TellerventilStandard-0.1 bis 1AußenKeine Arretierung---Luftbetriebener ModellMit Fußhalter32

212.03 €

1 26 Arbeitstage HauptventilStandard / Keine Schmierung erforderlichZweifach2 Positionen, normalerweise geschlossen-G1/2-Führung, Tellerventil--0.1 bis 1-Keine Arretierung-Nicht verriegelbar, SteckausführungOhneLuftbetriebener ModellOhne32

215.23 €

1 26 Arbeitstage HauptventilStandard / Keine Schmierung erforderlichZweifach2 Positionen, normalerweise geschlossen-G1/2-Führung, Tellerventil--0.1 bis 1-Keine Arretierung-Nicht verriegelbar, SteckausführungOhneLuftbetriebener ModellMit Fußhalter32

212.03 €

1 26 Arbeitstage HauptventilStandard / Keine Schmierung erforderlichZweifach2 Positionen, normalerweise geschlossen-[Rc (R)] Rc1/4-Führung, Tellerventil--0.1 bis 1-Keine Arretierung-Nicht verriegelbar, SteckausführungOhneLuftbetriebener ModellOhne32

215.23 €

1 26 Arbeitstage HauptventilStandard / Keine Schmierung erforderlichZweifach2 Positionen, normalerweise geschlossen-[Rc (R)] Rc3/8-Führung, Tellerventil--0.1 bis 1-Keine Arretierung-Nicht verriegelbar, SteckausführungOhneLuftbetriebener ModellMit Fußhalter32

212.03 €

1 26 Arbeitstage HauptventilStandard / Keine Schmierung erforderlichZweifach2 Positionen, normalerweise geschlossen-[Rc (R)] Rc1/2-Führung, Tellerventil--0.1 bis 1-Keine Arretierung-Nicht verriegelbar, SteckausführungOhneLuftbetriebener ModellOhne32

331.69 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileStandard / Keine Schmierung erforderlichZweifach2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DCG1/4-Führung, Spule--0.1 bis 1AußenKeine ArretierungDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzPilotmagnet-ModellOhne32

331.69 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileStandard / Keine Schmierung erforderlichZweifach2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DCG3/8-Führung, Spule--0.1 bis 1AußenKeine ArretierungDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzPilotmagnet-ModellOhne32

334.87 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileStandard / Keine Schmierung erforderlichZweifach2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DCG3/8-Führung, Spule--0.1 bis 1AußenKeine ArretierungDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzPilotmagnet-ModellMit Fußhalter32

301.56 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileKeine Schmierung erforderlichZweifach3 Positionen mit geschlossener Mitte24 V DCG3/820 bis 100Führung, SpuleStandard-0.1 bis 1AußenVerriegelnL-Steckverbinder mit Zuleitung, Kabellänge 300 mmArt der Verriegelung, Schraubendreher betätigtOhnePilotmagnet-ModellSchalldämpfer für Pilotauspuff (PE)32

294.21 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileKeine Schmierung erforderlichZweifach3 Positionen mit geschlossener Mitte24 V DCG3/820 bis 100Führung, SpuleStandard-0.1 bis 1AußenKeine ArretierungM-Stecker, ohne SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungOhnePilotmagnet-ModellOhne32

302.50 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileStandard / Keine Schmierung erforderlichZweifach2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DCG1/2-Führung, Spule--0.1 bis 1AußenKeine ArretierungDIN-Klemme ohne SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungOhnePilotmagnet-ModellOhne32

331.69 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileStandard / Keine Schmierung erforderlichZweifach2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DCG1/2-Führung, Spule--0.1 bis 1AußenKeine ArretierungDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzPilotmagnet-ModellOhne32

337.03 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileKeine Schmierung erforderlichZweifach3 Positionen mit geschlossener Mitte24 V DCG1/250 bis 200Führung, SpuleStandard-0.1 bis 1AußenKeine ArretierungDIN-Klemme (mit Steckverbinder)Nicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzPilotmagnet-ModellSchalldämpfer für Pilotauspuff (PE)32

294.21 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileKeine Schmierung erforderlichZweifach3 Positionen mit geschlossener Mitte24 V DCG1/250 bis 200Führung, SpuleStandard-0.1 bis 1AußenKeine ArretierungL-Stecker, ohne SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell)Pilotmagnet-ModellOhne32

331.69 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileStandard / Keine Schmierung erforderlichZweifach2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DC[Rc (R)] Rc3/8-Führung, Spule--0.1 bis 1AußenKeine ArretierungDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzPilotmagnet-ModellOhne32

296.24 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileKeine Schmierung erforderlichZweifach3 Positionen mit geschlossener Mitte12 V DC[Rc (R)] Rc3/820 bis 100Führung, SpuleStandard-0.1 bis 1AußenVerriegelnL-Steckverbinder mit Zuleitung, Kabellänge 300 mmArt der Verriegelung, Schraubendreher betätigtOhnePilotmagnet-ModellOhne32

331.69 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileStandard / Keine Schmierung erforderlichZweifach2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DCG1/4-Führung, Spule-0.2 bis 0.7internKeine ArretierungDIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzPilotmagnet-ModellOhne32

310.85 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileKeine Schmierung erforderlichZweifach3 Positionen mit geschlossener Mitte24 V DCG3/820 bis 100Führung, SpuleStandard0.2 bis 0.7internKeine ArretierungDIN-Klemme (mit Steckverbinder)Nicht verriegelbar, SteckausführungOhnePilotmagnet-ModellOhne32

331.69 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileKeine Schmierung erforderlichZweifach3 Positionen mit geschlossener Mitte24 V DCG3/820 bis 100Führung, SpuleStandard0.2 bis 0.7internKeine ArretierungDIN-Klemme (mit Steckverbinder)Nicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzPilotmagnet-ModellOhne32

334.87 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileKeine Schmierung erforderlichZweifach3 Positionen mit geschlossener Mitte24 V DCG3/820 bis 100Führung, SpuleStandard0.2 bis 0.7internKeine ArretierungDIN-Klemme (mit Steckverbinder)Nicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzPilotmagnet-ModellMit Fußhalter32

294.21 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileKeine Schmierung erforderlichZweifach3 Positionen mit geschlossener Mitte24 V DCG3/820 bis 100Führung, SpuleStandard0.2 bis 0.7internKeine ArretierungL-Stecker, ohne SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell)Pilotmagnet-ModellOhne32

302.50 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileStandard / Keine Schmierung erforderlichZweifach2 Positionen, normalerweise geschlossen24 V DCG1/2-Führung, Spule-0.2 bis 0.7internKeine ArretierungDIN-Klemme ohne SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungOhnePilotmagnet-ModellOhne32

331.69 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileKeine Schmierung erforderlichZweifach3 Positionen mit geschlossener Mitte24 V DCG1/250 bis 200Führung, SpuleStandard0.2 bis 0.7internKeine ArretierungDIN-Klemme (mit Steckverbinder)Nicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzPilotmagnet-ModellOhne32

331.69 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileKeine Schmierung erforderlichZweifach3 Positionen mit geschlossener Mitte24 V DC[Rc (R)] Rc1/4-Führung, SpuleStandard0.2 bis 0.7internKeine ArretierungDIN-Klemme (mit Steckverbinder)Nicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzPilotmagnet-ModellOhne32

296.24 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileKeine Schmierung erforderlichZweifach3 Positionen mit geschlossener Mitte12 V DC[Rc (R)] Rc3/820 bis 100Führung, SpuleStandard0.2 bis 0.7internVerriegelnL-Steckverbinder mit Zuleitung, Kabellänge 300 mmArt der Verriegelung, Schraubendreher betätigtOhnePilotmagnet-ModellOhne32

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung 1 Konus Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 3 Anschlüssen Montageausrichtung Direkt
Status beim Ausschalten Selbstrückstellung (Federrückstellung) Rohre Direktleitungen

Technischer Support