Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Option | Gehäusegröße | Handhabungsmethode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0.59 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Ohne | 12 | - | ||
93.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | G | 1/8 | - | Direktleitungen | Führung, Spule | 0.59 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Ohne | 12 | Druckluftbetriebene Ausführung | ||
93.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0.89 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Ohne | 12 | - | ||
93.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | G | 1/4 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0.89 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Ohne | 12 | - | ||
93.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | [Rc (R)] Rc | 2 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Ohne | 22 | - | ||
109.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | G | 1/8 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0.86 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Ohne | 22 | - | ||
109.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | G | 1/4 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0.99 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Ohne | 22 | - | ||
93.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 3 Anschlüssen | Krümmerbasis | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | - | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Ohne | 22 | Druckluftbetriebene Ausführung | ||
204.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mind. 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modell des externen Pilotmagneten | ||
231.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mind. 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ mit internem Pilotmagnet | ||
212.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 1,1 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Ohne | 32 | - | ||
212.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | G | 1/4 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 1,1 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Ohne | 32 | - | ||
212.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 2,2 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Ohne | 32 | - | ||
212.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 2,7 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Ohne | 32 | - | ||
215.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 2,7 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Mit dem Fuß | 32 | - | ||
212.03 € | 1 | auf Anfrage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | G | 1/2 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 2,7 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Ohne | 32 | - | ||
215.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | G | 1/2 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 2,7 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Mit dem Fuß | 32 | - | ||
212.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | NPT | 1/2 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 2,7 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Ohne | 32 | - | ||
205.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | [Rc (R)] Rc | 2 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Ohne | 42 | - | ||
269.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | G | 3/8 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 3.2 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Ohne | 42 | - | ||
269.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | G | 1/2 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 3,3 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Ohne | 42 | - | ||
359.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Max. 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ mit internem Pilotmagnet | ||
367.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mind. 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ mit internem Pilotmagnet | ||
391.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 6.4 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Ohne | 50 | - | ||
391.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | G | 1/2 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 6.4 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Ohne | 50 | - | ||
398.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | G | 1/2 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 6.4 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Mit Befestigungselement | 50 | - | ||
391.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | [Rc (R)] Rc | 3/4 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 8,9 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Ohne | 50 | - | ||
398.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | [Rc (R)] Rc | 3/4 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 8,9 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Mit Befestigungselement | 50 | - | ||
391.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | G | 3/4 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 8,9 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Ohne | 50 | - | ||
398.24 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | G | 3/4 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 8,9 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Mit Befestigungselement | 50 | - | ||
391.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | G | 1 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 10 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Ohne | 50 | - | ||
398.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | G | 1 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 10 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Mit Befestigungselement | 50 | - | ||
520.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | [Rc (R)] Rc | 1 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 17 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Ohne | 70 | - | ||
520.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | G | 1 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 17 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Ohne | 70 | - | ||
527.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | G | 1 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 17 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Mit Befestigungselement | 70 | - | ||
520.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | [Rc (R)] Rc | 1 1/4 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 18 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Ohne | 70 | - | ||
520.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | G | 1 1/4 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 18 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Ohne | 70 | - | ||
527.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | G | 1 1/4 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 18 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Mit Befestigungselement | 70 | - | ||
744.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | G | 1 1/2 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 33 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Ohne | 90 | - | ||
756.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | G | 1 1/2 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 33 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Mit Befestigungselement | 90 | - | ||
744.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | [Rc (R)] Rc | 2 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 37 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Ohne | 90 | - | ||
756.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | [Rc (R)] Rc | 2 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 37 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Mit Befestigungselement | 90 | - | ||
744.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | G | 2 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 37 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Ohne | 90 | - | ||
744.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | Hauptventil | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | - | NPT | 2 | 40 bis 300 | Direktleitungen | Führung, Spule | 37 | Standard | -0.1 bis 1 | Außen | Ohne | Ohne | Ohne | 90 | - |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Spezifikationen
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
Rohre
Antriebstyp
CV-Wert
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Option
Gehäusegröße
Handhabungsmethode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften