Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Montageausrichtung | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | Gehäuseoptionen | Option | Durchmesser der Öffnung (ø) | Ventiltyp | Werkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | C37 | Ohne | 1,6 | - | - | ||
68.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | C37 | Mit Fußhalter | 1,6 | - | - | ||
80.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | SUS | Ohne | 1,6 | - | - | ||
82.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | SUS | Mit Fußhalter | 1,6 | - | - | ||
67.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | C37 | Ohne | 1,6 | - | - | ||
68.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | C37 | Mit Fußhalter | 1,6 | - | - | ||
80.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | SUS | Ohne | 1,6 | - | - | ||
82.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | SUS | Mit Fußhalter | 1,6 | - | - | ||
67.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | NPT | 1/8 | Direktleitungen | C37 | Ohne | 1,6 | - | - | ||
68.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | NPT | 1/8 | Direktleitungen | C37 | Mit Fußhalter | 1,6 | - | - | ||
82.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | NPT | 1/8 | Direktleitungen | SUS | Mit Fußhalter | 1,6 | - | - | ||
67.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | C37 | Ohne | 2,3 | - | - | ||
68.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | C37 | Mit Fußhalter | 2,3 | - | - | ||
80.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | SUS | Ohne | 2,3 | - | - | ||
82.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | SUS | Mit Fußhalter | 2,3 | - | - | ||
67.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | C37 | Ohne | 2,3 | - | - | ||
68.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | C37 | Mit Fußhalter | 2,3 | - | - | ||
80.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | SUS | Ohne | 2,3 | - | - | ||
82.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | SUS | Mit Fußhalter | 2,3 | - | - | ||
67.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | NPT | 1/8 | Direktleitungen | C37 | Ohne | 2,3 | - | - | ||
80.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | NPT | 1/8 | Direktleitungen | SUS | Ohne | 2,3 | - | - | ||
82.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | NPT | 1/8 | Direktleitungen | SUS | Mit Fußhalter | 2,3 | - | - | ||
67.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | NPTF | 1/8 | Direktleitungen | C37 | Ohne | 2,3 | - | - | ||
67.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | C37 | Ohne | 4 | - | - | ||
68.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | C37 | Mit Fußhalter | 4 | - | - | ||
80.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | SUS | Ohne | 4 | - | - | ||
82.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | SUS | Mit Fußhalter | 4 | - | - | ||
67.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | C37 | Ohne | 4 | - | - | ||
68.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | C37 | Mit Fußhalter | 4 | - | - | ||
80.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | SUS | Ohne | 4 | - | - | ||
82.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | Mit Fußhalter | 4 | N.C. | Gehäuse: SUS / Dichtung: FKM | ||
67.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | NPT | 1/8 | Direktleitungen | C37 | Ohne | 4 | - | - | ||
68.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | NPT | 1/8 | Direktleitungen | C37 | Mit Fußhalter | 4 | - | - | ||
80.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | NPT | 1/8 | Direktleitungen | SUS | Ohne | 4 | - | - | ||
82.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | NPT | 1/8 | Direktleitungen | SUS | Mit Fußhalter | 4 | - | - | ||
67.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 12 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | C37 | Ohne | 1,6 | - | - | ||
68.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 12 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | C37 | Mit Fußhalter | 1,6 | - | - | ||
80.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 12 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | SUS | Ohne | 1,6 | - | - | ||
82.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 12 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | SUS | Mit Fußhalter | 1,6 | - | - | ||
67.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 12 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | C37 | Ohne | 1,6 | - | - | ||
68.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 12 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | C37 | Mit Fußhalter | 1,6 | - | - | ||
67.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 12 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | C37 | Ohne | 2,3 | - | - | ||
68.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 12 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | C37 | Mit Fußhalter | 2,3 | - | - | ||
67.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 12 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | C37 | Ohne | 2,3 | - | - | ||
80.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 12 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | SUS | Ohne | 2,3 | - | - | ||
82.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 12 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | - | Mit Fußhalter | 2,3 | N.C. | Gehäuse: SUS / Dichtung: FKM | ||
67.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 12 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Direktleitungen | C37 | Ohne | 4 | - | - | ||
67.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 12 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | C37 | Ohne | 4 | - | - | ||
68.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 12 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | C37 | Mit Fußhalter | 4 | - | - | ||
80.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 12 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | SUS | Ohne | 4 | - | - | ||
82.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 12 V DC | NPTF | 1/8 | Direktleitungen | SUS | Mit Fußhalter | 4 | - | - | ||
64.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | C37 | Ohne | 1,6 | - | - | ||
64.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Untergrund-Leitungen | C37 | Ohne | 1,6 | - | - | ||
109.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Untergrund-Leitungen | SUS | Ohne | 1,6 | - | - | ||
76.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | G | 1/8 | Untergrund-Leitungen | C37 | Ohne | 1,6 | - | - | ||
109.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | G | 1/8 | Untergrund-Leitungen | SUS | Ohne | 1,6 | - | - | ||
109.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | NPT | 1/8 | Untergrund-Leitungen | SUS | Ohne | 1,6 | - | - | ||
72.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | SUS | Ohne | 1,6 | - | - | ||
64.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | C37 | Ohne | 2,3 | - | - | ||
64.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Untergrund-Leitungen | C37 | Ohne | 2,3 | - | - |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Spezifikationen | Standard | Anzahl der Magnetventile | Einfach |
---|---|---|---|---|---|
Schalterausführung | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Status beim Ausschalten | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Antriebstyp | Linearbewegung, Tellerventil |
Dichtungsart | Weiche Dichtung | Nenndruck(MPa) | 0 bis 1.0 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anwendung
Montageausrichtung
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rohre
Gehäuseoptionen
Option
Durchmesser der Öffnung(ø)
Ventiltyp
Werkstoff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften