Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Funktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Max. 50 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0,15 | Ø4 | 0.2 bis 0.7 | intern | Eingegossenes Kabel | - | Standardausführung | ||
87.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Max. 50 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0,15 | Ø4 | 0.2 bis 0.7 | intern | M-Steckverbinder mit 300 mm Leitung | - | Standardausführung | ||
84.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Max. 50 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0,15 | Ø4 | 0.2 bis 0.7 | intern | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | - | Standardausführung | ||
77.16 € | 1 | 12 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,09 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | Eingegossenes Kabel | - | - | ||
86.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | 6 bis 25 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,09 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | Eingegossenes Kabel | - | - | ||
81.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,09 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | M-Stecker mit Verbindungsleitung | - | - | ||
94.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | 6 bis 25 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,09 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | M-Stecker mit Verbindungsleitung | - | - | ||
79.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,09 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | - | - | ||
91.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | 6 bis 25 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,09 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | - | - | ||
73.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 12 V DC | - | - | Max. 40 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,09 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | Eingegossenes Kabel | - | Standardausführung | ||
86.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 12 V DC | M | M5 | 6 bis 25 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,09 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | Eingegossenes Kabel | - | - | ||
81.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 12 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,09 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | M-Stecker mit Verbindungsleitung | - | - | ||
92.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Direkt | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Max. 50 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0.16 | Ø4 | 0.2 bis 0.7 | intern | Eingegossenes Kabel | - | EXH.-Anschluss, Schnellkupplungstyp | ||
92.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Direkt | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Max. 50 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0.16 | Ø1 / 8" | 0.2 bis 0.7 | intern | Eingegossenes Kabel | - | EXH.-Anschluss, Schnellkupplungstyp | ||
100.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Direkt | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Max. 50 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0.16 | Ø4 | 0.2 bis 0.7 | intern | M-Steckverbinder mit 300 mm Leitung | - | EXH.-Anschluss, Schnellkupplungstyp | ||
97.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Direkt | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Max. 50 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0.16 | Ø4 | 0.2 bis 0.7 | intern | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | - | EXH.-Anschluss, Schnellkupplungstyp | ||
92.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Direkt | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Max. 50 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0.16 | Ø4 | 0.2 bis 0.7 | intern | Eingegossenes Kabel | - | EXH. Anschluss, Typ mit eingebautem Schalldämpfer | ||
100.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Direkt | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Max. 50 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0.16 | Ø4 | 0.2 bis 0.7 | intern | M-Steckverbinder mit 300 mm Leitung | - | EXH. Anschluss, Typ mit eingebautem Schalldämpfer | ||
97.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Direkt | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Max. 50 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0.16 | Ø4 | 0.2 bis 0.7 | intern | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | - | EXH. Anschluss, Typ mit eingebautem Schalldämpfer | ||
92.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Direkt | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 12 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Max. 50 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0.16 | Ø4 | 0.2 bis 0.7 | intern | Eingegossenes Kabel | - | EXH. Anschluss, Typ mit eingebautem Schalldämpfer | ||
100.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Direkt | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 12 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Max. 50 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0.16 | Ø4 | 0.2 bis 0.7 | intern | M-Steckverbinder mit 300 mm Leitung | - | EXH. Anschluss, Typ mit eingebautem Schalldämpfer | ||
84.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.O. + N.O.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Max. 50 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0,15 | Ø4 | 0.2 bis 0.7 | intern | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | - | Standardausführung | ||
73.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | [Sonstige] 4 Positionen (N.O. + N.O.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,09 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | Eingegossenes Kabel | - | - | ||
86.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | [Sonstige] 4 Positionen (N.O. + N.O.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | 6 bis 25 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,09 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | Eingegossenes Kabel | - | - | ||
81.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | [Sonstige] 4 Positionen (N.O. + N.O.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,09 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | M-Stecker mit Verbindungsleitung | - | - | ||
79.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | [Sonstige] 4 Positionen (N.O. + N.O.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,09 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | - | - | ||
91.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Direkt | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.O. + N.O.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Max. 40 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,09 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | - | Standardausführung | ||
73.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.O. + N.O.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 12 V DC | - | - | Max. 40 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,09 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | Eingegossenes Kabel | - | Standardausführung | ||
86.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Direkt | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.O. + N.O.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 12 V DC | M | M5 | Max. 40 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,09 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | Eingegossenes Kabel | - | Standardausführung | ||
73.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.O.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,09 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | Eingegossenes Kabel | - | - | ||
86.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.O.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | 6 bis 25 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,09 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | Eingegossenes Kabel | - | - | ||
81.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.O.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,09 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | M-Stecker mit Verbindungsleitung | - | - | ||
94.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.O.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | 6 bis 25 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,09 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | M-Stecker mit Verbindungsleitung | - | - | ||
79.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.O.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,09 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | - | - | ||
73.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.O.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 12 V DC | - | - | Max. 40 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,09 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | Eingegossenes Kabel | - | Standardausführung | ||
100.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Tandemventil mit 3-Anschlüssen | Direkt | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.O.) | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Max. 50 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0.16 | Ø4 | 0.2 bis 0.7 | intern | M-Steckverbinder mit 300 mm Leitung | - | EXH. Anschluss, Typ mit eingebautem Schalldämpfer | ||
69.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Max. 50 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0,15 | Ø4 | 0.2 bis 0.7 | intern | Eingegossenes Kabel | - | Standardausführung | ||
57.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Max. 50 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0,15 | Ø2 | 0.2 bis 0.7 | intern | M-Steckverbinder mit 300 mm Leitung | - | Standardausführung | ||
57.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Max. 50 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0,15 | Ø4 | 0.2 bis 0.7 | intern | M-Steckverbinder mit 300 mm Leitung | - | Standardausführung | ||
55.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Max. 50 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0,15 | Ø2 | 0.2 bis 0.7 | intern | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | - | Standardausführung | ||
55.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Max. 50 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0,15 | Ø4 | 0.2 bis 0.7 | intern | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | - | Standardausführung | ||
63.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Max. 50 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0,15 | Ø4 | 0.2 bis 0.7 | Außen | M-Steckverbinder mit 300 mm Leitung | - | Externe Pilotluft | ||
47.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,11 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | Eingegossenes Kabel | - | - | ||
60.81 € | 1 | 22 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | 6 bis 25 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0.11 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | Eingegossenes Kabel | - | - | ||
51.35 € | 1 | 22 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0.11 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | M-Stecker mit Verbindungsleitung | - | - | ||
64.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | 6 bis 25 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0.11 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | M-Stecker mit Verbindungsleitung | - | - | ||
49.73 € 35.81 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0,11 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | - | - | ||
63.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | 6 bis 25 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0.11 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | - | - | ||
47.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 12 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0.11 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | Eingegossenes Kabel | - | - | ||
60.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 12 V DC | M | M5 | 6 bis 25 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0.11 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | Eingegossenes Kabel | - | - | ||
51.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 12 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0.11 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | M-Stecker mit Verbindungsleitung | - | - | ||
49.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 12 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0.11 | - | 0.2 bis 0.7 | intern | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | - | - | ||
53.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0.11 | - | 0.2 bis 0.7 | Außen | Eingegossenes Kabel | - | - | ||
67.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | 6 bis 25 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0.11 | - | 0.2 bis 0.7 | Außen | Eingegossenes Kabel | - | - | ||
57.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0.11 | - | 0.2 bis 0.7 | Außen | M-Stecker mit Verbindungsleitung | - | - | ||
71.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | 6 bis 25 | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0.11 | - | 0.2 bis 0.7 | Außen | M-Stecker mit Verbindungsleitung | - | - | ||
56.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard / Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | 0.11 | - | 0.2 bis 0.7 | Außen | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | - | - | ||
66.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Max. 50 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0.18 | Ø4 | 0.2 bis 0.7 | intern | Eingegossenes Kabel | - | EXH.-Anschluss, Schnellkupplungstyp | ||
66.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Max. 50 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0.18 | Ø1 / 8" | 0.2 bis 0.7 | intern | Eingegossenes Kabel | - | EXH.-Anschluss, Schnellkupplungstyp | ||
70.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 5 Anschlüssen | Direkt | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Max. 50 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0.18 | Ø2 | 0.2 bis 0.7 | intern | M-Steckverbinder mit 300 mm Leitung | - | EXH.-Anschluss, Schnellkupplungstyp |
Loading...
Dichtungsart | Weiche Dichtung |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Spezifikationen
Anzahl der Magnetventile
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
Rohre
Antriebstyp
CV-Wert
Anschlussrohr-Ø
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Funktionen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften