Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | CE-konform | Gehäuse-Ausführung | Spezifikationen Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ja | Standard | Für Verteiler | ||
48.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ja | Standard | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
46.24 € | 1 | 39 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | Eingegossenes Kabel Länge der Verbindungsleitung: 300 mm | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ja | - | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
46.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Verriegeln | Grommet lead wire 0.3 m | Push-turn locking slotted style | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ja | Standard | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
40.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ja | Standard | Für Verteiler | ||
47.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | Eingegossenes Kabel Länge der Verbindungsleitung: 300 mm | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ja | - | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
43.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Verriegeln | Grommet lead wire 0.3 m | Art der Verriegelung, Schraubendreher betätigt | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert) | Ohne Befestigungselement | Ja | Standard | Für Verteiler | ||
41.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ja | Standard | Für Verteiler | ||
48.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ja | Standard | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
41.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Verriegeln | Grommet lead wire 0.3 m | Push-turn locking slotted style | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ja | Standard | Für Verteiler | ||
49.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | Tülle 0,6 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ja | Standard | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
50.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | Tülle 0,6 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ja | Standard | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
44.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | Tülle 0,6 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ja | Standard | Für Verteiler | ||
41.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | L plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ja | Standard | Für Verteiler | ||
48.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | L plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ja | Standard | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
42.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | L-Stecker ohne Verbindungsleitung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ja | Standard | Für Verteiler | ||
40.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | L plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ja | Standard | Für Verteiler | ||
49.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | L plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ja | Standard | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
44.79 € | 1 | 16 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | L-Stecker, ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert) | Ohne Befestigungselement | Ja | - | Für Verteiler | ||
53.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | L plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert) | Mit Befestigungselement | Ja | Standard | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
51.44 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | L-Stecker, ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert) | Ohne Befestigungselement | Ja | - | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
51.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Verriegeln | L plug connector without connector | Art der Verriegelung, Schraubendreher betätigt | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert) | Ohne Befestigungselement | Ja | Standard | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
42.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | L plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ja | Standard | Für Verteiler | ||
51.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | L plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ja | Standard | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
51.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | L plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ja | Standard | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
49.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | L plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ja | Standard | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
51.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Verriegeln | L plug connector with lead wire 0.3 m | Art der Verriegelung, Schraubendreher betätigt | Mit Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ja | Standard | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
45.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | L plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert) | Ohne Befestigungselement | Ja | Standard | Für Verteiler | ||
54.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | L-Stecker mit Verbindungsleitung (Länge 300 mm) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert) | Mit Befestigungselement | Ja | - | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
52.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | L plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert) | Ohne Befestigungselement | Ja | Standard | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
43.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | L plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ja | Standard | Für Verteiler | ||
52.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | L plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ja | Standard | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
43.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Verriegeln | L plug connector with lead wire 0.3 m | Push-turn locking slotted style | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ja | Standard | Für Verteiler | ||
52.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Verriegeln | L plug connector with lead wire 0.3 m | Push-turn locking slotted style | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ja | Standard | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
50.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | M plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ja | Standard | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
48.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | M plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ja | Standard | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
47.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Linearbewegung, Spule | 0.008 | - | Keine Arretierung | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | CE-konformes Produkt | - | Für Gehäuseanschlüsse der P-, R- und A-Anschlüsse | ||
42.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ja | Standard | Für Verteiler | ||
44.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | M plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert) | Ohne Befestigungselement | Ja | Standard | Für Verteiler | ||
53.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | M plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert) | Mit Befestigungselement | Ja | Standard | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
51.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | M-Stecker, ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert) | Ohne Befestigungselement | Ja | - | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
42.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | M plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ja | Standard | Für Verteiler | ||
42.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | M plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ja | Standard | Für Verteiler | ||
52.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | M plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ja | Standard | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
46.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 12 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ja | Standard | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
47.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 12 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | Eingegossenes Kabel Länge der Verbindungsleitung: 300 mm | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ja | - | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
52.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 12 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Verriegeln | Tülle 0,6 m | Push-turn locking slotted style | Mit Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ja | Standard | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
47.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 12 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | L plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ja | Standard | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
51.44 € | 1 | auf Anfrage | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 12 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | L plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert) | Ohne Befestigungselement | Ja | Standard | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
42.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 12 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | L plug connector without connector | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ja | Standard | Für Verteiler | ||
52.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 12 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | L plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ja | Standard | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
50.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 12 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | M plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ja | Standard | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
43.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 12 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | M plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ja | Standard | Für Verteiler | ||
52.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 12 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | M plug connector with lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ja | Standard | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
46.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 5 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | Eingegossenes Kabel Länge der Verbindungsleitung: 300 mm | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ja | - | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
41.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 5 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Verriegeln | Grommet lead wire 0.3 m | Push-turn locking slotted style | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ja | Standard | Für Verteiler | ||
46.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 6 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Ja | Standard | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
50.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 6 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | Grommet lead wire 0.3 m | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Ja | Standard | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
51.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | L-Stecker ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert) | Ohne Befestigungselement | Ja | Ausführung für hohen Durchfluss | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss | ||
51.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | intern | Keine Arretierung | M-Stecker ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert) | Ohne Befestigungselement | Ja | Ausführung für hohen Durchfluss | Für P-, R-, A-Gehäuseanschluss |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 3 Anschlüssen | Anzahl der Magnetventile | Einfach |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungsart | Weiche Dichtung | Nenndruck(MPa) | 0 bis 0.7 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anwendung
Montageausrichtung
Spezifikationen
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rohre
Antriebstyp
CV-Wert
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Befestigungselement
CE-konform
Gehäuse-Ausführung
Spezifikationen Anschluss
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften