5-Wege-Magnetventil, Serie VZ3000 (Teilenummern)

5-Wege-Magnetventil, Serie VZ3000
  • Sonderpreis
SMC Solenoid Valve.
[Features]
· Suitable for cylinder actuation (up to ø40)
· Compact size with a width of just 15 mm
· Low power consumption: 1.8 W DC

(i)Hinweis

  • Produktbilder können repräsentativ sein. Einzelheiten finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VZ3120-1DZ-M5-Q
VZ3120-5DO-M5-Q
VZ3120-5G-M5-Q
VZ3120-5LNZ-M5-Q
VZ3123-4DO-M5-Q
VZ3123-5DO-M5-Q
VZ3123-5LOZ-M5-Q
VZ3123-5MO-M5-Q
VZ3220-5MNZ-M5-Q
VZ3223-5MOZ-M5-Q
VZ3323-5MOZ-M5-Q
VZ3423-5MOZ-M5-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung CV-Wert Nenndruck
(MPa)
Verbindungsleitung elektrischer Eingang Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Gehäuseoptionen

93.32 €

1 4 Arbeitstage [1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)100 V AC0,130.15 bis 0.7DIN-Klemme mit SteckverbinderMit Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzAusführung einzelnes Pilotabluftventil

81.94 €

1 4 Arbeitstage [1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC0,130.15 bis 0.7DIN-Klemme ohne SteckverbinderOhneAusführung einzelnes Pilotabluftventil

76.68 €

1 4 Arbeitstage [1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC0,130.15 bis 0.7Eingegossenes Kabel Länge der Verbindungsleitung: 300 mmOhneAusführung einzelnes Pilotabluftventil

82.56 €

1 4 Arbeitstage [1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC0,130.15 bis 0.7L-Stecker ohne VerbindungsleitungMit Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzAusführung einzelnes Pilotabluftventil

87.55 €

1 4 Arbeitstage [1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)220 V AC0,130.15 bis 0.7DIN-Klemme ohne SteckverbinderOhneHauptventil/Pilotventil Ausführung gemeinsame Abluft

85.03 €

1 4 Arbeitstage [1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC0,130.15 bis 0.7DIN-Klemme ohne SteckverbinderOhneHauptventil/Pilotventil Ausführung gemeinsame Abluft

81.71 €

1 4 Arbeitstage [1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC0,130.15 bis 0.7L-Stecker, ohne SteckverbinderMit Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzHauptventil/Pilotventil Ausführung gemeinsame Abluft

77.58 €

55.08 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC0,130.15 bis 0.7M plug connector without connectorOhneHauptventil/Pilotventil Ausführung gemeinsame Abluft

125.08 €

1 4 Arbeitstage Zweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltend24 V DC0,130.1 bis 0.7M-Stecker ohne VerbindungsleitungMit Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzAusführung einzelnes Pilotabluftventil

123.35 €

1 4 Arbeitstage Zweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltend24 V DC0,130.1 bis 0.7M-Stecker, ohne SteckverbinderMit Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzHauptventil/Pilotventil Ausführung gemeinsame Abluft

175.85 €

1 26 Arbeitstage Zweifach3 Positionen mit geschlossener MitteSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC0,130.15 bis 0.7M-Stecker, ohne SteckverbinderMit Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzHauptventil/Pilotventil Ausführung gemeinsame Abluft

175.85 €

1 4 Arbeitstage Zweifach3-Positionen-AbluftzentraleSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC0,120.15 bis 0.7M-Stecker, ohne SteckverbinderMit Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzHauptventil/Pilotventil Ausführung gemeinsame Abluft

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung 1 Konus Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 5 Anschlüssen
Montageausrichtung Direkt Spezifikationen Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom Rohranschluss, Ausführung M
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø M5 Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø) Max. 40 Rohre Direktleitungen
Antriebstyp Führung, Spule Dichtungsart Weiche Dichtung Führungs-Luftversorgung intern
Manuell Nicht verriegelbar, Steckausführung CE-konform Ja Option Ohne

Technischer Support