5-Wege-Magnetventil, Flanschversion, Serie VZ3000

5-Wege-Magnetventil, Flanschversion, Serie VZ3000
SMC Solenoid Valve.
[Features]
· Suitable for cylinder actuation (up to ø40)
· Compact size with a width of just 15 mm
· Low power consumption: 1.8 W DC

(i)Hinweis

  • Produktbilder können repräsentativ sein. Einzelheiten finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VZ3140-5MNZ-Q
VZ3140-5MZ-Q
VZ3143-5DO-Q
VZ3143-5MOZ-Q
VZ3240-5D-Q
VZ3243-5MOZ-Q
VZ3443-5MOZ-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Nenndruck
(MPa)
Verbindungsleitung elektrischer Eingang Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Gehäuseoptionen

82.56 €

1 4 Arbeitstage [1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)0.15 bis 0.7M-Stecker ohne VerbindungsleitungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzAusführung einzelnes Pilotabluftventil

83.35 €

1 4 Arbeitstage [1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)0.15 bis 0.7M-Stecker mit VerbindungsleitungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzAusführung einzelnes Pilotabluftventil

82.56 €

1 26 Arbeitstage [1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)0.15 bis 0.7DIN-Klemme ohne SteckverbinderOhneHauptventi /Pilotventil (Ausführung gemeinsame Abluft)

81.71 €

1 4 Arbeitstage [1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)0.15 bis 0.7M-Stecker, ohne SteckverbinderMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzHauptventi /Pilotventil (Ausführung gemeinsame Abluft)

130.00 €

1 4 Arbeitstage Zweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltend0.1 bis 0.7DIN-Klemme mit SteckverbinderOhneAusführung einzelnes Pilotabluftventil

123.35 €

1 4 Arbeitstage Zweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltend0.1 bis 0.7M-Stecker, ohne SteckverbinderMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzHauptventi /Pilotventil (Ausführung gemeinsame Abluft)

175.90 €

1 4 Arbeitstage Zweifach3-Positionen-AbluftzentraleSelbstrückstellung (Federrückstellung)0.15 bis 0.7M-Stecker, ohne SteckverbinderMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzHauptventi /Pilotventil (Ausführung gemeinsame Abluft)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung Einheit für Verteilerbefestigung Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 5 Anschlüssen
Montageausrichtung Krümmerbasis Spezifikationen Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom Spannung 24 V DC
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø) Max. 40 Rohre Untergrund-Leitungen Antriebstyp Führung, Spule
Dichtungsart Weiche Dichtung Führungs-Luftversorgung intern Manuell Nicht verriegelbar, Steckausführung
CE-konform Ja

Technischer Support