Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VZ5120-3D-01-Q |
VZ5120-5D-01-Q |
VZ5120-5DZ-01-Q |
VZ5120-5DZ-01F-Q |
VZ5120-5G-01F-Q |
VZ5120-5H-01-Q |
VZ5120-5LNZ-01-Q |
VZ5120-5MN-01-Q |
VZ5120-5MNZ-01-Q |
VZ5220-5MNZ-01-Q |
VZ5320-5MNZ-01F-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | CV-Wert | Nenndruck (MPa) | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 110 V AC | [Rc (R)] Rc | 0,58 | 0.15 bis 0.7 | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Ohne | ||
103.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 0,58 | 0.15 bis 0.7 | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Ohne | ||
111.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 0,58 | 0.15 bis 0.7 | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | ||
111.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | G | 0,58 | 0.15 bis 0.7 | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | ||
95.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | G | 0,58 | 0.15 bis 0.7 | Eingegossenes Kabel Länge der Verbindungsleitung: 300 mm | Ohne | ||
97.52 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 0,58 | 0.15 bis 0.7 | Tülle 0,6 m | Ohne | ||
100.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 0,58 | 0.15 bis 0.7 | L-Stecker ohne Verbindungsleitung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | ||
96.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 0,58 | 0.15 bis 0.7 | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | Ohne | ||
100.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 0,58 | 0.15 bis 0.7 | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | ||
145.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 0,58 | 0.1 bis 0.7 | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | ||
178.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | G | 0,45 | 0.15 bis 0.7 | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anwendung | 1 Konus | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 5 Anschlüssen |
---|---|---|---|---|---|
Montageausrichtung | Direkt | Spezifikationen | Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | 1/8 |
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø) | Max. 50 | Rohre | Direktleitungen | Antriebstyp | Führung, Spule |
Dichtungsart | Weiche Dichtung | Führungs-Luftversorgung | intern | Manuell | Nicht verriegelbar, Steckausführung |
CE-konform | Ja | Gehäuseoptionen | Ausführung einzelnes Pilotabluftventil | Option | Ohne |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anzahl der Magnetventile
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
CV-Wert
Nenndruck(MPa)
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften