5-Wege-Magnetventil, Flanschversion, Serie VZ5000

5-Wege-Magnetventil, Flanschversion, Serie VZ5000
SMC Solenoid Valve.
[Features]
· Suitable for cylinder actuation (up to ø50)
· Compact size with a width of just 18 mm
· Low power consumption: 1.8 W DC

(i)Hinweis

  • Produktbilder können repräsentativ sein. Einzelheiten finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VZ5140-3DZ-Q
VZ5140-5DO-Q
VZ5143-5DO-Q
VZ5143-5DOS-Q
VZ5143-5MOZ-Q
VZ5243-5DO-Q
VZ5340-5MNZ-Q
VZ5343-5MOZ-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Nenndruck
(MPa)
Verbindungsleitung elektrischer Eingang Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Gehäuseoptionen

114.19 €

1 22 Arbeitstage [1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)110 V AC0.15 bis 0.7DIN-Klemme mit SteckverbinderMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzAusführung einzelnes Pilotabluftventil

95.00 €

1 39 Arbeitstage [1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC0.15 bis 0.7DIN-Klemme ohne SteckverbinderOhneAusführung einzelnes Pilotabluftventil

95.00 €

1 26 Arbeitstage [1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC0.15 bis 0.7DIN-Klemme ohne SteckverbinderOhneHauptventi /Pilotventil (Ausführung gemeinsame Abluft)

104.23 €

1 26 Arbeitstage [1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC0.15 bis 0.7DIN-Klemme ohne SteckverbinderMit ÜberspannungsschutzHauptventi /Pilotventil (Ausführung gemeinsame Abluft)

100.03 €

1 26 Arbeitstage [1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC0.15 bis 0.7M-Stecker, ohne SteckverbinderMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzHauptventi /Pilotventil (Ausführung gemeinsame Abluft)

145.08 €

1 4 Arbeitstage Zweifach2-Positionen, AbluftSelbsthaltend24 V DC0.1 bis 0.7DIN-Klemme ohne SteckverbinderOhneHauptventi /Pilotventil (Ausführung gemeinsame Abluft)

178.42 €

1 4 Arbeitstage Zweifach3 Positionen mit geschlossener MitteSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC0.15 bis 0.7M-Stecker ohne VerbindungsleitungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzAusführung einzelnes Pilotabluftventil

176.73 €

1 4 Arbeitstage Zweifach3 Positionen mit geschlossener MitteSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC0.15 bis 0.7M-Stecker, ohne SteckverbinderMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzHauptventi /Pilotventil (Ausführung gemeinsame Abluft)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung Einheit für Verteilerbefestigung Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 5 Anschlüssen
Montageausrichtung Krümmerbasis Spezifikationen Standard / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø) Max. 50
Rohre Untergrund-Leitungen Antriebstyp Führung, Spule Dichtungsart Weiche Dichtung
Führungs-Luftversorgung intern Manuell Nicht verriegelbar, Steckausführung CE-konform Ja

Technischer Support