5-Wege-Magnetventile / vorgesteuert, VZS2000

5-Wege-Magnetventile / vorgesteuert, VZS2000
SMC Solenoid Valve.
[Features]
· One-touch connection D-sub connector (MIL standard-compliant) for reduced wiring cost
· Excellent flow rate characteristics in a compact size (width: 15 mm)
· Easy to increase and decrease the number of manifold stations
· High operational frequency and a long product life (30,000,000 cycles or more), oil-free and can be used for dry-air operations
· Multiple wiring variations
· Low power consumption at just 1.8 W DC and supports serial transmission systems

(i)Hinweis

  • Produktbilder können repräsentativ sein. Einzelheiten finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VZS2150-4DO-Q
VZS2150-5D-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannung Verbindungsleitung elektrischer Eingang

92.53 €

1 4 Arbeitstage 220 V ACDIN-Klemme ohne Steckverbinder

92.53 €

1 4 Arbeitstage 24 V DCDIN-Klemme

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung Einheit für Verteilerbefestigung Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 5 Anschlüssen
Montageausrichtung Krümmerbasis Spezifikationen Standard / Hochfrequenz / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom Anzahl der Magnetventile Einfach
Schalterausführung 2-Positionen, Abluft Status beim Ausschalten Selbstrückstellung (Federrückstellung) Rohre Untergrund-Leitungen
Antriebstyp Führung, Spule Dichtungsart Standard Nenndruck(MPa) 0.1 bis 1.0
Führungs-Luftversorgung intern Manueller Schalter Keine Arretierung Manuell Nicht verriegelbare Steckausführung (versenkt)
CE-konform Ja Option Ohne

Technischer Support