Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VZS3650-5FZ-Q
Ausführung | Magnetventile | Anwendung | 1 Konus | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 5 Anschlüssen |
---|---|---|---|---|---|
Montageausrichtung | Direkt | Spezifikationen | Standard / Hochfrequenz / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | Anzahl der Magnetventile | Zweifach |
Schalterausführung | 3 Positionen perfekt | Status beim Ausschalten | Selbsthaltend | Spannung | 24 V DC |
Rohre | Untergrund-Leitungen | Antriebstyp | Führung, Spule | Dichtungsart | Standard |
Nenndruck(MPa) | 0.1 bis 1.0 | Führungs-Luftversorgung | Außen | Manueller Schalter | Keine Arretierung |
Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Stecker | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | CE-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventile / vorgesteuert, VZS3000, die Teilenummer ist VZS3650-5FZ-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VZS3650-5FZ-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften