Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
F-UEA-H2-TH2S |
F-UEA-H3-TH3S |
F-UEA-H4-TH4S |
F-UEA-H8-TH8S |
F-UEA-M6-TH2S |
F-UEA-M8-TH3S |
F-UEA-M10-TH3S |
F-UEA-M19-TH6S |
F-UEA-M25-TH8S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) | Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) | Passende Rohrinnen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44.37 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6,35 | 1/4 | 3,95 | ||
54.65 € | 1 | 12 Arbeitstage | 9,53 | 3/8 | 6,35 | ||
67.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12,7 | 1/2 | 9,53 | ||
108.30 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25,4 | 1 | 22,2 | ||
44.38 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | - | 4 | ||
47.12 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | - | 6 | ||
54.65 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | - | 8 | ||
106.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | 19 | - | 15,8 | ||
108.31 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | - | 22 |
Loading...
Ausführung | Befestigung Grundkörper | Haupteinheits-Material | PFA | Verbindungsausführung | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(MPa) | 0,7 | Maximale Betriebstemperatur(℃) | 200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1)
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1)
Passende Rohrinnen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften