Klemmverschraubung / F-MBT-H, F-MBT-M / Fluorkunststoff / T-Verbinder

Klemmverschraubung / F-MBT-H, F-MBT-M / Fluorkunststoff / T-Verbinder

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]0.7 MPa, / , [Außendurchmesser] 1 - 3 Zoll, / , [Anschluss Gewinde] Außengewinde und NPT oder R



Mit den Fluorpolymer-Klemmverschraubungen von NIHON PISCO wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Die Klemmverschraubungen weisen einen Außendurchmesser von 1 oder 3 Zoll auf. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Außengewinde und NPT oder R. Sie sind bis zu 0.7 MPa Betriebsdruck zugelassen. Die Höchsttemperatur im Betrieb darf 200 °C nicht überschreiten.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Dieses Produkt erfordert Aufweiten bei der Montage eines Rohrs.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F-MBT-H2-N1
F-MBT-H2-N2
F-MBT-H2-N3
F-MBT-H3-N2
F-MBT-H3-N3
F-MBT-H3-N4
F-MBT-H4-N2
F-MBT-H4-N3
F-MBT-H4-N4
F-MBT-H6-N4
F-MBT-H6-N6
F-MBT-H8-N6
F-MBT-M6-R1
F-MBT-M6-R2
F-MBT-M6-R3
F-MBT-M8-R1
F-MBT-M8-R2
F-MBT-M10-R2
F-MBT-M10-R3
F-MBT-M10-R4
F-MBT-M12-R2
F-MBT-M12-R3
F-MBT-M12-R4
F-MBT-M19-R4
F-MBT-M19-R6
F-MBT-M25-R6
F-MBT-M25-R8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) Passende Rohrinnen-Ø
(mm)
Ausführung mit Anschlussschraube M (M1) Nenngröße Anschlussschraube M (M1)

44.69 €

1 12 Arbeitstage 6,351/43,95NPT (Außengewinde)1/8B

45.70 €

1 12 Arbeitstage 6,351/43,95NPT (Außengewinde)1/4B

46.27 €

1 12 Arbeitstage 6,351/43,95NPT (Außengewinde)3/8B

59.60 €

1 12 Arbeitstage 9,533/86,35NPT (Außengewinde)1/4B

60.74 €

1 12 Arbeitstage 9,533/86,35NPT (Außengewinde)3/8B

72.60 €

1 12 Arbeitstage 9,533/86,35NPT (Außengewinde)1/2B

74.87 €

1 12 Arbeitstage 12,71/29,53NPT (Außengewinde)1/4B

75.16 €

1 12 Arbeitstage 12,71/29,53NPT (Außengewinde)3/8B

75.46 €

1 12 Arbeitstage 12,71/29,53NPT (Außengewinde)1/2B

109.09 €

1 12 Arbeitstage 19,053/415,8NPT (Außengewinde)1/2B

109.91 €

1 12 Arbeitstage 19,053/415,8NPT (Außengewinde)3/4B

120.06 €

1 12 Arbeitstage 25,4122,2NPT (Außengewinde)3/4B

44.65 €

1 12 Arbeitstage 6-4R1/8B

45.69 €

1 12 Arbeitstage 6-4R1/4B

46.25 €

1 12 Arbeitstage 6-4R3/8B

50.93 €

1 12 Arbeitstage 8-6R1/8B

51.23 €

1 12 Arbeitstage 8-6R1/4B

59.57 €

1 12 Arbeitstage 10-8R1/4B

60.69 €

1 12 Arbeitstage 10-8R3/8B

72.55 €

1 12 Arbeitstage 10-8R1/2B

74.88 €

1 12 Arbeitstage 12-10R1/4B

75.18 €

1 12 Arbeitstage 12-10R3/8B

75.47 €

1 12 Arbeitstage 12-10R1/2B

109.06 €

1 12 Arbeitstage 19-15,8R1/2B

109.90 €

1 12 Arbeitstage 19-15,8R3/4B

120.00 €

1 12 Arbeitstage 25-22R3/4B

122.35 €

1 12 Arbeitstage 25-22R1B

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Befestigung Grundkörper Haupteinheits-Material PFA Verbindungsausführung Gewinde-an-Rohr
Ausführung mit Gewinde-Rohr-Mehrpunktverbindung Außengewinde, T-Stücke Max. Betriebsdruck(MPa) 0,7 Maximale Betriebstemperatur(℃) 200

Technischer Support