Kappe Neodym Magnet: Vierkant, Senkung【5 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Kappe Neodym Magnet: Vierkant, Senkung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Die Senkung ermöglicht das Fixieren des Magnet durch eine Schraube in der vorgegebenen Position.

(i)Hinweis

  • Für Sintermagnete mit Senkung gibt es keine genormten geeigneten Anzugsdrehmomente. Das Anziehen mit den empfohlenen Standarddrehmomenten für Schrauben kann zu Schäden führen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LA60

Teilenummer
LA60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

98.40 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Quadratisch Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N) 100.1 oder mehr Magnetausführung (Werkstoff) Neodym-Magnet
Länge(mm) 60

Sie befinden sich auf der Seite für Kappe Neodym Magnet: Vierkant, Senkung, die Teilenummer ist LA60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LA60.

Technischer Support