Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schalterausführung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | CV-Wert | Führungs-Luftversorgung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Funktionen | Spezifikationen Schalter | Spezifikation Rückschlagventil | Spezifikation Drosselventil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.69 € | 1 | 22 Arbeitstage | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Direktleitungen | 2,2 | intern | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
190.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | G | 3/8 | Direktleitungen | 2,2 | intern | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
182.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | G | 3/8 | Direktleitungen | 2,2 | intern | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | G1/2 (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
190.24 € | 1 | 28 Arbeitstage | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | NPT | 3/8 | Direktleitungen | 2,2 | intern | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
190.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | G | 3/8 | Direktleitungen | 2,2 | intern | DIN-Klemme (EN175301-803) | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
- | 385.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | G | 3/8 | Direktleitungen | 2,2 | intern | DIN-Klemme (EN175301-803) | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12- Steckverbinder (hergestellt von Rockwell Automation) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | ||
182.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | G | 3/8 | Direktleitungen | 2,2 | intern | DIN-Klemme (EN175301-803) | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | G1/2 (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
- | 190.24 € | 1 | 28 Arbeitstage | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | NPT | 3/8 | Direktleitungen | 2,2 | intern | DIN-Klemme (EN175301-803) | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | ||
- | 190.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Direktleitungen | 2,2 | Außen | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | ||
132.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Direktleitungen | 2,2 | Außen | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Anwendbarer Rohraußendurchmesser ⌀6 | Variable Drossel | |||
190.24 € 123.66 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | G | 3/8 | Direktleitungen | 2,2 | Außen | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
- | 190.24 € | 1 | 28 Arbeitstage | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | NPT | 3/8 | Direktleitungen | 2,2 | Außen | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | ||
190.24 € 123.66 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | G | 3/8 | Direktleitungen | 2,2 | Außen | DIN-Klemme (EN175301-803) | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
385.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | G | 3/8 | Direktleitungen | 2,2 | Außen | DIN-Klemme (EN175301-803) | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12- Steckverbinder (hergestellt von Rockwell Automation) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
443.18 € | 1 | 98 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstiges | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Untergrund-Leitungen | 1,3 | intern | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
495.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstiges | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Untergrund-Leitungen | 1,1 | intern | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil mit Softstart-Funktion | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
- | 542.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstiges | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Untergrund-Leitungen | 1,3 | intern | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12- Steckverbinder (hergestellt von Rockwell Automation) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | ||
482.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstiges | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Untergrund-Leitungen | 1,1 | intern | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil mit Softstart-Funktion | G1/2 (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
495.52 € | 1 | 98 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstiges | G | 3/8 | Untergrund-Leitungen | 1,1 | intern | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil mit Softstart-Funktion | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | ⌀1 feste Öffnung | |||
495.52 € | 1 | 22 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstiges | G | 3/8 | Untergrund-Leitungen | 1,1 | intern | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil mit Softstart-Funktion | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
542.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstiges | G | 3/8 | Untergrund-Leitungen | 1,3 | intern | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12- Steckverbinder (hergestellt von Rockwell Automation) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
848.71 € | 1 | 28 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstiges | G | 3/8 | Untergrund-Leitungen | 1,1 | intern | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil mit Softstart-Funktion | M12- Steckverbinder (hergestellt von Rockwell Automation) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
428.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstiges | G | 3/8 | Untergrund-Leitungen | 1,3 | intern | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | G1/2 (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
443.55 € | 1 | 22 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstiges | NPT | 3/8 | Untergrund-Leitungen | 1,3 | intern | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
495.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstiges | NPT | 3/8 | Untergrund-Leitungen | 1,1 | intern | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil mit Softstart-Funktion | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
848.71 € | 1 | 98 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstiges | NPT | 3/8 | Untergrund-Leitungen | 1,1 | intern | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil mit Softstart-Funktion | M12- Steckverbinder (hergestellt von Rockwell Automation) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
- | 482.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstiges | NPT | 3/8 | Untergrund-Leitungen | 1,1 | intern | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil mit Softstart-Funktion | G1/2 (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | ||
443.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstiges | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Untergrund-Leitungen | 1,3 | intern | DIN-Klemme (EN175301-803) | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
- | 495.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstiges | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Untergrund-Leitungen | 1,1 | intern | DIN-Klemme (EN175301-803) | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil mit Softstart-Funktion | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | ||
443.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstiges | G | 3/8 | Untergrund-Leitungen | 1,3 | intern | DIN-Klemme (EN175301-803) | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
495.52 € | 1 | 22 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstiges | G | 3/8 | Untergrund-Leitungen | 1,1 | intern | DIN-Klemme (EN175301-803) | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil mit Softstart-Funktion | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
542.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstiges | G | 3/8 | Untergrund-Leitungen | 1,3 | intern | DIN-Klemme (EN175301-803) | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12- Steckverbinder (hergestellt von Rockwell Automation) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
- | 848.71 € | 1 | 98 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstiges | G | 3/8 | Untergrund-Leitungen | 1,1 | intern | DIN-Klemme (EN175301-803) | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil mit Softstart-Funktion | M12- Steckverbinder (hergestellt von Rockwell Automation) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | ||
482.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstiges | G | 3/8 | Untergrund-Leitungen | 1,1 | intern | DIN-Klemme (EN175301-803) | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil mit Softstart-Funktion | G1/2 (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
443.55 € | 1 | 28 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstiges | NPT | 3/8 | Untergrund-Leitungen | 1,3 | intern | DIN-Klemme (EN175301-803) | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
437.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstiges | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Untergrund-Leitungen | 1,3 | Außen | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Anwendbarer Rohraußendurchmesser ⌀6 | Variable Drossel | |||
- | 507.05 € | 1 | 98 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstiges | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Untergrund-Leitungen | 1,1 | Außen | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil mit Softstart-Funktion | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Anwendbarer Rohraußendurchmesser ⌀6 | Variable Drossel | ||
- | 860.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstiges | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Untergrund-Leitungen | 1,1 | Außen | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil mit Softstart-Funktion | M12- Steckverbinder (hergestellt von Rockwell Automation) | Anwendbarer Rohraußendurchmesser ⌀6 | Variable Drossel | ||
- | 490.60 € | 1 | 98 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstiges | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Untergrund-Leitungen | 1,3 | Außen | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | G1/2 (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | ||
495.52 € | 1 | 22 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstiges | G | 3/8 | Untergrund-Leitungen | 1,1 | Außen | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil mit Softstart-Funktion | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
- | 910.15 € | 1 | 98 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstiges | G | 3/8 | Untergrund-Leitungen | 1,3 | Außen | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12- Steckverbinder (hergestellt von Rockwell Automation) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | ||
428.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstiges | G | 3/8 | Untergrund-Leitungen | 1,3 | Außen | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | G1/2 (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
443.55 € | 1 | 28 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstiges | NPT | 3/8 | Untergrund-Leitungen | 1,3 | Außen | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
443.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstiges | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Untergrund-Leitungen | 1,3 | Außen | DIN-Klemme (EN175301-803) | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
443.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstiges | G | 3/8 | Untergrund-Leitungen | 1,3 | Außen | DIN-Klemme (EN175301-803) | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
495.52 € | 1 | 98 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstiges | G | 3/8 | Untergrund-Leitungen | 1,1 | Außen | DIN-Klemme (EN175301-803) | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil mit Softstart-Funktion | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
373.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Direktleitungen | 3.6 | intern | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12- Steckverbinder (hergestellt von Rockwell Automation) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
369.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Direktleitungen | 3.6 | intern | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | G1/2 (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
376.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | G | 1/2 | Direktleitungen | 3,6 | intern | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
369.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | G | 1/2 | Direktleitungen | 3,6 | intern | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | G1/2 (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
376.74 € | 1 | 28 Arbeitstage | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | NPT | 1/2 | Direktleitungen | 3.6 | intern | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
376.74 € | 1 | 22 Arbeitstage | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | G | 1/2 | Direktleitungen | 3.6 | intern | DIN-Klemme (EN175301-803) | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
- | 376.74 € | 1 | 28 Arbeitstage | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | NPT | 1/2 | Direktleitungen | 3.6 | intern | DIN-Klemme (EN175301-803) | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | ||
- | 161.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Direktleitungen | 3.6 | Außen | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Anwendbarer Rohraußendurchmesser ⌀6 | Variable Drossel | ||
376.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | G | 1/2 | Direktleitungen | 3.6 | Außen | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
- | 376.74 € | 1 | 28 Arbeitstage | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | NPT | 1/2 | Direktleitungen | 3.6 | Außen | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | ||
- | 161.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | NPT | 1/2 | Direktleitungen | 3.6 | Außen | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Anwendbarer Rohraußendurchmesser ⌀1/4 " | Variable Drossel | ||
376.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | G | 1/2 | Direktleitungen | 3,6 | Außen | DIN-Klemme (EN175301-803) | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
634.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstiges | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Untergrund-Leitungen | 2,3 | intern | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel | |||
649.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] Sonstiges | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Untergrund-Leitungen | 2,1 | intern | DIN-Klemme | Redundant aufgebautes Sicherheitsentlüftungsventil mit Softstart-Funktion | M12-Steckverbinder (Hergestellt von OMRON) | Ohne Rückschlagventil | Variable Drossel |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anwendung | 1 Konus | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 3 Anschlüssen |
---|---|---|---|---|---|
Montageausrichtung | Direkt | Spezifikationen | Standard / Tropfgeschützt / Keine Schmierung erforderlich | Anzahl der Magnetventile | Einfach |
Status beim Ausschalten | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Spannung | 24 V DC | Antriebstyp | Führung, Spule |
Dichtungsart | Weiche Dichtung | Nenndruck(MPa) | 0.25 bis 0.7 | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Schalterausführung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rohre
CV-Wert
Führungs-Luftversorgung
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Funktionen
Spezifikationen Schalter
Spezifikation Rückschlagventil
Spezifikation Drosselventil
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften