Pneumatik Steckverbinder / SPPB-SP / Edelstahl / T-Verbinder / Push-In Anschluss / gleiche Durchmesser

Pneumatik Steckverbinder / SPPB-SP / Edelstahl / T-Verbinder / Push-In Anschluss / gleiche Durchmesser

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Chemikalien und Lösungsmittel, Luft oder Wasser



Mit den Rohr-Fittings von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Chemikalien und Lösungsmittel, Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Der Außendurchmesser der Rohr-Fittings liegt im Bereich von 4 oder 12 mm. M oder R sind die auswählbare Anschlussgewindearten.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPPB8-03SP
SPPB10-02SP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Gewinde-Nenndurchmesser 1

12.89 €

10 14 Arbeitstage 83/8

14.39 €

10 14 Arbeitstage 101/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel
Haupteinheits-Material PP-Kunststoff Anwendung Standard/Mini / Saubere Umstände / Für aggressive / ätzende Medien Werkstoff Gewinde Spezial-Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)
Dichtungswerkstoff EPDM Schraubmontage, Zweig T-Stück Betriebstemperatur(°C) 0:: 80
Arten von Anschlussschraube 1 R

Technischer Support