Großes Vakuummodul: Vakuumpumpensystem ZR-Serie

Großes Vakuummodul: Vakuumpumpensystem ZR-Serie
Ein Vakuummodul-Vakuumpumpensystem, das ideal für den Einsatz mit mehreren oder großformatigen Pads ist.
[Eigenschaften]
· Ideal für die Verwendung mit mehreren oder großformatigen Pads.
· Ein Vakuummodul, das für Werkstücke mit einer Größe von 0,5 bis 5 kg geeignet ist.
· Der modulare Aufbau ermöglicht es, Funktionen nach Bedarf zu kombinieren.
· Vakuum-Selbsthaltefunktion durch Doppelmagnetventile sorgt für Sicherheit.
· Kompakt und leicht.
· Geeignet für den Einsatz in Verteilern.

(i)Hinweis

  • Spezifikationen und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modelle sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZR100-K15LNZ-F-L-Q
ZR100-K15LOZ-E55CN-Q
ZR100-K15LZ-E55CL-Q
ZR100-K15LZ-ECL-Q
ZR100-K15MOZ-DBML-Q
ZR100-K15MOZ-F-Q
ZR100-K15MOZB-F-Q
ZR100-K15MS-F-Q
ZR100-K15MZ-F-Q
ZR100-K25LZ-DBL-Q
ZR100-K25LZ-EC-Q
ZR100-K25LZ-F-L-Q
ZR100-K25MZ-F-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zusätzliche Funktionen Kombination von Versorgungsventil und Belüftungsventil Elektrischer Eingang Leuchte/Überspannungsschutz Manuell Spezifikationen Ausgang Spezifikationen der Einheit Spezifikationen der Verbindungsleitung Vakuumschalter-Ausführung Vakuumschalter, elektrischer Eingang Drossel zur Feineinstellung der Vakuumbelüftung

363.15 €

1 26 Arbeitstage Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / HochvakuumventilVersorgungsventil (doppeltes Magnetventil)/Belüftungsventil (N.C.)L-Steckverbinder-AusführungMit Leuchte/ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführungn. z.n. z.Ohne AnschlusskabelFiltern. z.Sicherungsmutter

452.18 €

1 26 Arbeitstage Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mechanische Ausführung, Druckschalter für Vakuum / HochvakuumventilVersorgungsventil (doppeltes Magnetventil)/Belüftungsventil (N.C.)L-Steckverbinder-AusführungMit Leuchte/ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare SteckausführungPNP offener Kollektor 1 Ausgangn. z.Kein SteckverbinderVakuumdruckschalter (ZSE2) + FilterOhne Verbindungsleitung mit SteckverbinderNein

458.94 €

1 26 Arbeitstage Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mechanische Ausführung, Druckschalter für Vakuum / HochvakuumventilVersorgungsventil (doppeltes Magnetventil)/Belüftungsventil (N.C.)L-Steckverbinder-AusführungMit Leuchte/ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare SteckausführungPNP offener Kollektor 1 Ausgangn. z.Länge der Verbindungsleitung 0,3 mVakuumdruckschalter (ZSE2) + FilterSteckverbinder (Länge 3 m)Nein

458.94 €

1 26 Arbeitstage Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mechanische Ausführung, Druckschalter für Vakuum / HochvakuumventilVersorgungsventil (doppeltes Magnetventil)/Belüftungsventil (N.C.)L-Steckverbinder-AusführungMit Leuchte/ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare SteckausführungNPN offener Kollektor 1 Ausgangn. z.Länge der Verbindungsleitung 0,3 mVakuumdruckschalter (ZSE2) + FilterSteckverbinder (Länge 3 m)Nein

519.40 €

1 26 Arbeitstage Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mit LED-Anzeige, Vakuumdruckschalter / HochvakuumventilVersorgungsventil (doppeltes Magnetventil)/Belüftungsventil (N.C.)M-Steckverbinder-AusführungMit Leuchte/ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare SteckausführungPNP offener Kollektor 2 AusgängeFeste SI-EinheitKein SteckverbinderDigitaler Druckschalter für Vakuum (ZSE30A) + FilterVerbindungsleitung mit Steckverbinder (Länge: 2 m)Nein

355.81 €

1 26 Arbeitstage Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / HochvakuumventilVersorgungsventil (doppeltes Magnetventil)/Belüftungsventil (N.C.)M-Steckverbinder-AusführungMit Leuchte/ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführungn. z.n. z.Kein SteckverbinderFiltern. z.Nein

355.81 €

1 26 Arbeitstage Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / HochvakuumventilVersorgungsventil (doppeltes Magnetventil)/Belüftungsventil (N.C.)M-Steckverbinder-AusführungMit Leuchte/ÜberspannungsschutzVerriegelung mit Schlitzn. z.n. z.Kein SteckverbinderFiltern. z.Nein

357.76 €

1 26 Arbeitstage Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / HochvakuumventilVersorgungsventil (doppeltes Magnetventil)/Belüftungsventil (N.C.)M-Steckverbinder-AusführungMit ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführungn. z.n. z.Länge der Verbindungsleitung 0,3 mFiltern. z.Nein

359.77 €

1 26 Arbeitstage Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / HochvakuumventilVersorgungsventil (doppeltes Magnetventil)/Belüftungsventil (N.C.)M-Steckverbinder-AusführungMit Leuchte/ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführungn. z.n. z.Länge der Verbindungsleitung 0,3 mFiltern. z.Nein

465.92 €

1 26 Arbeitstage Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mit LED-Anzeige, Vakuumdruckschalter / HochvakuumventilVersorgungsventil (N.C.) / Belüftungsventil (N.C.)L-Steckverbinder-AusführungMit Leuchte/ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare SteckausführungPNP offener Kollektor 2 AusgängeMit Spezifikation der EinheitLänge der Verbindungsleitung 0,3 mDigitaler Druckschalter für Vakuum (ZSE30A) + FilterVerbindungsleitung mit Steckverbinder (Länge: 2 m)Nein

398.69 €

1 26 Arbeitstage Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mechanische Ausführung, Druckschalter für Vakuum / HochvakuumventilVersorgungsventil (N.C.) / Belüftungsventil (N.C.)L-Steckverbinder-AusführungMit Leuchte/ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare SteckausführungNPN offener Kollektor 1 Ausgangn. z.Länge der Verbindungsleitung 0,3 mVakuumdruckschalter (ZSE2) + FilterSteckverbinder (Länge 0,6 m)Nein

308.69 €

1 26 Arbeitstage Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / HochvakuumventilVersorgungsventil (N.C.) / Belüftungsventil (N.C.)L-Steckverbinder-AusführungMit Leuchte/ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführungn. z.n. z.Länge der Verbindungsleitung 0,3 mFiltern. z.Sicherungsmutter

302.31 €

1 26 Arbeitstage Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / HochvakuumventilVersorgungsventil (N.C.) / Belüftungsventil (N.C.)M-Steckverbinder-AusführungMit Leuchte/ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführungn. z.n. z.Länge der Verbindungsleitung 0,3 mFiltern. z.Nein

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Einzelteil-Spezifikationen Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form Rc1/8 Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form Rc1/8
Anwendung Einzelteil Betriebstemperaturbereich(°C) 5::50 Nennspannung 24 V DC
Zubehör Befestigungselement A oder B CE-Kennzeichnung CE-Kennzeichnung

Technischer Support