Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Elektrischer Eingang | Magnetventil, Nennspannung | CE-Kennzeichnung | Ventilausführung | Kapazität Belüftungstank (cm3) | Anzahl der Stationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | L-Steckverbinder | 24 V DC | - | N.O. Spezifikationen | 0.8 | 1 Station | ||
119.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | M- Steckverbinder | 24 V DC | - | N.O. Spezifikationen | 0.8 | 1 Station | ||
119.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | L-Steckverbinder | 12 V DC | - | N.O. Spezifikationen | 0.8 | 1 Station | ||
205.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | L-Steckverbinder | 24 V DC | - | N.O. Spezifikationen | 0.8 | 2 Stationen | ||
205.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | L-Steckverbinder | 12 V DC | - | N.O. Spezifikationen | 0.8 | 2 Stationen | ||
291.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | L-Steckverbinder | 24 V DC | - | N.O. Spezifikationen | 0.8 | 3 Stationen | ||
370.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | L-Steckverbinder | 24 V DC | - | N.O. Spezifikationen | 0.8 | 4 Stationen | ||
547.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | L-Steckverbinder | 24 V DC | - | N.O. Spezifikationen | 0.8 | 6 Stationen | ||
719.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | L-Steckverbinder | 24 V DC | - | N.O. Spezifikationen | 0.8 | 8 Stationen | ||
123.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | L-Steckverbinder | 24 V DC | CE-Kennzeichnung | N.C. Spezifikationen | 0.8 | 1 Station | ||
125.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | L-Steckverbinder | 24 V DC | CE-Kennzeichnung | N.C. Spezifikationen | 3.2 | 1 Station | ||
215.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | L-Steckverbinder | 24 V DC | CE-Kennzeichnung | N.C. Spezifikationen | 3.2 | 2 Stationen | ||
305.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | L-Steckverbinder | 24 V DC | CE-Kennzeichnung | N.C. Spezifikationen | 3.2 | 3 Stationen | ||
207.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | M- Steckverbinder | 24 V DC | - | N.O. Spezifikationen | 3.2 | 2 Stationen | ||
293.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | L-Steckverbinder | 24 V DC | - | N.O. Spezifikationen | 3.2 | 3 Stationen | ||
395.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | L-Steckverbinder | 24 V DC | CE-Kennzeichnung | N.O. Spezifikationen | 3.2 | 4 Stationen | ||
380.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | M- Steckverbinder | 24 V DC | - | N.O. Spezifikationen | 3.2 | 4 Stationen | ||
551.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | L-Steckverbinder | 24 V DC | - | N.O. Spezifikationen | 3.2 | 6 Stationen | ||
576.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | L-Steckverbinder | 24 V DC | CE-Kennzeichnung | N.O. Spezifikationen | 3.2 | 6 Stationen | ||
724.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | L-Steckverbinder | 24 V DC | - | N.O. Spezifikationen | 3.2 | 8 Stationen |
Loading...
Modell | Einzelteil-Spezifikationen | Zusätzliche Funktionen | Ventile zur Vakuumerzeugung / Hochvakuumventil | Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form | M5 |
---|---|---|---|---|---|
Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form | M5 | Anwendung | Verteiler | Absaugfluss(l/min) | 16 |
Leuchte/Überspannungsschutz | Mit Leuchte/Überspannungsschutz | Anzahl der Austastungen | Ohne auszublenden |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Elektrischer Eingang
Magnetventil, Nennspannung
CE-Kennzeichnung
Ventilausführung
Kapazität Belüftungstank(cm3)
Anzahl der Stationen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften