Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Inhalte
- WGXO 4040
- WGKG 4050, WGKGX4050, WGKG 5060
Technische Daten | WGXO 4040 | |
---|---|---|
max. Drehmoment | Ncm | i = 1:1 100 Ncm, i = 2:1 70 Ncm, i = 1:2 70 Ncm |
Werkstoff Lagerwinkel | Zinkdruckgus | |
Werkstoff Wellen | Edelstahl | |
Werkstoff Zahnrader | Edelstahl | |
Gewicht ca. | g | 135 |
Temperaturbereich | °C | -20 bis +80 |
i | Wellenausgang | Bestell Nr. |
---|---|---|
1:1 | Z + Y | WGXO 4040 T0/01 |
Y | WGXO 4040 Y0/01 | |
Z | WGXO 4040 Z0/01 | |
2:1 | Z + Y | WGXO 4040 TL/02 |
Y | WGXO 4040 YL/02 | |
Z | WGXO 4040 ZL/02 | |
1:2 | Z + Y | WGXO 4040 TS/02 |
Y | WGXO 4040 YS/02 | |
Z | WGXO 4040 ZS/02 |
Technische Daten | WGKG 4050 | WGKGX 4050 | WGKG 5060 | |
---|---|---|---|---|
max. Drehmoment | Ncm | i = 1:1 60 Ncm, i = 2:1 35 Ncm, i = 1:2 35 Ncm | i = 1:1 100 Ncm, i = 1:2 70 Ncm, i = 2:1 70 Ncm, i = 3:1 50 Ncm | i = 1:1 250 Ncm, i = 2:1 150 Ncm |
Werkstoff Gehause | Aluminium eloxiert | |||
Werkstoff Wellen | Edelstahl | |||
Werkstoff Zahnrader | Messing | Edelstahl | ||
Gewicht | g | - | 175 | 389 |
WGKG 4050
WGKGX4050
WGKG 5060
i | Wellenausgang | Bestell Nr. | ||
---|---|---|---|---|
WGKG 4050 | WGKGX4050 | WGKG 5060 | ||
1:1 | Z + Y | WGKG 4050 T0/01 | WGKGX4050 T0/01 | WGKG 5060 T0/01 |
Y | WGKG 4050 Y0/01 | WGKGX4050 Y0/01 | WGKG 5060 Y0/01 | |
Z | WGKG 4050 Z0/01 | WGKGX4050 Z0/01 | WGKG 5060 Z0/01 | |
2:1 | Z + Y | WGKG 4050 TL/02 | WGKGX4050 TL/02 | WGKG 5060 TL/02 |
Y | WGKG 4050 YL/02 | WGKGX4050 YL/02 | WGKG 5060 YL/02 | |
Z | WGKG 4050 ZL/02 | WGKGX4050 ZL/02 | WGKG 5060 ZL/02 | |
1:2 | Z + Y | WGKG 4050 TS/02 | WGKGX4050 TS/02 | - |
Y | WGKG 4050 YS/02 | WGKGX4050 YS/02 | - | |
Z | WGKG 4050 ZS/02 | WGKGX4050 ZS/02 | - | |
3:1 | Z + Y | - | WGKGX4050 TL/03 | - |
Y | - | WGKGX4050 YL/03 | - | |
Z | - | WGKGX4050 ZL/03 | - |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Modul | Anzahl Zähne | Material Zähne | Werkstoff Zähne | Wärmebehandlung | Oberflächenbehandlung | Geschliffener Zahn | Genauigkeit | Werkstoff | Wellenausgang | max. Drehmoment (Ncm) | Wälzlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | Aluminium eloxiert | Z+Y | 60 | - | |
171.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | Aluminium eloxiert | Z | 60 | - | |
197.07 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | Aluminium eloxiert | Z+Y | 250 | - | |
197.07 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | Aluminium eloxiert | Y | 250 | - | |
197.07 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | Aluminium eloxiert | Z | 250 | - | |
183.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,7 | 26 | Metallisch | EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Güte 0 | Aluminium | Z+Y | 250 | - | |
183.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,7 | 26 | Metallisch | EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Güte 0 | Aluminium | Y | 100 | - | |
183.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,7 | 26 | Metallisch | EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Güte 0 | Aluminium | Z | 100 | - | |
72.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | Gussprodukte | Z+Y | 60 | - | |
72.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | Gussprodukte | Z | 60 | - | |
93.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | Aluminium eloxiert | Z+Y | 60 | Sinterlager | |
93.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | Aluminium eloxiert | Z | 60 | Sinterlager | |
93.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,7 | 26 | Metallisch | EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Güte 0 | Gussprodukte | Z+Y | 100 | - | |
93.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,7 | 26 | Metallisch | EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Güte 0 | Gussprodukte | Y | 100 | - | |
93.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,7 | 26 | Metallisch | EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Güte 0 | Gussprodukte | Z | 100 | - | |
118.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | Aluminium eloxiert | Z+Y | 60 | Kugellager | |
118.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | Aluminium eloxiert | Z | 60 | Kugellager |
Loading...
Modell | Getriebe | Untersetzungsverhältnis | 1:1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Modul
Anzahl Zähne
Material Zähne
Werkstoff Zähne
Wärmebehandlung
Oberflächenbehandlung
Geschliffener Zahn
Genauigkeit
Werkstoff
Wellenausgang
max. Drehmoment(Ncm)
Wälzlager
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften