Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gerätefußform | Kautschukgruppe, Werkstoff | Vakuumauslassanschluss | Umgebungsbedingungen | Saugerdurchmesser (ø) | Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde | Schraubanschluss | Düse Nenndurchmesser (ø) | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | Fluorkautschuk | One-Touch-Kupplung | Standard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | 63 | ø6 | Außengewinde M10 | 1,0 | Mit Erzeuger | ||
118.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | Rc | Standard / Ölbeständig | 63 | 1/8 | männlich (male) M8 | - | Ohne Auswerfer | ||
161.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Standard / Ölbeständig | 63 | ø4 | männlich (male) M8 | 0.7 | Mit Erzeuger | ||
161.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Standard / Ölbeständig | 63 | ø6 | männlich (male) M8 | 0.7 | Mit Erzeuger | ||
161.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Standard / Ölbeständig | 63 | ø4 | männlich (male) M8 | 1,0 | Mit Erzeuger | ||
161.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Standard / Ölbeständig | 63 | ø6 | männlich (male) M8 | 1,0 | Mit Erzeuger | ||
161.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Standard / Ölbeständig | 63 | ø4 | männlich (male) M8 | 1.2 | Mit Erzeuger | ||
161.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Standard / Ölbeständig | 63 | ø6 | männlich (male) M8 | 1.2 | Mit Erzeuger | ||
161.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Standard / Ölbeständig | 63 | ø4 | männlich (male) M8 | 1,5 | Mit Erzeuger | ||
161.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Standard / Ölbeständig | 63 | ø6 | männlich (male) M8 | 1,5 | Mit Erzeuger | ||
118.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | Rc | Standard / Ölbeständig | 63 | 1/8 | Außengewinde M10 | - | Ohne Auswerfer | ||
161.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Standard / Ölbeständig | 63 | ø4 | Außengewinde M10 | 0.7 | Mit Erzeuger | ||
161.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Standard / Ölbeständig | 63 | ø6 | Außengewinde M10 | 0.7 | Mit Erzeuger | ||
161.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Standard / Ölbeständig | 63 | ø4 | Außengewinde M10 | 1,0 | Mit Erzeuger | ||
161.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Standard / Ölbeständig | 63 | ø6 | Außengewinde M10 | 1,0 | Mit Erzeuger | ||
161.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Standard / Ölbeständig | 63 | ø6 | Außengewinde M10 | 1.2 | Mit Erzeuger | ||
161.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Standard / Ölbeständig | 63 | ø6 | Außengewinde M10 | 1,5 | Mit Erzeuger | ||
118.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | Rc | Standard / Ölbeständig | 63 | 1/8 | weiblich (female) M8 | - | Ohne Auswerfer | ||
161.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Standard / Ölbeständig | 63 | ø4 | weiblich (female) M8 | 0.7 | Mit Erzeuger | ||
161.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Standard / Ölbeständig | 63 | ø4 | weiblich (female) M8 | 1,0 | Mit Erzeuger | ||
161.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Standard / Ölbeständig | 63 | ø6 | weiblich (female) M8 | 1,0 | Mit Erzeuger | ||
161.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Standard / Ölbeständig | 63 | ø6 | weiblich (female) M8 | 1,5 | Mit Erzeuger | ||
161.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Standard / Ölbeständig | 63 | ø4 | weiblich (female) M10 | 0.7 | Mit Erzeuger | ||
161.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Standard / Ölbeständig | 63 | ø6 | weiblich (female) M10 | 0.7 | Mit Erzeuger | ||
146.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Standard / Ölbeständig | 63 | ø6 | weiblich (female) M10 | 1,0 | Mit Erzeuger | ||
161.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Standard / Ölbeständig | 63 | ø6 | weiblich (female) M10 | 1.2 | Mit Erzeuger | ||
161.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Standard / Ölbeständig | 63 | ø6 | weiblich (female) M10 | 1,5 | Mit Erzeuger | ||
161.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Standard / Ölbeständig | 63 | ø1/4" | männlich (male) 3/8-16UNC | 0.7 | Mit Erzeuger | ||
124.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | Rc | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 63 | 1/8 | männlich (male) M8 | - | Ohne Auswerfer | ||
167.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | One-Touch-Kupplung | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 63 | ø4 | männlich (male) M8 | 0.7 | Mit Erzeuger | ||
167.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | One-Touch-Kupplung | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 63 | ø6 | männlich (male) M8 | 1,0 | Mit Erzeuger | ||
167.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | One-Touch-Kupplung | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 63 | ø6 | männlich (male) M8 | 1.2 | Mit Erzeuger | ||
167.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | One-Touch-Kupplung | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 63 | ø6 | männlich (male) M8 | 1,5 | Mit Erzeuger | ||
124.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | Rc | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 63 | 1/8 | Außengewinde M10 | - | Ohne Auswerfer | ||
167.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | One-Touch-Kupplung | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 63 | ø6 | Außengewinde M10 | 0.7 | Mit Erzeuger | ||
167.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | One-Touch-Kupplung | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 63 | ø6 | Außengewinde M10 | 1,0 | Mit Erzeuger | ||
151.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | One-Touch-Kupplung | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 63 | ø6 | Außengewinde M10 | 1.2 | Mit Erzeuger | ||
167.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | One-Touch-Kupplung | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 63 | ø6 | Außengewinde M10 | 1,5 | Mit Erzeuger | ||
124.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | Rc | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 63 | 1/8 | weiblich (female) M8 | - | Ohne Auswerfer | ||
167.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | One-Touch-Kupplung | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 63 | ø6 | weiblich (female) M8 | 1,0 | Mit Erzeuger | ||
167.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | One-Touch-Kupplung | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 63 | ø6 | weiblich (female) M8 | 1,5 | Mit Erzeuger | ||
167.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | One-Touch-Kupplung | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 63 | ø1/4" | männlich (male) 3/8-16UNC | 1,0 | Mit Erzeuger | ||
167.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | One-Touch-Kupplung | Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 63 | ø1/4" | männlich (male) 3/8-16UNC | 1,5 | Mit Erzeuger | ||
172.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | Polyurethankautschuk | One-Touch-Kupplung | Standard | 63 | ø6 | männlich (male) M8 | 1.2 | Mit Erzeuger | ||
129.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | Polyurethankautschuk | Rc | Standard | 63 | 1/8 | Außengewinde M10 | - | Ohne Auswerfer | ||
172.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | Polyurethankautschuk | One-Touch-Kupplung | Standard | 63 | ø6 | Außengewinde M10 | 1,0 | Mit Erzeuger | ||
172.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | Polyurethankautschuk | One-Touch-Kupplung | Standard | 63 | ø6 | Außengewinde M10 | 1,5 | Mit Erzeuger | ||
129.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | Polyurethankautschuk | Rc | Standard | 63 | 1/8 | weiblich (female) M8 | - | Ohne Auswerfer | ||
172.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | Faltenbälge | Polyurethankautschuk | One-Touch-Kupplung | Standard | 63 | ø6 | weiblich (female) M8 | 1,5 | Mit Erzeuger | ||
185.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] Flach, mit Rille | Fluorkautschuk | One-Touch-Kupplung | Standard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | 63 | ø6 | männlich (male) M8 | 1,5 | Mit Erzeuger | ||
185.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] Flach, mit Rille | Fluorkautschuk | One-Touch-Kupplung | Standard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | 63 | ø1/4" | männlich (male) 3/8-16UNC | 1.2 | Mit Erzeuger | ||
108.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] Flach, mit Rille | [Nitrilkautschuk] NBR | Rc | Standard / Ölbeständig | 63 | 1/8 | männlich (male) M8 | - | Ohne Auswerfer | ||
151.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] Flach, mit Rille | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Standard / Ölbeständig | 63 | ø4 | männlich (male) M8 | 0.7 | Mit Erzeuger | ||
151.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] Flach, mit Rille | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Standard / Ölbeständig | 63 | ø6 | männlich (male) M8 | 0.7 | Mit Erzeuger | ||
136.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] Flach, mit Rille | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Standard / Ölbeständig | 63 | ø4 | männlich (male) M8 | 1,0 | Mit Erzeuger | ||
151.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] Flach, mit Rille | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Standard / Ölbeständig | 63 | ø6 | männlich (male) M8 | 1,0 | Mit Erzeuger | ||
151.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] Flach, mit Rille | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Standard / Ölbeständig | 63 | ø6 | männlich (male) M8 | 1.2 | Mit Erzeuger | ||
151.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] Flach, mit Rille | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Standard / Ölbeständig | 63 | ø6 | männlich (male) M8 | 1,5 | Mit Erzeuger | ||
108.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] Flach, mit Rille | [Nitrilkautschuk] NBR | Rc | Standard / Ölbeständig | 63 | 1/8 | Außengewinde M10 | - | Ohne Auswerfer | ||
151.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] Flach, mit Rille | [Nitrilkautschuk] NBR | One-Touch-Kupplung | Standard / Ölbeständig | 63 | ø4 | Außengewinde M10 | 0.7 | Mit Erzeuger |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Befestigungsmethode | Mit Befestigung | Werkstoff | Kautschukgruppe |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gerätefußform
Kautschukgruppe, Werkstoff
Vakuumauslassanschluss
Umgebungsbedingungen
Saugerdurchmesser(ø)
Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde
Schraubanschluss
Düse Nenndurchmesser(ø)
Ausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften