Saugnapf / Material wählbar / Kurzversion / ZP2 EU

Saugnapf / Material wählbar / Kurzversion / ZP2 EU
  • Sonderpreis
Short-type pad for improved space-saving performance in the height direction.
[Features]
· Pad shape: flat type (EU).
· Pad diameter: 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 15 mm.
· Pad diameter: 2 mm, 4 mm, 6 mm are blast specifications.
*Blast specifications: Allows workpieces to be removed more easily.
· Material: NBR, silicone rubber, urethane rubber, FKM, conductive NBR, conductive silicone rubber.

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Bilder. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZP2-08EUF
ZP2-08EUGN
ZP2-08EUGS
ZP2-08EUN
ZP2-08EUS
ZP2-08EUU
ZP2-15EUF
ZP2-15EUGN
ZP2-15EUGS
ZP2-15EUN
ZP2-15EUS
ZP2-15EUU
ZP2-B02EUF
ZP2-B02EUGN
ZP2-B02EUGS
ZP2-B02EUN
ZP2-B02EUS
ZP2-B02EUU
ZP2-B04EUF
ZP2-B04EUGN
ZP2-B04EUGS
ZP2-B04EUN
ZP2-B04EUS
ZP2-B04EUU
ZP2-B06EUF
ZP2-B06EUGN
ZP2-B06EUGS
ZP2-B06EUN
ZP2-B06EUS
ZP2-B06EUU
ZP2-T08EUF-A5
ZP2-T08EUF-H5
ZP2-T08EUGN-A5
ZP2-T08EUGN-H5
ZP2-T08EUGS-A5
ZP2-T08EUGS-H5
ZP2-T08EUN-A5
ZP2-T08EUN-H5
ZP2-T08EUS-A5
ZP2-T08EUS-H5
ZP2-T08EUU-A5
ZP2-T08EUU-H5
ZP2-T15EUF-A5
ZP2-T15EUF-H5
ZP2-T15EUGN-A5
ZP2-T15EUGN-H5
ZP2-T15EUGS-A5
ZP2-T15EUGS-H5
ZP2-T15EUN-A5
ZP2-T15EUN-H5
ZP2-T15EUS-A5
ZP2-T15EUS-H5
ZP2-T15EUU-A5
ZP2-T15EUU-H5
ZP2-TB02EUF-A5
ZP2-TB02EUF-H5
ZP2-TB02EUGN-A5
ZP2-TB02EUGN-H5
ZP2-TB02EUGS-A5
ZP2-TB02EUGS-H5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Fuß Gerätefußform Befestigungsmethode Werkstoff Kautschukgruppe, Werkstoff Vakuumauslassanschluss Umgebungsbedingungen Saugerdurchmesser
(ø)
Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde Schraubanschluss Kompatible Modelle Ausführung Vakuumauslassrichtung Abnehmbarkeit Adapterform

4.52 €

10 26 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppeFluorkautschuk-Standard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig8---Sauger-Einheit-Standardspezifikationen-

3.00 €

10 26 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR-Standard / Statische Diffusion / Ölbeständig8---Sauger-Einheit-Standardspezifikationen-

3.37 €

2.29 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

Standard / Nur Fuß[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte-Standard / Statische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit8---Sauger-Einheit-Standardspezifikationen-

2.90 €

10 4 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] NBR-Standard / Ölbeständig8---Sauger-Einheit-Standardspezifikationen-

3.24 €

2.24 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

Standard / Nur Fuß[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi-Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit8---Sauger-Einheit-Standardspezifikationen-

3.84 €

10 26 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppePolyurethankautschuk-Standard8---Sauger-Einheit-Standardspezifikationen-

6.13 €

10 26 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppeFluorkautschuk-Standard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig15---Sauger-Einheit-Standardspezifikationen-

5.10 €

10 26 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR-Standard / Statische Diffusion / Ölbeständig15---Sauger-Einheit-Standardspezifikationen-

6.13 €

4.23 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

Standard / Nur Fuß[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte-Standard / Statische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit15---Sauger-Einheit-Standardspezifikationen-

4.05 €

10 4 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] NBR-Standard / Ölbeständig15---Sauger-Einheit-Standardspezifikationen-

4.42 €

10 4 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi-Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit15---Sauger-Einheit-Standardspezifikationen-

5.32 €

10 26 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppePolyurethankautschuk-Standard15---Sauger-Einheit-Standardspezifikationen-

4.52 €

10 26 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppeFluorkautschuk-Standard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig2---Sauger-Einheit-Verbesserte Abnehmbarkeit (Gebläse-Spezifikationen)-

3.00 €

10 26 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR-Standard / Statische Diffusion / Ölbeständig2---Sauger-Einheit-Verbesserte Abnehmbarkeit (Gebläse-Spezifikationen)-

3.37 €

10 26 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte-Standard / Statische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit2---Sauger-Einheit-Verbesserte Abnehmbarkeit (Gebläse-Spezifikationen)-

2.90 €

10 4 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] NBR-Standard / Ölbeständig2---Sauger-Einheit-Verbesserte Abnehmbarkeit (Gebläse-Spezifikationen)-

3.24 €

10 4 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi-Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit2---Sauger-Einheit-Verbesserte Abnehmbarkeit (Gebläse-Spezifikationen)-

3.84 €

10 26 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppePolyurethankautschuk-Standard2---Sauger-Einheit-Verbesserte Abnehmbarkeit (Gebläse-Spezifikationen)-

4.52 €

10 26 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppeFluorkautschuk-Standard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig4---Sauger-Einheit-Verbesserte Abnehmbarkeit (Gebläse-Spezifikationen)-

3.00 €

10 26 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR-Standard / Statische Diffusion / Ölbeständig4---Sauger-Einheit-Verbesserte Abnehmbarkeit (Gebläse-Spezifikationen)-

3.37 €

10 26 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte-Standard / Statische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit4---Sauger-Einheit-Verbesserte Abnehmbarkeit (Gebläse-Spezifikationen)-

2.90 €

10 4 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] NBR-Standard / Ölbeständig4---Sauger-Einheit-Verbesserte Abnehmbarkeit (Gebläse-Spezifikationen)-

3.24 €

10 7 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi-Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit4---Sauger-Einheit-Verbesserte Abnehmbarkeit (Gebläse-Spezifikationen)-

3.84 €

10 26 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppePolyurethankautschuk-Standard4---Sauger-Einheit-Verbesserte Abnehmbarkeit (Gebläse-Spezifikationen)-

4.52 €

10 26 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppeFluorkautschuk-Standard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig6---Sauger-Einheit-Verbesserte Abnehmbarkeit (Gebläse-Spezifikationen)-

3.00 €

10 26 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR-Standard / Statische Diffusion / Ölbeständig6---Sauger-Einheit-Verbesserte Abnehmbarkeit (Gebläse-Spezifikationen)-

3.37 €

10 26 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte-Standard / Statische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit6---Sauger-Einheit-Verbesserte Abnehmbarkeit (Gebläse-Spezifikationen)-

2.90 €

2.00 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

Standard / Nur Fuß[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] NBR-Standard / Ölbeständig6---Sauger-Einheit-Verbesserte Abnehmbarkeit (Gebläse-Spezifikationen)-

3.24 €

10 4 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi-Standard / Kältefest / Wärmebeständigkeit6---Sauger-Einheit-Verbesserte Abnehmbarkeit (Gebläse-Spezifikationen)-

3.84 €

10 26 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppePolyurethankautschuk-Standard6---Sauger-Einheit-Verbesserte Abnehmbarkeit (Gebläse-Spezifikationen)-

8.60 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppeFluorkautschukAußengewindeStandard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig8M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit AdapterVertikale RichtungStandardspezifikationenAußendurchmesser Sockel

9.18 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppeFluorkautschukAußengewindeStandard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig8M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit AdapterVertikale RichtungStandardspezifikationenMit Sockel

7.06 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBRAußengewindeStandard / Statische Diffusion / Ölbeständig8M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit AdapterVertikale RichtungStandardspezifikationenAußendurchmesser Sockel

7.66 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBRAußengewindeStandard / Statische Diffusion / Ölbeständig8M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit AdapterVertikale RichtungStandardspezifikationenMit Sockel

7.40 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe HärteAußengewindeStandard / Statische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit8M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit AdapterVertikale RichtungStandardspezifikationenAußendurchmesser Sockel

8.00 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe HärteAußengewindeStandard / Statische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit8M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit AdapterVertikale RichtungStandardspezifikationenMit Sockel

6.95 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] NBRAußengewindeStandard / Ölbeständig8M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit AdapterVertikale RichtungStandardspezifikationenAußendurchmesser Sockel

7.53 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] NBRAußengewindeStandard / Ölbeständig8M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit AdapterVertikale RichtungStandardspezifikationenMit Sockel

7.32 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Silikon-GummiAußengewindeStandard / Kältefest / Wärmebeständigkeit8M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit AdapterVertikale RichtungStandardspezifikationenAußendurchmesser Sockel

7.90 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Silikon-GummiAußengewindeStandard / Kältefest / Wärmebeständigkeit8M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit AdapterVertikale RichtungStandardspezifikationenMit Sockel

7.89 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppePolyurethankautschukAußengewindeStandard8M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit AdapterVertikale RichtungStandardspezifikationenAußendurchmesser Sockel

8.47 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppePolyurethankautschukAußengewindeStandard8M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit AdapterVertikale RichtungStandardspezifikationenMit Sockel

10.21 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppeFluorkautschukAußengewindeStandard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig15M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit AdapterVertikale RichtungStandardspezifikationenAußendurchmesser Sockel

10.79 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppeFluorkautschukAußengewindeStandard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig15M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit AdapterVertikale RichtungStandardspezifikationenMit Sockel

9.16 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBRAußengewindeStandard / Statische Diffusion / Ölbeständig15M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit AdapterVertikale RichtungStandardspezifikationenAußendurchmesser Sockel

9.74 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBRAußengewindeStandard / Statische Diffusion / Ölbeständig15M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit AdapterVertikale RichtungStandardspezifikationenMit Sockel

10.21 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe HärteAußengewindeStandard / Statische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit15M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit AdapterVertikale RichtungStandardspezifikationenAußendurchmesser Sockel

10.79 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe HärteAußengewindeStandard / Statische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit15M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit AdapterVertikale RichtungStandardspezifikationenMit Sockel

8.11 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] NBRAußengewindeStandard / Ölbeständig15M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit AdapterVertikale RichtungStandardspezifikationenAußendurchmesser Sockel

8.69 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] NBRAußengewindeStandard / Ölbeständig15M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit AdapterVertikale RichtungStandardspezifikationenMit Sockel

8.45 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Silikon-GummiAußengewindeStandard / Kältefest / Wärmebeständigkeit15M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit AdapterVertikale RichtungStandardspezifikationenAußendurchmesser Sockel

9.03 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Silikon-GummiAußengewindeStandard / Kältefest / Wärmebeständigkeit15M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit AdapterVertikale RichtungStandardspezifikationenMit Sockel

9.40 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppePolyurethankautschukAußengewindeStandard15M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit AdapterVertikale RichtungStandardspezifikationenAußendurchmesser Sockel

9.98 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppePolyurethankautschukAußengewindeStandard15M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit AdapterVertikale RichtungStandardspezifikationenMit Sockel

8.60 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppeFluorkautschukAußengewindeStandard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig2M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit AdapterVertikale RichtungVerbesserte Abnehmbarkeit (Gebläse-Spezifikationen)Außendurchmesser Sockel

9.18 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppeFluorkautschukAußengewindeStandard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig2M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit AdapterVertikale RichtungVerbesserte Abnehmbarkeit (Gebläse-Spezifikationen)Mit Sockel

7.06 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBRAußengewindeStandard / Statische Diffusion / Ölbeständig2M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit AdapterVertikale RichtungVerbesserte Abnehmbarkeit (Gebläse-Spezifikationen)Außendurchmesser Sockel

7.66 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBRAußengewindeStandard / Statische Diffusion / Ölbeständig2M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit AdapterVertikale RichtungVerbesserte Abnehmbarkeit (Gebläse-Spezifikationen)Mit Sockel

7.40 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe HärteAußengewindeStandard / Statische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit2M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit AdapterVertikale RichtungVerbesserte Abnehmbarkeit (Gebläse-Spezifikationen)Außendurchmesser Sockel

8.00 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] Flacher TypMit SchlitzKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe HärteAußengewindeStandard / Statische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit2M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit AdapterVertikale RichtungVerbesserte Abnehmbarkeit (Gebläse-Spezifikationen)Mit Sockel

Loading...

Technischer Support