ZP2-**AN, Vakuumsauger, Düsen

ZP2-**AN, Vakuumsauger, Düsen
Suction pads for suctioned transport of small components such as C-chips.
[Features]
· Type: nozzle type.
· Single unit and unit with adapter available.
· Pad diameter: 0.8 mm, 1.1 mm.
· Pad material: NBR, silicone rubber, urethane rubber, FKM, conductive NBR, conductive silicone rubber.
· Vacuum entry direction (with adapter): vertical.
· Mounting connection screw diameter (with adapter): M5 × 0.8.

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Bilder. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZP2-08ANF
ZP2-08ANGN
ZP2-08ANGS
ZP2-08ANN
ZP2-08ANS
ZP2-08ANU
ZP2-11ANF
ZP2-11ANGN
ZP2-11ANGS
ZP2-11ANN
ZP2-11ANS
ZP2-11ANU
ZP2-T08ANF-A5
ZP2-T08ANGN-A5
ZP2-T08ANGS-A5
ZP2-T08ANN-A5
ZP2-T08ANS-A5
ZP2-T08ANU-A5
ZP2-T11ANF-A5
ZP2-T11ANGN-A5
ZP2-T11ANGS-A5
ZP2-T11ANN-A5
ZP2-T11ANS-A5
ZP2-T11ANU-A5
ZP2A-Z21P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Fuß Gerätefußform Befestigungsmethode Werkstoff Kautschukgruppe, Werkstoff Vakuumauslassanschluss Umgebungsbedingungen Saugerdurchmesser
(ø)
Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde Schraubanschluss Kompatible Modelle Ausführung

6.27 €

10 26 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] DüsentypEinführbarKautschukgruppeFluorkautschuk-Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig0,8---Sauger-Einheit

4.42 €

10 26 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] DüsentypEinführbarKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR-Statische Diffusion / Ölbeständig0,8---Sauger-Einheit

5.10 €

10 26 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] DüsentypEinführbarKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte-Statische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit0,8---Sauger-Einheit

4.18 €

10 4 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] DüsentypEinführbarKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] NBR-Ölbeständig0,8---Sauger-Einheit

4.85 €

10 4 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] DüsentypEinführbarKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi-Kältefest / Wärmebeständigkeit0,8---Sauger-Einheit

5.47 €

10 26 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] DüsentypEinführbarKautschukgruppePolyurethankautschuk--0,8---Sauger-Einheit

6.27 €

10 26 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] DüsentypEinführbarKautschukgruppeFluorkautschuk-Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig1,1---Sauger-Einheit

4.42 €

10 26 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] DüsentypEinführbarKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR-Statische Diffusion / Ölbeständig1,1---Sauger-Einheit

5.10 €

10 26 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] DüsentypEinführbarKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte-Statische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit1,1---Sauger-Einheit

4.18 €

10 22 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] DüsentypEinführbarKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] NBR-Ölbeständig1,1---Sauger-Einheit

4.85 €

10 22 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] DüsentypEinführbarKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi-Kältefest / Wärmebeständigkeit1,1---Sauger-Einheit

5.47 €

10 26 Arbeitstage Standard / Nur Fuß[Sonstige] DüsentypEinführbarKautschukgruppePolyurethankautschuk--1,1---Sauger-Einheit

10.31 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] DüsentypEinführbarKautschukgruppeFluorkautschukAußengewindeWärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig0,8M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit Adapter

8.47 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] DüsentypEinführbarKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBRAußengewindeStatische Diffusion / Ölbeständig0,8M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit Adapter

9.16 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] DüsentypEinführbarKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe HärteAußengewindeStatische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit0,8M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit Adapter

8.23 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] DüsentypEinführbarKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] NBRAußengewindeÖlbeständig0,8M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit Adapter

8.94 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] DüsentypEinführbarKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Silikon-GummiAußengewindeKältefest / Wärmebeständigkeit0,8M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit Adapter

9.50 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] DüsentypEinführbarKautschukgruppePolyurethankautschukAußengewinde-0,8M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit Adapter

10.31 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] DüsentypEinführbarKautschukgruppeFluorkautschukAußengewindeWärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig1,1M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit Adapter

8.47 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] DüsentypEinführbarKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBRAußengewindeStatische Diffusion / Ölbeständig1,1M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit Adapter

9.16 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] DüsentypEinführbarKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe HärteAußengewindeStatische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit1,1M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit Adapter

8.23 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] DüsentypEinführbarKautschukgruppe[Nitrilkautschuk] NBRAußengewindeÖlbeständig1,1M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit Adapter

8.94 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] DüsentypEinführbarKautschukgruppe[Silikon-Kautschuk] Silikon-GummiAußengewindeKältefest / Wärmebeständigkeit1,1M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit Adapter

9.50 €

1 26 Arbeitstage Standard / Haltersatz[Sonstige] DüsentypEinführbarKautschukgruppePolyurethankautschukAußengewinde-1,1M5männlich (male) M5 × 0,8-Mit Adapter

5.23 €

1 39 Arbeitstage ----------für Vakuumsauger ZP2-**AN-

Loading...

  1. 1

Technischer Support