ZP2-*UT, Vakuumsauger, schmal / flach

ZP2-*UT, Vakuumsauger, schmal / flach
  • Sonderpreis
Mit der Einführung unserer neuen Vakuumsauger können wir unseren Kunden ein umfassendes Saugerprogramm bieten. Unsere neue Serie ZP2, die wir im Rahmen unserer neuen Vakuumprodukte entwickelt haben, bietet in Kombination mit den bestehenden Vakuumsauger-Serien ZP und ZP2V eine hervorragende Produktauswahl. Durch die zahlreichen Größen, Formen und Materialien werden sie selbst den anspruchsvollsten Anforderungen im Bereich der Handhabung und des Transports von Werkstücken gerecht und können in den verschiedensten Anwendungen eingesetzt werden.

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Bilder. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZP2-11UTF
ZP2-11UTGN
ZP2-11UTGS
ZP2-11UTN
ZP2-11UTS
ZP2-11UTU
ZP2-14UTF
ZP2-14UTGN
ZP2-14UTGS
ZP2-14UTN
ZP2-14UTS
ZP2-14UTU
ZP2-18UTF
ZP2-18UTGN
ZP2-18UTGS
ZP2-18UTN
ZP2-18UTS
ZP2-18UTU
ZP2-20UTF
ZP2-20UTGN
ZP2-20UTGS
ZP2-20UTN
ZP2-20UTS
ZP2-20UTU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Saugerdurchmesser
(ø)

5.56 €

10 26 Arbeitstage FluorkautschukWärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig11

4.52 €

10 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBRStatische Diffusion / Ölbeständig11

5.56 €

10 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe HärteStatische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit11

3.47 €

2.39 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Nitrilkautschuk] NBRÖlbeständig11

3.84 €

10 4 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-GummiKältefest / Wärmebeständigkeit11

4.74 €

10 26 Arbeitstage Polyurethankautschuk-11

6.13 €

10 26 Arbeitstage FluorkautschukWärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig14

5.10 €

10 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBRStatische Diffusion / Ölbeständig14

6.13 €

10 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe HärteStatische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit14

4.05 €

10 4 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBRÖlbeständig14

4.42 €

10 4 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-GummiKältefest / Wärmebeständigkeit14

5.32 €

10 26 Arbeitstage Polyurethankautschuk-14

6.13 €

10 26 Arbeitstage FluorkautschukWärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig18

5.10 €

10 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBRStatische Diffusion / Ölbeständig18

6.13 €

10 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe HärteStatische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit18

4.05 €

10 31 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBRÖlbeständig18

4.42 €

10 4 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-GummiKältefest / Wärmebeständigkeit18

5.32 €

10 26 Arbeitstage Polyurethankautschuk-18

6.13 €

10 26 Arbeitstage FluorkautschukWärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig20

5.10 €

10 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBRStatische Diffusion / Ölbeständig20

6.13 €

10 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe HärteStatische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit20

4.05 €

10 4 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBRÖlbeständig20

4.42 €

10 4 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-GummiKältefest / Wärmebeständigkeit20

5.32 €

10 26 Arbeitstage Polyurethankautschuk-20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Nur Fuß Gerätefußform Niedriges Profil Befestigungsmethode Mit Schlitz
Werkstoff Kautschukgruppe Ausführung Sauger-Einheit

Technischer Support