Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
(Unit: mm)
J: bellows type (multistage type) external appearance
J: bellows type (multistage type) usage example
ZP2-06J□ dimensional drawing
Blast specification: ø10 mm, ø15 mm, ø25 mm, ø30 mm
(Unit: mm)
MB: bellows type external appearance
ZP2-B04MB□ dimensional drawing
ZP2-B06MB□ dimensional drawing
Blast specification: ø4 mm, ø6 mm, ø8 mm, ø10 mm, ø15 mm, ø20 mm
Blast specifications allow workpieces to be removed more easily.
(Unit: mm)
MB: bellows type (with adapter) external appearance
ZP2-TB04MB□□-A3 dimensional drawing
Blast specification: ø4 mm, ø6 mm, ø8 mm, ø10 mm, ø15 mm, ø20 mm
Blast specifications allow workpieces to be removed more easily.
(Unit: mm)
ZJ: bellows type external appearance
ZP2-06ZJ□ dimensional drawing
Weight: 0.3 g
*Mounting adapter is available as a special order.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Fuß | Kautschukgruppe, Werkstoff | Vakuumauslassanschluss | Umgebungsbedingungen | Saugerdurchmesser (ø) | Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde | Schraubanschluss | Mit/ohne Sicherungsring | Ausführung | Abnehmbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Fluorkautschuk | - | Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | 2 | - | - | - | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
6.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR | - | Statische Diffusion / Ölbeständig | 2 | - | - | - | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
6.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte | - | Statische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 2 | - | - | - | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
6.39 € 4.47 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Standard / Nur Fuß | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Ölbeständig | 2 | - | - | - | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
6.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | - | Kältefest / Wärmebeständigkeit | 2 | - | - | - | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
7.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Polyurethankautschuk | - | - | 2 | - | - | - | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
7.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Fluorkautschuk | - | Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | 4 | - | - | - | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
6.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR | - | Statische Diffusion / Ölbeständig | 4 | - | - | - | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
6.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte | - | Statische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 4 | - | - | - | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
6.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Ölbeständig | 4 | - | - | - | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
6.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | - | Kältefest / Wärmebeständigkeit | 4 | - | - | - | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
7.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Polyurethankautschuk | - | - | 4 | - | - | - | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
7.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Fluorkautschuk | - | Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | 5 | - | - | - | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
6.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR | - | Statische Diffusion / Ölbeständig | 5 | - | - | - | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
6.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte | - | Statische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 5 | - | - | - | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
6.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Ölbeständig | 5 | - | - | - | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
6.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | - | Kältefest / Wärmebeständigkeit | 5 | - | - | - | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
7.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Polyurethankautschuk | - | - | 5 | - | - | - | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
7.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Fluorkautschuk | - | Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | 6 | - | - | Mit Ring | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
6.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR | - | Statische Diffusion / Ölbeständig | 6 | - | - | Mit Ring | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
6.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte | - | Statische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 6 | - | - | Mit Ring | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
6.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Ölbeständig | 6 | - | - | Mit Ring | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
6.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | - | Kältefest / Wärmebeständigkeit | 6 | - | - | Mit Ring | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
7.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Polyurethankautschuk | - | - | 6 | - | - | Mit Ring | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
7.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Fluorkautschuk | - | Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | 6 | - | - | - | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
6.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR | - | Statische Diffusion / Ölbeständig | 6 | - | - | - | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
6.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte | - | Statische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 6 | - | - | - | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
6.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Ölbeständig | 6 | - | - | - | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
6.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | - | Kältefest / Wärmebeständigkeit | 6 | - | - | - | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
7.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Polyurethankautschuk | - | - | 6 | - | - | - | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
10.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Fluorkautschuk | - | Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | 9 | - | - | Mit Ring | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
9.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Fluorkautschuk | - | Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | 9 | - | - | Ohne Ring | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
9.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR | - | Statische Diffusion / Ölbeständig | 9 | - | - | Mit Ring | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
8.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR | - | Statische Diffusion / Ölbeständig | 9 | - | - | Ohne Ring | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
10.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte | - | Statische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 9 | - | - | Mit Ring | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
9.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte | - | Statische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 9 | - | - | Ohne Ring | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
8.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Ölbeständig | 9 | - | - | Mit Ring | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Ölbeständig | 9 | - | - | Ohne Ring | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
8.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | - | Kältefest / Wärmebeständigkeit | 9 | - | - | Mit Ring | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
7.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | - | Kältefest / Wärmebeständigkeit | 9 | - | - | Ohne Ring | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
9.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Polyurethankautschuk | - | - | 9 | - | - | Mit Ring | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
8.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Polyurethankautschuk | - | - | 9 | - | - | Ohne Ring | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
10.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Fluorkautschuk | - | Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | 14 | - | - | Mit Ring | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
9.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Fluorkautschuk | - | Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | 14 | - | - | Ohne Ring | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
9.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR | - | Statische Diffusion / Ölbeständig | 14 | - | - | Mit Ring | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
8.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR | - | Statische Diffusion / Ölbeständig | 14 | - | - | Ohne Ring | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
10.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte | - | Statische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 14 | - | - | Mit Ring | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
9.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte | - | Statische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 14 | - | - | Ohne Ring | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
8.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Ölbeständig | 14 | - | - | Mit Ring | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
7.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Nitrilkautschuk] NBR | - | Ölbeständig | 14 | - | - | Ohne Ring | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
9.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | - | Kältefest / Wärmebeständigkeit | 14 | - | - | Mit Ring | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
8.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Gummi | - | Kältefest / Wärmebeständigkeit | 14 | - | - | Ohne Ring | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
9.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Polyurethankautschuk | - | - | 14 | - | - | Mit Ring | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
9.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Polyurethankautschuk | - | - | 14 | - | - | Ohne Ring | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
10.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Fluorkautschuk | - | Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | 16 | - | - | Mit Ring | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
9.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | Fluorkautschuk | - | Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig | 16 | - | - | Ohne Ring | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
9.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR | - | Statische Diffusion / Ölbeständig | 16 | - | - | Mit Ring | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
8.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBR | - | Statische Diffusion / Ölbeständig | 16 | - | - | Ohne Ring | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
10.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte | - | Statische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 16 | - | - | Mit Ring | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen | ||
9.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard / Nur Fuß | [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe Härte | - | Statische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit | 16 | - | - | Ohne Ring | Sauger-Einheit | Standardspezifikationen |
Loading...
Gerätefußform | Faltenbälge | Befestigungsmethode | Mit Schlitz | Werkstoff | Kautschukgruppe |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Mit Fuß
Kautschukgruppe, Werkstoff
Vakuumauslassanschluss
Umgebungsbedingungen
Saugerdurchmesser(ø)
Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde
Schraubanschluss
Mit/ohne Sicherungsring
Ausführung
Abnehmbarkeit
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften