Pad mit Kugelkeilpuffer (Serie ZP2 / Flacher Typ)

Pad mit Kugelkeilpuffer (Serie ZP2 / Flacher Typ)
Ein Sauggreifer, der eine Kugelkeilführung für den Puffer verwendet.
[Eigenschaften]
· Form: flach.
· Richtung der Vakuumeingangsöffnung: vertikal.
· Pufferhub: 6 mm.
· Pufferspezifikation: Kugelverzahnung.
· Pad-Material: NBR, Silikonkautschuk, Urethan-Kautschuk, FKM, leitfähiges NBR, leitfähiges Silikonkautschuk.

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZP2-T02UFS6
ZP2-T02UGNS6
ZP2-T02UGSS6
ZP2-T02UNS6
ZP2-T02USS6
ZP2-T02UUS6
ZP2-T04UFS6
ZP2-T04UGNS6
ZP2-T04UGSS6
ZP2-T04UNS6
ZP2-T04USS6
ZP2-T04UUS6
ZP2-T06UFS6
ZP2-T06UGNS6
ZP2-T06UGSS6
ZP2-T06UNS6
ZP2-T06USS6
ZP2-T06UUS6
ZP2-T08UFS6
ZP2-T08UGNS6
ZP2-T08UGSS6
ZP2-T08UNS6
ZP2-T08USS6
ZP2-T08UUS6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Saugerdurchmesser
(ø)

307.55 €

1 26 Arbeitstage FluorkautschukWärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig2

306.18 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBRStatische Diffusion / Ölbeständig2

306.27 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe HärteStatische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit2

306.03 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBRÖlbeständig2

306.27 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-GummiKältefest / Wärmebeständigkeit2

306.98 €

1 26 Arbeitstage Polyurethankautschuk-2

307.55 €

1 26 Arbeitstage FluorkautschukWärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig4

306.18 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBRStatische Diffusion / Ölbeständig4

306.27 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe HärteStatische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit4

306.03 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBRÖlbeständig4

306.27 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-GummiKältefest / Wärmebeständigkeit4

306.98 €

1 26 Arbeitstage Polyurethankautschuk-4

307.55 €

1 26 Arbeitstage FluorkautschukWärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig6

306.18 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBRStatische Diffusion / Ölbeständig6

306.27 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe HärteStatische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit6

306.03 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBRÖlbeständig6

306.27 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-GummiKältefest / Wärmebeständigkeit6

306.98 €

1 26 Arbeitstage Polyurethankautschuk-6

307.55 €

1 26 Arbeitstage FluorkautschukWärmebeständigkeit / Chemikalienbeständig8

306.18 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] Leitfähiges NBRStatische Diffusion / Ölbeständig8

306.27 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikongummi, hohe HärteStatische Diffusion / Kältefest / Wärmebeständigkeit8

306.03 €

1 26 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NBRÖlbeständig8

306.27 €

1 26 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-GummiKältefest / Wärmebeständigkeit8

306.98 €

1 26 Arbeitstage Polyurethankautschuk-8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Flacher Typ Befestigungsmethode Mit Schlitz
Werkstoff Kautschukgruppe Vakuumauslassanschluss Innengewinde Vakuum-Eingang/Durchmesser Befestigungsgewinde M5
Spezifikationen Federelement Kugel-Spline Hub des Federelements(mm) 6 Ausführung Mit Puffer
Vakuumauslassrichtung Vertikale Richtung

Technischer Support