CCT, Niederdruckhydraulikwandler

CCT, Niederdruckhydraulikwandler
Die Niederdruckhydraulikeinheit besteht aus einem Wandler und einer Ventileinheit, die kompakt integriert sind. Sie wandelt pneumatischen in den äquivalenten hydraulischen Druck um, mit dem ein Antrieb betätigt wird. Somit werden Probleme die mit den Kompressionseigenschaften von Luft verbunden sind, gelöst. Obwohl eine pneumatische Anlage eingesetzt wird, wird ein Betrieb wie bei einer Hydraulikeinheit erreicht, die von Anfang an oder bei Lastschwankungen mit gleichmäßiger Geschwindigkeit arbeitet. Das Problem von Stick- und Slip-Effekte bei Niedriggeschwindigkeitsbetrieb wird gelöst. Diese Einheit ist ideal um exakte und konstante Zylindergeschwindigkeit, Anhalten in Zwischenstellung und Förderbewegung zu erreichen oder für langsamen Betrieb eines Schwenkantriebs.

(i)Hinweis

  • Produktbilder können repräsentativ sein. Einzelheiten finden Sie im Katalog des Herstellers

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CCT40-50
CCT40-100
CCT40-150
CCT63-50
CCT63-100
CCT63-200
CCT63-300
CCT63-400
CCT63-500
CCT100-100
CCT100-200
CCT100-300
CCT100-400
CCT100-500
CCT100-600
CCT160-200
CCT160-300
CCT160-400-Q
CCT160-500-Q
CCT160-600-Q
CCT160-700-Q
CCT160-800-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wandler Nenndurchmesser
(mm)
Effektiver Ölstandhub
(mm)
CE-konform

161.32 €

1 4 Arbeitstage 4050-

171.40 €

1 4 Arbeitstage 40100-

179.35 €

1 4 Arbeitstage 40150-

218.00 €

1 4 Arbeitstage 6350-

230.32 €

1 26 Arbeitstage 63100-

254.87 €

1 4 Arbeitstage 63200-

300.98 €

1 4 Arbeitstage 63300-

353.19 €

1 26 Arbeitstage 63400-

399.24 €

1 26 Arbeitstage 63500-

380.73 €

1 26 Arbeitstage 100100-

442.21 €

1 4 Arbeitstage 100200-

503.66 €

1 4 Arbeitstage 100300-

565.02 €

1 4 Arbeitstage 100400-

626.40 €

1 26 Arbeitstage 100500-

687.85 €

1 26 Arbeitstage 100600-

1,013.34 €

1 26 Arbeitstage 160200-

1,105.40 €

1 26 Arbeitstage 160300-

1,163.85 €

1 26 Arbeitstage 160400CE-konformes Produkt

1,320.35 €

1 68 Arbeitstage 160500CE-konformes Produkt

1,443.21 €

1 68 Arbeitstage 160600CE-konformes Produkt

1,565.94 €

1 26 Arbeitstage 160700CE-konformes Produkt

1,688.82 €

1 68 Arbeitstage 160800CE-konformes Produkt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Connector

Technischer Support