Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe der Ventileinheit | Regelventil | Kombinationsventil | Magnetventil, Nennspannung | Elektrischer Eingang des Magnetventils | Suffix Symbol | CE-konform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
559.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Form mit hoher Durchflussrate | Keine | Absperrventil | Luftbetriebenes Ventil | Luftbetriebener Modell | Einheit für CC100 und CC160 (Einheit montiert an CCT100 und 160) | Keine | ||
682.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Form mit hoher Durchflussrate | Keine | Absperrventil | 24 V DC | DIN-Klemme | Einheit für CC100 und CC160 (Einheit montiert an CCT100 und 160) | CE-konformes Produkt | ||
641.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | Form mit hoher Durchflussrate | Durchflussregelventil (mit Druckausgleich) | Keine | - | - | Einzelventil | Keine | ||
641.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | Form mit hoher Durchflussrate | Durchflussregelventil (mit Druckausgleich) | Keine | - | - | Einheit für CC100 und CC160 (Einheit montiert an CCT100 und 160) | Keine | ||
874.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | Form mit hoher Durchflussrate | Durchflussregelventil (mit Druckausgleich) | Absperrventil + Absperrventil | Luftbetriebenes Ventil | Luftbetriebener Modell | Einheit für CC100 und CC160 (Einheit montiert an CCT100 und 160) | Keine | ||
1,119.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Form mit hoher Durchflussrate | Durchflussregelventil (mit Druckausgleich) | Absperrventil + Absperrventil | 24 V DC | DIN-Klemme | Einzelventil | CE-konformes Produkt | ||
1,119.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Form mit hoher Durchflussrate | Durchflussregelventil (mit Druckausgleich) | Absperrventil + Absperrventil | 24 V DC | DIN-Klemme | Einheit für CC100 und CC160 (Einheit montiert an CCT100 und 160) | CE-konformes Produkt | ||
826.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Form mit hoher Durchflussrate | Durchflussregelventil (mit Druckausgleich) | Absperrventil | Luftbetriebenes Ventil | Luftbetriebener Modell | Einheit für CC100 und CC160 (Einheit montiert an CCT100 und 160) | Keine | ||
949.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | Form mit hoher Durchflussrate | Durchflussregelventil (mit Druckausgleich) | Absperrventil | 24 V DC | DIN-Klemme | Einzelventil | Keine | ||
949.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | Form mit hoher Durchflussrate | Durchflussregelventil (mit Druckausgleich) | Absperrventil | 24 V DC | DIN-Klemme | Einheit für CC100 und CC160 (Einheit montiert an CCT100 und 160) | CE-konformes Produkt | ||
931.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Form mit hoher Durchflussrate | Durchflussregelventil (mit Druckausgleich) | Absperrventil | 24 V DC | DIN-Klemme | Einheit für CC100 und CC160 (Einheit montiert an CCT100 und 160) | CE-konformes Produkt | ||
623.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Form mit hoher Durchflussrate | Abflussdrosselung | Keine | - | - | Einheit für CC100 und CC160 (Einheit montiert an CCT100 und 160) | Keine | ||
856.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Form mit hoher Durchflussrate | Abflussdrosselung | Absperrventil + Absperrventil | Luftbetriebenes Ventil | Luftbetriebener Modell | Einheit für CC100 und CC160 (Einheit montiert an CCT100 und 160) | Keine | ||
808.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Form mit hoher Durchflussrate | Abflussdrosselung | Absperrventil | Luftbetriebenes Ventil | Luftbetriebener Modell | Einheit für CC100 und CC160 (Einheit montiert an CCT100 und 160) | Keine | ||
931.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Form mit hoher Durchflussrate | Abflussdrosselung | Absperrventil | 24 V DC | DIN-Klemme | Einheit für CC100 und CC160 (Einheit montiert an CCT100 und 160) | CE-konformes Produkt | ||
483.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Niedrige Durchflussrate | Keine | Absperrventil | 24 V DC | DIN-Klemme | Einheit für CC100 und CC160 (Einheit montiert an CCT100 und 160) | CE-konformes Produkt | ||
262.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Niedrige Durchflussrate | Durchflussregelventil (mit Druckausgleich) | Keine | - | - | Einheit für CC63 (Einheit an CCT63 montiert) | Keine | ||
262.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Niedrige Durchflussrate | Durchflussregelventil (mit Druckausgleich) | Keine | - | - | Einheit für CC100 und CC160 (Einheit montiert an CCT100 und 160) | Keine | ||
740.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Niedrige Durchflussrate | Durchflussregelventil (mit Druckausgleich) | Absperrventil + Absperrventil | 24 V DC | DIN-Klemme | Einheit für CC63 (Einheit an CCT63 montiert) | CE-konformes Produkt | ||
447.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Niedrige Durchflussrate | Durchflussregelventil (mit Druckausgleich) | Absperrventil | Luftbetriebenes Ventil | Luftbetriebener Modell | Einzelventil | Keine | ||
570.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Niedrige Durchflussrate | Durchflussregelventil (mit Druckausgleich) | Absperrventil | 24 V DC | DIN-Klemme | Einzelventil | CE-konformes Produkt | ||
429.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Niedrige Durchflussrate | Durchflussregelventil (mit Druckausgleich) | Absperrventil | Luftbetriebenes Ventil | Luftbetriebener Modell | Einzelventil | Keine | ||
552.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Niedrige Durchflussrate | Durchflussregelventil (mit Druckausgleich) | Absperrventil | 100 V AC 50/60 Hz | DIN-Klemme | Einheit für CC63 (Einheit an CCT63 montiert) | Keine | ||
551.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Niedrige Durchflussrate | Durchflussregelventil (mit Druckausgleich) | Absperrventil | 24 V DC | DIN-Klemme | Einzelventil | CE-konformes Produkt | ||
417.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Niedrige Durchflussrate | Abflussdrosselung | Absperrventil | Luftbetriebenes Ventil | Luftbetriebener Modell | Einzelventil | Keine | ||
540.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | Niedrige Durchflussrate | Abflussdrosselung | Absperrventil | 24 V DC | DIN-Klemme | Einheit für CC63 (Einheit an CCT63 montiert) | CE-konformes Produkt | ||
540.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | Niedrige Durchflussrate | Abflussdrosselung | Absperrventil | 24 V DC | DIN-Klemme | Einheit für CC100 und CC160 (Einheit montiert an CCT100 und 160) | CE-konformes Produkt | ||
286.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Niedrige Durchflussrate | Schüchternes Durchflussregelventil | Keine | - | - | Einheit für CC63 (Einheit an CCT63 montiert) | Keine | ||
764.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | Niedrige Durchflussrate | Schüchternes Durchflussregelventil | Absperrventil + Absperrventil | 200 V AC 50/60 Hz | DIN-Klemme | Einzelventil | Keine | ||
594.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Niedrige Durchflussrate | Schüchternes Durchflussregelventil | Absperrventil | 24 V DC | DIN-Klemme | Einzelventil | Keine | ||
594.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Niedrige Durchflussrate | Schüchternes Durchflussregelventil | Absperrventil | 24 V DC | DIN-Klemme | Einheit für CC63 (Einheit an CCT63 montiert) | CE-konformes Produkt |
Loading...
Ausführung | Connector |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe der Ventileinheit
Regelventil
Kombinationsventil
Magnetventil, Nennspannung
Elektrischer Eingang des Magnetventils
Suffix Symbol
CE-konform
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften