Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gewinde | Option mit Sicherungsmutter | Umgebungs- und Flüssigkeitstemperaturen (℃) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Durchflussrate (l/min) | Types of Screw Cylinder Side | Types of Screw Tube Side | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Pipe Connection Bore Dia. Cylinder Side | Pipe Connection Bore Dia. Electromagnetic Valve Side | Maßgeschneiderte Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | R | M | 6 | - | 1/8 Standard | 1/8 | 5 × 0,8 | Ohne | |||
38.39 € | 1 | 22 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Runde Form Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 180 | R | M | 6 | - | 1/8-Standard | 1/8 | 5 × 0,8 | Ohne | |||
41.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 180 | R | M | 6 | - | 1/8-Standard | 1/8 | 5 × 0,8 | Gleitmittel: Vaseline | |||
38.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | R | M | 8 | - | 1/8 Standard | 1/8 | 5 × 0,8 | Ohne | |||
38.39 € | 1 | 22 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Runde Form Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 180 | R | M | 8 | - | 1/8-Standard | 1/8 | 5 × 0,8 | Ohne | |||
39.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 180 | R | M | 8 | - | 1/8-Standard | 1/8 | 5 × 0,8 | Gleitmittel: Vaseline | |||
38.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 180 | NPT | UNF | - | 1/4 | 1/8-Standard | 1/8 | 10-32 | Ohne | |||
- | 38.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Runde Form Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 180 | NPT | UNF | - | 1/4 | 1/8-Standard | 1/8 | 10-32 | Ohne | ||
38.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 180 | NPT | UNF | - | 5/16 | 1/8-Standard | 1/8 | 10-32 | Ohne | |||
43.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | R | Rc | 6 | - | 1/4 Standard | 1/4 | 1/8 | Ohne | |||
45.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Runde Form Kontermutter | -5~ 60 | 0.1~ 1 | 330 | R | Rc | 6 | - | 1/4-Standard | 1/4 | 1/8 | Ohne | |||
46.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 330 | R | Rc | 6 | - | 1/4-Standard | 1/4 | 1/8 | Gleitmittel: Vaseline | |||
43.47 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | R | Rc | 8 | - | 1/4 Standard | 1/4 | 1/8 | Ohne | |||
45.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Runde Form Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 350 | R | Rc | 8 | - | 1/4-Standard | 1/4 | 1/8 | Ohne | |||
43.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0,1~1 | 330 | R | G | 6 | - | 1/4 Standard | 1/4 | 1/8 | Ohne | |||
43.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Runde Form Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 330 | R | G | 6 | - | 1/4-Standard | 1/4 | 1/8 | Ohne | |||
43.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0,1~1 | 350 | R | G | 8 | - | 1/4 Standard | 1/4 | 1/8 | Ohne | |||
43.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Runde Form Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 350 | R | G | 8 | - | 1/4-Standard | 1/4 | 1/8 | Ohne | |||
43.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 350 | NPT | NPT | - | 1/4 | 1/4-Standard | 1/4 | 1/8 | Ohne | |||
43.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 350 | NPT | NPT | - | 5/16 | 1/4-Standard | 1/4 | 1/8 | Ohne | |||
59.11 € | 1 | 76 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | R | Rc | 8 | - | 3/8 Standard | 3/8 | 1/8 | Ohne | |||
62.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Runde Form Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 600 | R | Rc | 8 | - | 3/8-Standard | 3/8 | 1/8 | Ohne | |||
63.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | -5~ 60 | 0.1~ 1 | 600 | R | Rc | 8 | - | 3/8-Standard | 3/8 | 1/8 | Gleitmittel: Vaseline | |||
59.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | R | Rc | 10 | - | 3/8 Standard | 3/8 | 1/8 | Ohne | |||
- | 62.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Runde Form Kontermutter | -5~ 60 | 0.1~ 1 | 750 | R | Rc | 10 | - | 3/8-Standard | 3/8 | 1/8 | Ohne | ||
63.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 750 | R | Rc | 10 | - | 3/8-Standard | 3/8 | 1/8 | Gleitmittel: Vaseline | |||
55.31 € 35.95 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0,1~1 | 600 | R | G | 8 | - | 3/8 Standard | 3/8 | 1/8 | Ohne | |||
- | 55.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Runde Form Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 600 | R | G | 8 | - | 3/8-Standard | 3/8 | 1/8 | Ohne | ||
55.31 € 35.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0,1~1 | 750 | R | G | 10 | - | 3/8 Standard | 3/8 | 1/8 | Ohne | |||
55.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Runde Form Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 750 | R | G | 10 | - | 3/8-Standard | 3/8 | 1/8 | Ohne | |||
55.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 600 | NPT | NPT | - | 5/16 | 3/8-Standard | 3/8 | 1/8 | Ohne | |||
55.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 750 | NPT | NPT | - | 3/8 | 3/8-Standard | 3/8 | 1/8 | Ohne | |||
75.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | R | Rc | 10 | - | 1/2 Standard | 1/2 | 1/4 | Ohne | |||
75.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Runde Form Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 1100 | R | Rc | 10 | - | 1/2-Standard | 1/2 | 1/4 | Ohne | |||
- | 76.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 1100 | R | Rc | 10 | - | 1/2-Standard | 1/2 | 1/4 | Gleitmittel: Vaseline | ||
75.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | R | Rc | 12 | - | 1/2 Standard | 1/2 | 1/4 | Ohne | |||
- | 75.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Runde Form Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 1190 | R | Rc | 12 | - | 1/2-Standard | 1/2 | 1/4 | Ohne | ||
76.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 1190 | R | Rc | 12 | - | 1/2-Standard | 1/2 | 1/4 | Gleitmittel: Vaseline | |||
75.18 € 48.87 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0,1~1 | 1100 | R | G | 10 | - | 1/2 Standard | 1/2 | 1/4 | Ohne | |||
75.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Runde Form Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 1100 | R | G | 10 | - | 1/2-Standard | 1/2 | 1/4 | Ohne | |||
80.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Messing] Rostfreier Stahl | Sechskant-Kontermutter | -5~ 60 | - | 1.100 | - | - | - | - | - | - | - | Schmiermittel: Petroleum-Gelee | |||
75.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0,1~1 | 1190 | R | G | 12 | - | 1/2 Standard | 1/2 | 1/4 | Ohne | |||
- | 75.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Runde Form Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 1190 | R | G | 12 | - | 1/2-Standard | 1/2 | 1/4 | Ohne | ||
75.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 1190 | NPT | NPT | - | 3/8 | 1/2-Standard | 1/2 | 1/4 | Ohne | |||
75.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 1190 | NPT | NPT | - | 1/2 | 1/2-Standard | 1/2 | 1/4 | Ohne |
Loading...
Ausführung | Drehzahlregler | Ausführung | Zweifach | Steuerungsmethode | Ab-/Zuflussregler |
---|---|---|---|---|---|
Verbindertyp | Außengewinde + Schnellkupplungen | Haupteinheits-Material | PBT | Umgebung, Anwendungen | Standard |
Griffausführung | Kunststoff |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff Gewinde
Option mit Sicherungsmutter
Types of Screw Cylinder Side
Types of Screw Tube Side
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Body Size
Pipe Connection Bore Dia. Cylinder Side
Pipe Connection Bore Dia. Electromagnetic Valve Side
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften