Hochpräziser digitaler Druckschalter für Luft Serie ISE70 / 71

Hochpräziser digitaler Druckschalter für Luft Serie ISE70 / 71
Hochpräziser digitaler Druckschalter, der unter Beobachtung der Messwerte eingestellt werden kann.
[Eigenschaften]
· Für Luft.
· IO-Link-kompatibel.
· Um die Sichtbarkeit in verschiedenen Einbaulagen zu gewährleisten, wurde das Display geneigt.
· Die Anzeigeeinheit kann nach der Installation um 336° gedreht werden, indem der Drehmechanismus der Anzeigeeinheit übernommen wird.
· Funktion zur Einstellung der Sicherheitsnummer.
· Der Stromverbrauch kann durch Ausschalten des Displays reduziert werden (der Stromverbrauch wird um ca. 60 % reduziert).
· Wenn der angelegte Druck einen übermäßigen Druck überschreitet, der gleich oder höher als der Nenndruck ist, wird die Anzahl der Druckbeaufschlagungsfehler gezählt.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ISE70-02-L2
ISE70-02-L2-A
ISE70-02-L2-L
ISE70-02-L2-LA
ISE70-02-L2-LAK
ISE70-02-L2-LK
ISE70-02-L2-M
ISE70-02-L2-MA
ISE70-02-L2-ML
ISE70-02-L2-MLA
ISE70-02-L2-MLY
ISE70-02-L2-MS
ISE70-02-L2-MSA
ISE70-02-L2-MSK
ISE70-02-L2-MSY
ISE70-02-L2-S
ISE70-02-L2-SA
ISE70-02-L2-SK
ISE70-02-L2-SY
ISE70-02-L2-Y
ISE70-F02-AB
ISE70-F02-AB-M
ISE70-F02-AB-S
ISE70-F02-L2
ISE70-F02-L2-A
ISE70-F02-L2-K
ISE70-F02-L2-L
ISE70-F02-L2-LA
ISE70-F02-L2-LB
ISE70-F02-L2-LT
ISE70-F02-L2-LY
ISE70-F02-L2-M
ISE70-F02-L2-MA
ISE70-F02-L2-ML
ISE70-F02-L2-MLA
ISE70-F02-L2-MLK
ISE70-F02-L2-MS
ISE70-F02-L2-MSA
ISE70-F02-L2-S
ISE70-F02-L2-SY
ISE70-F02-L2-Y
ISE70-N02-L2
ISE70-N02-L2-L
ISE70-N02-L2-M
ISE70-N02-L2-S
ISE70-N02-L2-SY
ISE70-N02-L2-Y
ISE71-02-L2
ISE71-02-L2-L
ISE71-02-L2-M
ISE71-02-L2-S
ISE71-02-L2-T
ISE71-F02-AB-M
ISE71-F02-L2
ISE71-F02-L2-K
ISE71-F02-L2-L
ISE71-F02-L2-M
ISE71-F02-L2-ML
ISE71-F02-L2-MS
ISE71-F02-L2-MST
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Flüssigkeitstyp Nenndruck (Max.) Nenndruck (Min.) Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Flüssigkeitsmerkmale Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Netzteil-Ausführung Versorgungsspannung
(V)
Haupteinheits-Material Display Antriebskomponente Lampe Erworbene Standards IP Gerätespezifikationen Halterung Kalibrierungszertifikat enthalten Details Typ Option Bedienungsanleitung Kalibrierungszertifikat Ausgangsspezifikation Druckbereich

178.66 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.5-35~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneN/A-OhneYes-IO-Link / Switch- Ausgang (1) + Switch- Ausgang (2) (Switch-Ausgang: NPN/PNP-Switching-Modell)0 bis 1 MPa

185.06 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.5-35~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenHalterung A (ISE75 [H] kompatibles Produkt)--OhneYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa

213.27 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.5-35~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneN/A-Steckverbinder mit M12- Stecker (rechter Winkel, 5 m)Yes-IO-Link / Switch- Ausgang (1) + Switch- Ausgang (2) (Switch-Ausgang: NPN/PNP-Switching-Modell)0 bis 1 MPa

219.69 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.50~5035~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenHalterung A (ISE75 [H] kompatibles Produkt)--Steckverbinder mit M12- Stecker (rechter Winkel, 5 m)YesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa
-

231.08 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.5-35~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenHalterung A (ISE75 [H] kompatibles Produkt)--Steckverbinder mit M12- Stecker (rechter Winkel, 5 m)YesJaIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa

224.68 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.50~5035~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne--Steckverbinder mit M12- Stecker (rechter Winkel, 5 m)YesJaIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa

178.66 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.5-35~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Feste SI-EinheitOhneN/A-OhneYes-IO-Link / Switch- Ausgang (1) + Switch- Ausgang (2) (Switch-Ausgang: NPN/PNP-Switching-Modell)0 bis 1 MPa
-

185.06 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.50~5035~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Feste SI-EinheitHalterung A (ISE75 [H] kompatibles Produkt)--OhneYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa

213.27 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.5-35~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Feste SI-EinheitOhneN/A-Steckverbinder mit M12- Stecker (rechter Winkel, 5 m)Yes-IO-Link / Switch- Ausgang (1) + Switch- Ausgang (2) (Switch-Ausgang: NPN/PNP-Switching-Modell)0 bis 1 MPa
-

219.69 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.5-35~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Feste SI-EinheitHalterung A (ISE75 [H] kompatibles Produkt)--Steckverbinder mit M12- Stecker (rechter Winkel, 5 m)YesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa
-

213.27 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.50~5035~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Feste SI-EinheitOhne--Steckverbinder mit M12- Stecker (rechter Winkel, 5 m)OhneOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa

213.27 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.5-35~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Feste SI-EinheitOhneN/A-Steckverbinder mit M12- Stecker (gerade, 5 m)Yes-IO-Link / Switch- Ausgang (1) + Switch- Ausgang (2) (Switch-Ausgang: NPN/PNP-Switching-Modell)0 bis 1 MPa

219.69 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.50~5035~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Feste SI-EinheitHalterung A (ISE75 [H] kompatibles Produkt)--Steckverbinder mit M12- Stecker (gerade, 5 m)YesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa
-

224.68 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.50~5035~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Feste SI-EinheitOhne--Steckverbinder mit M12- Stecker (gerade, 5 m)YesJaIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa
-

213.27 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.50~5035~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Feste SI-EinheitOhne--Steckverbinder mit M12- Stecker (gerade, 5 m)OhneOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa

213.27 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.50~5035~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne--Steckverbinder mit M12- Stecker (gerade, 5 m)YesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa

219.69 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.5-35~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenHalterung A (ISE75 [H] kompatibles Produkt)--Steckverbinder mit M12- Stecker (gerade, 5 m)YesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa
-

224.68 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.50~5035~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne--Steckverbinder mit M12- Stecker (gerade, 5 m)YesJaIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa
-

213.27 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.50~5035~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne--Steckverbinder mit M12- Stecker (gerade, 5 m)OhneOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa
-

178.66 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.5-35~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne--OhneOhneOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa

167.55 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[G] G[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.50~5035~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne--OhneYesOhneSchaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (NPN- oder PNP-Schalttyp)0 bis 1 MPa

159.19 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[G] G[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.50~5035~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Feste SI-EinheitOhne--OhneYesOhneSchaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (NPN- oder PNP-Schalttyp)0 bis 1 MPa

190.77 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[G] G[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.50~5035~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne--Steckverbinder mit M12- Stecker (gerade, 5 m)YesOhneSchaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (NPN- oder PNP-Schalttyp)0 bis 1 MPa

178.66 €

1 4 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[G] G[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.5-35~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneN/A-OhneYes-IO-Link / Switch- Ausgang (1) + Switch- Ausgang (2) (Switch-Ausgang: NPN/PNP-Switching-Modell)0 bis 1 MPa

185.06 €

1 12 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[G] G[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.50~5035~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenHalterung A (ISE75 [H] kompatibles Produkt)--OhneYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa

190.06 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[G] G[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.5-35~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne--OhneYesJaIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa

213.27 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[G] G[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.5-35~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneN/A-Steckverbinder mit M12- Stecker (rechter Winkel, 5 m)Yes-IO-Link / Switch- Ausgang (1) + Switch- Ausgang (2) (Switch-Ausgang: NPN/PNP-Switching-Modell)0 bis 1 MPa
-

219.69 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[G] G[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.50~5035~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenHalterung A (ISE75 [H] kompatibles Produkt)--Steckverbinder mit M12- Stecker (rechter Winkel, 5 m)YesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa
-

219.69 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[G] G[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.50~5035~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenBefestigungselement B--Steckverbinder mit M12- Stecker (rechter Winkel, 5 m)YesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa
-

224.68 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[G] G[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.50~5035~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne--Steckverbinder mit M12- Stecker (rechter Winkel, 5 m)OhneJaIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa
-

213.27 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[G] G[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.50~5035~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne--Steckverbinder mit M12- Stecker (rechter Winkel, 5 m)OhneOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa

178.66 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[G] G[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.5-35~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Feste SI-EinheitOhneN/A-OhneYes-IO-Link / Switch- Ausgang (1) + Switch- Ausgang (2) (Switch-Ausgang: NPN/PNP-Switching-Modell)0 bis 1 MPa
-

185.06 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[G] G[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.50~5035~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Feste SI-EinheitHalterung A (ISE75 [H] kompatibles Produkt)--OhneYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa

213.27 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[G] G[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.5-35~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Feste SI-EinheitOhneN/A-Steckverbinder mit M12- Stecker (rechter Winkel, 5 m)Yes-IO-Link / Switch- Ausgang (1) + Switch- Ausgang (2) (Switch-Ausgang: NPN/PNP-Switching-Modell)0 bis 1 MPa
-

219.69 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[G] G[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.5-35~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Feste SI-EinheitHalterung A (ISE75 [H] kompatibles Produkt)--Steckverbinder mit M12- Stecker (rechter Winkel, 5 m)YesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa
-

224.68 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[G] G[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.5-35~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Feste SI-EinheitOhne--Steckverbinder mit M12- Stecker (rechter Winkel, 5 m)YesJaIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa
-

213.27 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[G] G[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.5-35~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Feste SI-EinheitOhneN/A-Steckverbinder mit M12- Stecker (gerade, 5 m)Yes-IO-Link / Switch- Ausgang (1) + Switch- Ausgang (2) (Switch-Ausgang: NPN/PNP-Switching-Modell)0 bis 1 MPa

219.69 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[G] G[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.5-35~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Feste SI-EinheitHalterung A (ISE75 [H] kompatibles Produkt)--Steckverbinder mit M12- Stecker (gerade, 5 m)YesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa

213.27 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[G] G[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.5-35~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneN/A-Steckverbinder mit M12- Stecker (gerade, 5 m)Yes-IO-Link / Switch- Ausgang (1) + Switch- Ausgang (2) (Switch-Ausgang: NPN/PNP-Switching-Modell)0 bis 1 MPa
-

213.27 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[G] G[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.5-35~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne--Steckverbinder mit M12- Stecker (gerade, 5 m)OhneOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa

178.66 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[G] G[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.50~5035~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne--OhneOhneOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa

178.66 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[NPT] NPT[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.5-35~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneN/A-OhneYes-IO-Link / Switch- Ausgang (1) + Switch- Ausgang (2) (Switch-Ausgang: NPN/PNP-Switching-Modell)0 bis 1 MPa

213.27 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[NPT] NPT[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.50~5035~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne--Steckverbinder mit M12- Stecker (rechter Winkel, 5 m)YesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa

178.66 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[NPT] NPT[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.5-35~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Feste SI-EinheitOhneN/A-OhneYes-IO-Link / Switch- Ausgang (1) + Switch- Ausgang (2) (Switch-Ausgang: NPN/PNP-Switching-Modell)0 bis 1 MPa

213.27 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[NPT] NPT[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.5-35~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneN/A-Steckverbinder mit M12- Stecker (gerade, 5 m)Yes-IO-Link / Switch- Ausgang (1) + Switch- Ausgang (2) (Switch-Ausgang: NPN/PNP-Switching-Modell)0 bis 1 MPa
-

213.27 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[NPT] NPT[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.50~5035~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne--Steckverbinder mit M12- Stecker (gerade, 5 m)OhneOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa
-

178.66 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[NPT] NPT[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar1.50~5035~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne--OhneOhneOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa

188.31 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1.6MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar2.4-35~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneN/A-OhneYes-IO-Link / Switch- Ausgang (1) + Switch- Ausgang (2) (Switch-Ausgang: NPN/PNP-Switching-Modell)0 bis 1,6 MPa
-

222.90 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1.6MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar2.40~5035~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne--Steckverbinder mit M12- Stecker (rechter Winkel, 5 m)YesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1,6 MPa
-

188.31 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1.6MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar2.4-35~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Feste SI-EinheitOhneN/A-OhneYes-IO-Link / Switch- Ausgang (1) + Switch- Ausgang (2) (Switch-Ausgang: NPN/PNP-Switching-Modell)0 bis 1,6 MPa

222.90 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1.6MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar2.4-35~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne--Steckverbinder mit M12- Stecker (gerade, 5 m)YesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1,6 MPa
-

199.69 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1.6MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] Rc[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar2.4-35~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneVerfügbar-OhneOhne-IO-Link / Switch- Ausgang (1) + Switch- Ausgang (2) (Switch-Ausgang: NPN/PNP-Switching-Modell)0 bis 1,6 MPa
-

168.84 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1.6MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[G] G[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar2.40~5035~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Feste SI-EinheitOhne--OhneYesOhneSchaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (NPN- oder PNP-Schalttyp)0 bis 1,6 MPa

188.31 €

1 4 Arbeitstage DruckschalterLuft1.6MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[G] G[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar2.4-35~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneN/A-OhneYes-IO-Link / Switch- Ausgang (1) + Switch- Ausgang (2) (Switch-Ausgang: NPN/PNP-Switching-Modell)0 bis 1,6 MPa

199.69 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1.6MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[G] G[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar2.40~5035~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne--OhneYesJaIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1,6 MPa

222.90 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1.6MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[G] G[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar2.40~5035~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne--Steckverbinder mit M12- Stecker (rechter Winkel, 5 m)YesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1,6 MPa
-

188.31 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1.6MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[G] G[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar2.4-35~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Feste SI-EinheitOhne--OhneYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1,6 MPa

222.90 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1.6MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[G] G[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar2.40~5035~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Feste SI-EinheitOhne--Steckverbinder mit M12- Stecker (rechter Winkel, 5 m)YesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1,6 MPa
-

222.90 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1.6MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[G] G[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar2.4-35~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Feste SI-EinheitOhneN/A-Steckverbinder mit M12- Stecker (gerade, 5 m)Yes-IO-Link / Switch- Ausgang (1) + Switch- Ausgang (2) (Switch-Ausgang: NPN/PNP-Switching-Modell)0 bis 1,6 MPa
-

234.31 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft1.6MPa0kPa[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[G] G[1/4] 1/4Rostfrei / Nicht brennbar2.40~5035~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP67Feste SI-EinheitOhne--Steckverbinder mit M12- Stecker (gerade, 5 m)OhneJaIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1,6 MPa

Loading...

Technischer Support