ZSM1, Vakuumschalter, Membran-Ausführung

ZSM1, Vakuumschalter, Membran-Ausführung
Die Serie ZSM1 enthält Vakuumschalter mit Membran, ausgeführt als Reedschalter oder elektronische Schalter. Der ZSM1 hat eine Ansprechzeit von 100 ms. Er ist leicht, kompakt und hat eine hohe Lebensdauer. Der ZSM1 ist gegen Störung von außen mit einem Abschirmblech ausgestattet.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog des Herstellers

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen für Vakuumdruckschalter / Membranschalter

Äußeres Erscheinungsbild von Vakuumdruckschaltern / Membranschaltern

Äußeres Erscheinungsbild von Vakuumdruckschaltern / Membranschaltern

Anschlussverfahren für ZSM1-115

Anschlussverfahren für ZSM1-115

Interner Schaltkreis des ZSM1-115

Interner Schaltkreis des ZSM1-115

  • Braunes Zuleitungskabel: Der Anschluss an die Stromversorgungsklemme (+) ist für den Betrieb des Hauptstromkreises des Schalters erforderlich.
  • Schwarzes Zuleitungskabel: An die Last anschließen. (SPS-Eingang, Relais)
  • Blaues Zuleitungskabel: Mit dem GND-Anschluss der Stromversorgung verbinden.
Interner Schaltkreis des ZSM1-121

Interner Schaltkreis des ZSM1-121

Spezifikationen

ModellZSM1-115ZSM1-121
Spezifikationen des SchaltersFester ZustandKontakt (Reedschalter)
StrömungsmediumLuft und Inertgas
Maximum Betriebstemperatur0,5 MPa
Ansprechdruck einstellen-27 bis -80 kPa
HystereseMax. 15 kPaMax. 20 kPa
Wiederholgenauigkeit±10 % oder weniger
Umgebungs- und Fluidtemperatur-5 bis + 60 °C (kein Einfrieren)
VersorgungsspannungDC4,5 bis 28 V100 V AC/DC oder weniger
AnzeigeleuchteON-Lichter
Leitzahl32
AnschlussgrößeR1/8
Gewicht65 g

Elektrische Spezifikationen

ZSM1-115

  • Versorgungsspannung: DC4,5 bis 28 V
  • Ausgang (offener Kollektor): 28 V. Max. 40 mA
  • Stromverbrauch: 10 mA oder weniger (DC24V)

ZSM1-121

  • Versorgungsspannung: AC/DC100V
  • Maximaler Betriebsstrombereich: 24 V oder weniger: 50 mA, 48 V: 40 mA, 100 V: 20 mA
  • Max. Kontaktkapazität: AC2VA, DC2W

Abmessungen

 

(Einheit: mm)

 

Maßzeichnung des Vakuumdruckschalters / Membrantyps

Maßzeichnung des Vakuumdruckschalters / Membrantyps

Maßzeichnung von ZSM1-115

Maßzeichnung von ZSM1-115

Maßzeichnung von ZSM1-121

Maßzeichnung von ZSM1-121

Hinweise

Verdrahtung

Interne Schaltung der Kontaktschutzdose

Interne Schaltung der Kontaktschutzdose

  1. * 1Üben Sie keine Zugkraft auf das Netzkabel aus. Das kann zu Schäden führen.
  2. * 2Vorsichtsmaßnahmen für die Verdrahtung von ZSM1-121: Wenn ZSM1-121 in Reihe geschaltet wird, tritt aufgrund des Innenwiderstands der Leuchtdiode ein Spannungsabfall auf. Der Spannungsabfall beträgt ca. 2 V pro Schalter. Prüfen Sie die Mindestantriebsspannung auf der Antriebsseite und verwenden Sie sie innerhalb des möglichen Bereichs.
  3. * 3Da das Gerät nicht über einen eingebauten Kontaktschutz verfügt, verwenden Sie die Kontaktschutzbox (CD-P11) mit einer induktiven Last oder einem Leitungsdraht von 5 m oder länger.
  4. * 4Berührungsschutzkasten / Anschlussmethode: Um den Schalterkörper mit dem Kontaktschutzkasten zu verbinden, schließen Sie den Leitungsdraht auf der mit SWITCH beschrifteten Seite des Kontaktschutzkastens und den Leitungsdraht des Schalterkörpers an. Halten Sie außerdem die Länge des Leitungsdrahtes zwischen dem Schaltergehäuse und dem Berührungsschutzkasten innerhalb von 1 m, und stellen Sie ihn so nah wie möglich ein.

Montage/Verrohrung

Der Hauptkörper darf nicht mit einem Schraubenschlüssel gedreht werden.

Der Hauptkörper darf nicht mit einem Schraubenschlüssel gedreht werden.

  1. * 1Fassen Sie das Gerät immer am Körper an und ziehen Sie nicht am Netzkabel.
  2. * 2Bei der Handhabung nicht fallen lassen oder schlagen. Das kann zu Schäden führen.
  3. * 3Bei der Montage auf dem Rohr einen Schraubenschlüssel am Fitting ansetzen und einschrauben. Das Drehen des Hauptkörpers mit einem Schraubenschlüssel kann zu Schäden führen.
  4. * 4Die Einbaurichtung kann horizontal oder vertikal sein.

Druckquelle

  1. * 1Bei Verwendung als Saugbestätigungsschalter darf kein Wasser angesaugt werden. Es kann zu Fehlfunktionen oder Schäden führen
  2. * 2Die Betriebsflüssigkeiten sind für Luft und Inertgas vorgesehen. Ätzende Flüssigkeiten können nicht verwendet werden.
  • * Weitere als die oben beschriebenen Informationen finden Sie im SMC-Katalog.
Teilenummer
ZSM1-015
ZSM1-015L
ZSM1-021
ZSM1-021L
ZSM1-115
ZSM1-115L
ZSM1-121
ZSM1-121L
ZSM1-T115
ZSM1-T115L
ZSM1-T121
ZSM1-T121L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Betriebstemperaturbereich
(℃)
Anzahl der Eingangspunkte Netzteil-Ausführung Versorgungsspannung
(V)
Erworbene Standards Anschlusskabel Hysterese
(MPa)

86.84 €

1 26 Arbeitstage [Direkte Montage] ZM Auswerferbefestigung---5~601DC4.5 bis 28CE0,5 m0.015

93.73 €

1 26 Arbeitstage [Direkte Montage] ZM Auswerferbefestigung---5~601DC4.5 bis 28CE3 m0.015

68.56 €

1 26 Arbeitstage [Direkte Montage] ZM Auswerferbefestigung---5~601AC/DC100CE0,5 m0,02

75.45 €

1 4 Arbeitstage [Direkte Montage] ZM Auswerferbefestigung----AC/DC100-3 m-

86.84 €

1 22 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8--DC4.5 bis 28-0,5 m-

93.73 €

1 22 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8--DC4.5 bis 28-3 m-

68.56 €

1 22 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8-5~60-AC/DC100CE0,5 m0,02

75.45 €

1 4 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8--AC/DC100-3 m-

86.84 €

1 26 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde[NPT] NPTF[1/8] 1/8-5~601DC4.5 bis 28CE0,5 m0.015

93.73 €

1 26 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde[NPT] NPTF[1/8] 1/8-5~601DC4.5 bis 28CE3 m0.015

68.56 €

1 26 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde[NPT] NPTF[1/8] 1/8-5~601AC/DC100CE0,5 m0,02

75.45 €

1 26 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde[NPT] NPTF[1/8] 1/8-5~601AC/DC100CE3 m0,02

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druckschalter Flüssigkeitstyp Luft / Stickstoffgas / Kohlensäuregas / Stadtgas / Methangas / Propangas Sensor, Monitorstruktur Separate Ausführung, Anschlussverbindung
Ausgabemethode Schalter Flüssigkeitsmerkmale Untätig Anzahl der Ausgangspunkte 1
Rohrverbindung, Richtung UNTEN

Technischer Support