Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximum Indicated Pressure | Connection screw | Transparent cover material | Special Specification | Attachment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,2 MPa | R 1/8 | Polycarbonat | - | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
16.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,2 MPa | R 1/8 | Nylon | - | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
12.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0,4 MPa | R 1/8 | Polycarbonat | - | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
16.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,4 MPa | R 1/8 | Nylon | - | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
11.69 € | 1 | 39 Arbeitstage | 1,0 MPa | R 1/8 | Polycarbonat | - | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
15.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,0 MPa | R 1/8 | Nylon | - | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
15.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,2 MPa / 30 psi | R 1/8 | Polykarbonat | Sowohl MPa als auch psi | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
15.73 € | 1 | 98 Arbeitstage | 0,4 MPa / 60 psi | R 1/8 | Polykarbonat | Sowohl MPa als auch psi | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
27.16 € 18.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1,0 MPa / 150 psi | R 1/8 | Polykarbonat | Sowohl MPa als auch psi | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
12.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,2 MPa | R 1/8 | Polycarbonat | - | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
16.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,2 MPa | R 1/8 | Nylon | - | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
12.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,2 MPa | R 1/4 | Polycarbonat | - | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
16.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,2 MPa | R 1/4 | Nylon | - | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
12.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,4 MPa | R 1/8 | Polycarbonat | - | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
15.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,4 MPa | R 1/8 | Polykarbonat | - | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
16.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,4 MPa | R 1/8 | Nylon | - | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
12.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,4 MPa | R 1/4 | Polycarbonat | - | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
16.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,4 MPa | R 1/4 | Polykarbonat | - | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
16.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,4 MPa | R 1/4 | Nylon | - | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
12.77 € 8.56 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1,0 MPa | R 1/8 | Polycarbonat | - | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
54.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,0 MPa | R 1/8 | Polykarbonat | - | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
17.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,0 MPa | R 1/8 | Polykarbonat | - | Klare Abdeckung hat Überstand. (Klare Abdeckung ist abnehmbar). Die Schraubenschlüsselflächen ragen heraus. | ||
16.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,0 MPa | R 1/8 | Nylon | - | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
12.77 € 8.56 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1,0 MPa | R 1/4 | Polycarbonat | - | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
54.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,0 MPa | R 1/4 | Polykarbonat | - | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
16.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,0 MPa | R 1/4 | Nylon | - | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
27.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,2 MPa / 30 psi | R 1/8 | Polykarbonat | Sowohl MPa als auch psi | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
15.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,2 MPa / 30 psi | R 1/4 | Polykarbonat | Sowohl MPa als auch psi | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
15.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,4 MPa / 60 psi | R 1/8 | Polykarbonat | Sowohl MPa als auch psi | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
18.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,4 MPa / 60 psi | R 1/8 | Nylon | Sowohl MPa als auch psi | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
27.11 € 18.16 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1,0 MPa / 150 psi | R 1/8 | Polykarbonat | Sowohl MPa als auch psi | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
19.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,0 MPa / 150 psi | R 1/8 | Nylon | Sowohl MPa als auch psi | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
27.16 € 18.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1,0 MPa / 150 psi | R 1/4 | Polykarbonat | Sowohl MPa als auch psi | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
19.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,0 MPa / 150 psi | R 1/4 | Nylon | Sowohl MPa als auch psi | Ohne Baugruppe Abdeckring |
Loading...
Shape | Rückseite mit Gewinde |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Maximum Indicated Pressure
Connection screw
Transparent cover material
Special Specification
Attachment
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften