Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G49-2-01 |
G49-2-02 |
G49-4-01 |
G49-4-02 |
G49-4-02-X3 |
G49-7-01 |
G49-7-02 |
G49-7-02-X3 |
G49-10-01 |
G49-10-02 |
G49-10-02-X3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximum Indicated Pressure | Connection screw | Special Specification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,2 MPa | R 1⁄8 | - | ||
32.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,2 MPa | R1/4 | - | ||
32.02 € | 1 | 98 Arbeitstage | 0,4 MPa | R 1⁄8 | - | ||
32.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,4 MPa | R1/4 | - | ||
82.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,4 MPa | R1/4 | Benetzte Teile Edelstahl | ||
32.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,7 MPa | R 1⁄8 | - | ||
32.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,7 MPa | R1/4 | - | ||
82.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,7 MPa | R1/4 | Benetzte Teile Edelstahl | ||
32.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,0 MPa | R 1⁄8 | - | ||
31.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,0 MPa | R1/4 | - | ||
82.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,0 MPa | R1/4 | Benetzte Teile Edelstahl |
Loading...
Shape | Rückseite mit Gewinde |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximum Indicated Pressure
Connection screw
Special Specification
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften