JC, Ausgleichselement, Standard, Ausführung mit geringem Gewicht

JC, Ausgleichselement, Standard, Ausführung mit geringem Gewicht
Wir freuen uns, Ihnen unsere Serie JC vorstellen zu dürfen: ein leichtgewichtiges Ausgleichselement, das unsere bestehende Serie für Pneumatikzylinder ergänzt. Eines der Hauptmerkmale der Serie JC ist ihr Aluminiumgehäuse, wodurch das Gewicht um bis zu 30% reduziert wird. Dadurch werden auch die Trägheitskraft und Seitenlast verringert, die auf den Antrieb wirken. Das Ausgleichselement ist darüber hinaus durch eine Staubschutzabdeckung geschützt, die seine Lebensdauer verlängert. Mit ihrem Schwenkwinkel von ±5° und einer zulässigen Exzentrizität von ±0.5 bis 1mm wurde die Serie JC dazu konzipiert, mögliche Fehlausrichtungen auszugleichen, die zwischen Werkstück und Zylinder entstehen können. Dank dieser Fähigkeit, Abweichungen auszugleichen, wird die Abnutzung der Zylinder verringert, und somit ihre Lebensdauer verlängert. Das Ausgleichselement kann bei einer max. Zug-/Druckkraft von 3100N (JC63) für Zylinder-Kolbendurchmesser zwischen 20 und 63mm und mit Gewindegrößen von M8x1.25 bis M18x1.5 eingesetzt werden. Die Serie JC eignet sich ideal für alle Pneumatikzylinder, bei denen ein Ausgleichselement benötigt wird, um eine fehlende Zentrierung oder Parallelität zwischen dem Zylinder und dem angetriebenen Objekt auszugleichen.

(i)Hinweis

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JC20-8-100
JC20-8-125
JC25-10-150
JC30-10-125
JC32-10-100
JC40-12-125
JC40-12-150
JC40-12-175
JC40-14-150
JC50-16-150
JC63-16-200
JC63-18-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde
(mm)
[p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde
(mm)
Zuflast (max.)
(kN)
[U] Fehlstellung (zul.)
(mm)
Geeignete Zylinder-Bohrungsgröße
(ø)
Geeignetes Zylinder-Nenngewinde

26.76 €

1 26 Arbeitstage M3 bis M81 bis 1.750.30.520M8 × 1

26.76 €

1 4 Arbeitstage M3 bis M81 bis 1.750,30,520M8 × 1,25

27.87 €

1 26 Arbeitstage M10 bis M181 bis 1.750,80.525M10 × 1,5

27.87 €

1 4 Arbeitstage M10 bis M181 bis 1.750,80,525/32M10 × 1,25

27.87 €

1 26 Arbeitstage M10 bis M181 bis 1.750,80.532M10 × 1

35.69 €

1 26 Arbeitstage M10 bis M181 bis 1.751,250.7532/40M12 × 1,25

35.69 €

1 26 Arbeitstage M10 bis M181 bis 1.751,250.7540M12 × 1.5

35.69 €

1 26 Arbeitstage M10 bis M181 bis 1.751,250.7532/40M12 × 1,75

36.81 €

1 4 Arbeitstage M10 bis M181 bis 1.751,250.7540M14 × 1,5

50.18 €

1 4 Arbeitstage M10 bis M181 bis 1.753,1150M16 × 1,5

50.18 €

1 26 Arbeitstage M10 bis M182 bis 2.53.1150/63M16 × 2

51.31 €

1 4 Arbeitstage M10 bis M181 bis 1.753,1150/63M18 × 1,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Kupplungsset Einsatzbereich (Zylinder) Luftzylinder Ausführung (Zylinderseite) rund, Innengewinde
Montagemethode (aktive Seite) rund, Außengewinde Werkstoff (Korpus) Stahl Montagemethode (passive Seite) axiales Gewinde
Werkstoff (Bolzen) Stahl Temperatur (Betriebsbereich)(°C) -10::70 [V] Winkelversatz (zul.)(°) ±5

Technischer Support