ZQ, Kompakt-Vakuumerzeuger-Einheit (Teilenummern)

ZQ, Kompakt-Vakuumerzeuger-Einheit
Easy-to-use vacuum pressure switch.
[Features]
· Push button type for easier operation.
· Vacuum pressure switch with LED display.
· Can copy up to 10 switches simultaneously.
· Settings for the master side (copy source) sensor can be copied to slave side sensors.
· Reduced setting work.
· Helps prevent setting mistakes.

(i)Hinweis

  • The product images are representative images only. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZQ1101U-K1Y5L-EBG-00-Q
ZQ1101U-K15L-EBG-00-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperaturbereich
(°C)
Befestigungselement A Funktion

384.69 €

1 39 Arbeitstage 5:50-DC-Ausführung mit niedriger Wattzahl (0,5 W)

383.15 €

1 39 Arbeitstage 5~50Mit Halterung A.Standardmodell (1 W für Gleichstrom)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Einzelteil-Spezifikationen Zusätzliche Funktionen Schalldämpfer / Filter Endvakuum(kPa) -80
Luftverbrauch, Durchflussrate(l/min) 46 Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form M5 Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form M5
Betriebskategorie Öffner Anwendung Einzelteil Betriebsdruckbereich(MPa) 0,3::0,5
Absaugfluss(l/min) 22 Düsen-Ø 1,0 mm Kombination von Versorgungsventil und Belüftungsventil Normalerweise geschlossen/normalerweise geschlossen
Elektrischer Eingang L-Steckverbinder, Länge der Verbindungsleitung: 0,3 m (mit Leuchte/Überspannungsschutz) Spezifikationen Ausgang PNP offener Kollektor 2 Ausgänge (0 bis -101 kPa) Spezifikationen der Einheit Mit Spezifikation der Einheit
Magnetventil, Nennspannung 24 V DC Vakuumschalter, elektrischer Eingang Verbindungsleitung mit Steckverbinder (Länge der Verbindungsleitung: 2 m), mit Steckerblende CE-Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Ventilausführung Nein Handbetätigung Nicht verriegelbare Steckausführung

Technischer Support