ZB, Kompakter Vakuumerzeuger

ZB, Kompakter Vakuumerzeuger
Auf die Nachfrage nach einer Vakuumeinheit mit schneller Werkstückansaugung und verbessertem Leistungsniveau bei Transportanwendungen reagieren wir nun mit der Markteinführung unseres neuen kompakten Vakuumerzeugers. Die Serie ZB, die ursprünglich für Transportanwendungen von Halbleiterscheiben und Chips entwickelt wurde, ist um rund 25 Prozent kleiner als vergleichbare Vakuumeinheiten, und sie ist auch mit ihren 46 g (für eine individuelle Einheit ohne Vakuumsensor) erheblich leichter. Dank dieser Reduzierung der Größe und des Gewichts kann die ZB-Einheit nun direkt auf eine bewegliche Maschinenkomponente und damit so nah wie möglich an das zu transportierende Werkstück montiert werden, was eine entscheidende Verbesserung bei der Vakuumsaugleistung zur Folge hat. Die Serie ZB wurde darüber hinaus mit getrennten Kanälen für die Saug- und Belüftungsluft konstruiert. Dies reduziert den Ausstoß von Verschmutzungen aus dem Filter in die Umgebungsluft. Zusätzliche ZB-Merkmale und Optionen sind unter anderem ein Impulsventil, ein digitaler Vakuumschalter, Kopierfunktion, über die bis zu 10 Schalter gleichzeitig eingestellt werden können, wodurch die Montagezeit verringert wird und ärgerliche Einstellfehler bei den einzelnen Geräten verhindert werden können, sowie der Einsatz einer einfachen Steckverbindung für den Anschluss eines Vakuumfilters und Schalldämpfers.

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern handelt es sich lediglich um repräsentative Bilder. Einzelheiten zu den verfügbaren Typen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZB0311-K15LO-EBP-C4BK
ZB0311-Q15L-EAG-C4
ZB0311-Q15L-EBM-C4
ZB0311-Q15L-EBM-C4K
ZB0321-K15M-C4BK
ZB0322-K15LO-P1-C4BK
ZB0411-J15LB-C4BK
ZB0411-J15MB-C4BK
ZB0411-K15L-C4
ZB0411-K15L-EAMG-L4BK
ZB0411-Q15L-EAG-C4K
ZB0411-Q15L-EB-C4K
ZB0411-Q15L-EBG-C4K
ZB0411-Q15LB-FBG-L4BK
ZB0421-K15L-C4
ZB0421-K15L-C4BK
ZB0421-Q15L-P1-C4
ZB0431-Q15LO-FB-C4K
ZB0432-Q15L-EBG-C4
ZB0511-K15L-C4BK
ZB0611-J15L-EBMG-C4BK
ZB0611-K15L-C4B
ZB0611-K15L-C4BK
ZB0611-K15L-EBG-C4BK
ZB0611-K15L-FBG-C4BK
ZB0611-K15LOB-P3-C4BK
ZB0612-J15L-N1BK
ZB0621-K15L-FBMG-C4BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zusätzliche Funktionen Endvakuum
(kPa)
Luftverbrauch, Durchflussrate
(l/min)
Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form Anwendung Absaugfluss
(l/min)
Düsen-Ø Entlüftungsspezifikationen Kombination von Versorgungsventil und Belüftungsventil Elektrischer Eingang Spezifikationen Ausgang Spezifikationen der Einheit Spezifikationen der Verbindungsleitung Gehäuse-Ausführung Optionen Handbetätigung

288.69 €

1 26 Arbeitstage Schalldämpfer / Filter / Hochvakuumventil-863,5 (NC) / 4 (Verriegelung)One-Touch-KupplungØ4M5Einzelteil20,3 mmEntlüftung mit Schalldämpfer (individuelle Entlüftung)Normalerweise geschlossen/normalerweise geschlossenL-Steckverbinder, ohne SteckverbinderPNP 2- Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (0 bis -101 kPa)Mit Schaltfunktion (Standard: psi)Ohne Verbindungsleitung mit SteckverbinderEinzelgerät (PV, gemeinsamer PD-Anschluss, PV = PD)Mit Halterung für eine Einheit (im Lieferumfang des Produkts für den Versand ohne Montage enthalten) / Schraubendreher- Bedienung (Nadel zur Einstellung des Vakuumunterbrechungsflusses)Nicht verriegelbare Steckausführung

304.97 €

1 26 Arbeitstage Schalldämpfer / Filter / Hochvakuumventil-863,5 (NC) / 4 (Verriegelung)One-Touch-KupplungØ4M5Einzelteil20,3 mmEntlüftung mit Schalldämpfer (individuelle Entlüftung)Verriegelung (positiv gemeinsam) / normalerweise geschlossenL-Steckverbinder mit VerbindungsleitungNPN 2- Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (0 bis -101 kPa)Mit Spezifikation der Einheit2 m Kabel mit Steckverbinder und SteckverbinderEinzelgerät (PV, gemeinsamer PD-Anschluss, PV = PD)Ohne OptionenNicht verriegelbare Steckausführung

292.19 €

1 26 Arbeitstage Schalldämpfer / Filter / Hochvakuumventil-863,5 (NC) / 4 (Verriegelung)One-Touch-KupplungØ4M5Einzelteil20,3 mmEntlüftung mit Schalldämpfer (individuelle Entlüftung)Verriegelung (positiv gemeinsam) / normalerweise geschlossenL-Steckverbinder mit VerbindungsleitungPNP 2- Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (0 bis -101 kPa)Feste SI-EinheitOhne Verbindungsleitung mit SteckverbinderEinzelgerät (PV, gemeinsamer PD-Anschluss, PV = PD)Ohne OptionenNicht verriegelbare Steckausführung

292.19 €

1 26 Arbeitstage Schalldämpfer / Filter / Hochvakuumventil-863,5 (NC) / 4 (Verriegelung)One-Touch-KupplungØ4M5Einzelteil20,3 mmEntlüftung mit Schalldämpfer (individuelle Entlüftung)Verriegelung (positiv gemeinsam) / normalerweise geschlossenL-Steckverbinder mit VerbindungsleitungPNP 2- Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (0 bis -101 kPa)Feste SI-EinheitOhne Verbindungsleitung mit SteckverbinderEinzelgerät (PV, gemeinsamer PD-Anschluss, PV = PD)Bedienung des Schraubendrehers (Nadel zur Einstellung des Vakuumunterbrechungsflusses)Nicht verriegelbare Steckausführung

183.92 €

1 26 Arbeitstage Schalldämpfer / Filter / Hochvakuumventil-863,5 (NC) / 4 (Verriegelung)One-Touch-KupplungØ4M5Einzelteil20,3 mmEntlüftung mit Schalldämpfer (individuelle Entlüftung)Normalerweise geschlossen/normalerweise geschlossenM- Steckverbinder mit AnschlusskabelOhne Vakuumdruckschalter--Einzelgerät (PV, individuelle PD-Anschlüsse, PV ≠ PD)Mit Halterung für eine Einheit (im Lieferumfang des Produkts für den Versand ohne Montage enthalten) / Schraubendreher- Bedienung (Nadel zur Einstellung des Vakuumunterbrechungsflusses)Nicht verriegelbare Steckausführung

258.85 €

1 26 Arbeitstage Filter / Hochvakuumventil-863,5 (NC) / 4 (Verriegelung)One-Touch-KupplungØ4M5Einzelteil20,3 mmAnschlussauspuff (Einzelauspuff)Normalerweise geschlossen/normalerweise geschlossenL-Steckverbinder, ohne SteckverbinderAusgang (1) bis 5 V, Genauigkeit ± 2% FS oder weniger (0 bis -101 kPa)-Ohne Verbindungsleitung mit SteckverbinderEinzelgerät (PV, individuelle PD-Anschlüsse, PV ≠ PD)Mit Halterung für eine Einheit (im Lieferumfang des Produkts für den Versand ohne Montage enthalten) / Schraubendreher- Bedienung (Nadel zur Einstellung des Vakuumunterbrechungsflusses)Nicht verriegelbare Steckausführung

136.31 €

1 26 Arbeitstage Schalldämpfer / Filter-906,5 (N.C.) / 8,5 (Arretierung)One-Touch-KupplungØ4M5Einzelteil3,50,4 mmEntlüftung mit Schalldämpfer (individuelle Entlüftung)Normalerweise geschlossen / NAL-Steckverbinder mit VerbindungsleitungOhne Vakuumdruckschalter--Einzelgerät (PV, gemeinsamer PD-Anschluss, PV = PD)Mit Halterung für eine Einheit (im Lieferumfang des Produkts für den Versand ohne Montage enthalten) / Schraubendreher- Bedienung (Nadel zur Einstellung des Vakuumunterbrechungsflusses)Art der Verriegelung (Werkzeug erforderlich) Semi-Standard

136.31 €

1 26 Arbeitstage Schalldämpfer / Filter-906,5 (N.C.) / 8,5 (Arretierung)One-Touch-KupplungØ4M5Einzelteil3,50,4 mmEntlüftung mit Schalldämpfer (individuelle Entlüftung)Normalerweise geschlossen / NAM- Steckverbinder mit AnschlusskabelOhne Vakuumdruckschalter--Einzelgerät (PV, gemeinsamer PD-Anschluss, PV = PD)Mit Halterung für eine Einheit (im Lieferumfang des Produkts für den Versand ohne Montage enthalten) / Schraubendreher- Bedienung (Nadel zur Einstellung des Vakuumunterbrechungsflusses)Art der Verriegelung (Werkzeug erforderlich) Semi-Standard

173.77 €

1 4 Arbeitstage Schalldämpfer / Filter / Hochvakuumventil-906,5 (N.C.) / 8,5 (Arretierung)One-Touch-KupplungØ4M5Einzelteil3,50,4 mmEntlüftung mit Schalldämpfer (individuelle Entlüftung)Normalerweise geschlossen/normalerweise geschlossenL-Steckverbinder mit VerbindungsleitungOhne Vakuumdruckschalter--Einzelgerät (PV, gemeinsamer PD-Anschluss, PV = PD)Ohne OptionenNicht verriegelbare Steckausführung

307.42 €

1 26 Arbeitstage Schalldämpfer / Filter / Hochvakuumventil-906,5 (N.C.) / 8,5 (Arretierung)Winkel mit One-Touch-VerbindungØ4M5Einzelteil3,50,4 mmEntlüftung mit Schalldämpfer (individuelle Entlüftung)Normalerweise geschlossen/normalerweise geschlossenL-Steckverbinder mit VerbindungsleitungNPN 2- Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (0 bis -101 kPa)Feste SI-Einheit2 m Kabel mit Steckverbinder und SteckverbinderEinzelgerät (PV, gemeinsamer PD-Anschluss, PV = PD)Mit Halterung für eine Einheit (im Lieferumfang des Produkts für den Versand ohne Montage enthalten) / Schraubendreher- Bedienung (Nadel zur Einstellung des Vakuumunterbrechungsflusses)Nicht verriegelbare Steckausführung

304.97 €

1 26 Arbeitstage Schalldämpfer / Filter / Hochvakuumventil-906,5 (N.C.) / 8,5 (Arretierung)One-Touch-KupplungØ4M5Einzelteil3,50,4 mmEntlüftung mit Schalldämpfer (individuelle Entlüftung)Verriegelung (positiv gemeinsam) / normalerweise geschlossenL-Steckverbinder mit VerbindungsleitungNPN 2- Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (0 bis -101 kPa)Mit Spezifikation der Einheit2 m Kabel mit Steckverbinder und SteckverbinderEinzelgerät (PV, gemeinsamer PD-Anschluss, PV = PD)Bedienung des Schraubendrehers (Nadel zur Einstellung des Vakuumunterbrechungsflusses)Nicht verriegelbare Steckausführung

292.19 €

1 26 Arbeitstage Schalldämpfer / Filter / Hochvakuumventil-906,5 (N.C.) / 8,5 (Arretierung)One-Touch-KupplungØ4M5Einzelteil3,50,4 mmEntlüftung mit Schalldämpfer (individuelle Entlüftung)Verriegelung (positiv gemeinsam) / normalerweise geschlossenL-Steckverbinder mit VerbindungsleitungPNP 2- Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (0 bis -101 kPa)Mit Spezifikation der EinheitOhne Verbindungsleitung mit SteckverbinderEinzelgerät (PV, gemeinsamer PD-Anschluss, PV = PD)Bedienung des Schraubendrehers (Nadel zur Einstellung des Vakuumunterbrechungsflusses)Nicht verriegelbare Steckausführung

304.97 €

1 26 Arbeitstage Schalldämpfer / Filter / Hochvakuumventil-906,5 (N.C.) / 8,5 (Arretierung)One-Touch-KupplungØ4M5Einzelteil3,50,4 mmEntlüftung mit Schalldämpfer (individuelle Entlüftung)Verriegelung (positiv gemeinsam) / normalerweise geschlossenL-Steckverbinder mit VerbindungsleitungPNP 2- Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (0 bis -101 kPa)Mit Spezifikation der Einheit2 m Kabel mit Steckverbinder und SteckverbinderEinzelgerät (PV, gemeinsamer PD-Anschluss, PV = PD)Bedienung des Schraubendrehers (Nadel zur Einstellung des Vakuumunterbrechungsflusses)Nicht verriegelbare Steckausführung

322.77 €

1 26 Arbeitstage Schalldämpfer / Filter / Hochvakuumventil-906,5 (N.C.) / 8,5 (Arretierung)Winkel mit One-Touch-VerbindungØ4M5Einzelteil3,50,4 mmEntlüftung mit Schalldämpfer (individuelle Entlüftung)Verriegelung (positiv gemeinsam) / normalerweise geschlossenL-Steckverbinder mit VerbindungsleitungPNP 2 Ausgänge (-100 bis 100 kPa)Mit Spezifikation der Einheit2 m Kabel mit Steckverbinder und SteckverbinderEinzelgerät (PV, gemeinsamer PD-Anschluss, PV = PD)Mit Halterung für eine Einheit (im Lieferumfang des Produkts für den Versand ohne Montage enthalten) / Schraubendreher- Bedienung (Nadel zur Einstellung des Vakuumunterbrechungsflusses)Art der Verriegelung (Werkzeug erforderlich) Semi-Standard

173.77 €

1 4 Arbeitstage Schalldämpfer / Filter / Hochvakuumventil-906,5 (N.C.) / 8,5 (Arretierung)One-Touch-KupplungØ4M5Einzelteil3,50,4 mmEntlüftung mit Schalldämpfer (individuelle Entlüftung)Normalerweise geschlossen/normalerweise geschlossenL-Steckverbinder mit VerbindungsleitungOhne Vakuumdruckschalter--Einzelgerät (PV, individuelle PD-Anschlüsse, PV ≠ PD)Ohne OptionenNicht verriegelbare Steckausführung

183.92 €

1 26 Arbeitstage Schalldämpfer / Filter / Hochvakuumventil-906,5 (N.C.) / 8,5 (Arretierung)One-Touch-KupplungØ4M5Einzelteil3,50,4 mmEntlüftung mit Schalldämpfer (individuelle Entlüftung)Normalerweise geschlossen/normalerweise geschlossenL-Steckverbinder mit VerbindungsleitungOhne Vakuumdruckschalter--Einzelgerät (PV, individuelle PD-Anschlüsse, PV ≠ PD)Mit Halterung für eine Einheit (im Lieferumfang des Produkts für den Versand ohne Montage enthalten) / Schraubendreher- Bedienung (Nadel zur Einstellung des Vakuumunterbrechungsflusses)Nicht verriegelbare Steckausführung

253.00 €

1 26 Arbeitstage Schalldämpfer / Filter / Hochvakuumventil-906,5 (N.C.) / 8,5 (Arretierung)One-Touch-KupplungØ4M5Einzelteil3,50,4 mmEntlüftung mit Schalldämpfer (individuelle Entlüftung)Verriegelung (positiv gemeinsam) / normalerweise geschlossenL-Steckverbinder mit VerbindungsleitungAusgang (1) bis 5 V, Genauigkeit ± 2% FS oder weniger (0 bis -101 kPa)-Ohne Verbindungsleitung mit SteckverbinderEinzelgerät (PV, individuelle PD-Anschlüsse, PV ≠ PD)Ohne OptionenNicht verriegelbare Steckausführung

267.48 €

1 26 Arbeitstage Schalldämpfer / Filter / Hochvakuumventil-906,5 (N.C.) / 8,5 (Arretierung)One-Touch-KupplungØ4-Verteiler3,50,4 mmEntlüftung mit Schalldämpfer (individuelle Entlüftung)Verriegelung (positiv gemeinsam) / normalerweise geschlossenL-Steckverbinder, ohne SteckverbinderPNP 2 Ausgänge (-100 bis 100 kPa)Mit Spezifikation der EinheitOhne Verbindungsleitung mit SteckverbinderFür Verteiler (keine Unterscheidung)Bedienung des Schraubendrehers (Nadel zur Einstellung des Vakuumunterbrechungsflusses)Nicht verriegelbare Steckausführung

291.32 €

1 26 Arbeitstage Filter / Hochvakuumventil-906,5 (N.C.) / 8,5 (Arretierung)One-Touch-KupplungØ4-Verteiler3,50,4 mmAnschlussauspuff (Einzelauspuff)Verriegelung (positiv gemeinsam) / normalerweise geschlossenL-Steckverbinder mit VerbindungsleitungPNP 2- Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (0 bis -101 kPa)Mit Spezifikation der Einheit2 m Kabel mit Steckverbinder und SteckverbinderFür Verteiler (keine Unterscheidung)Ohne OptionenNicht verriegelbare Steckausführung

183.92 €

1 26 Arbeitstage Schalldämpfer / Filter / Hochvakuumventil-9010One-Touch-KupplungØ4M5Einzelteil4.50,5 mmEntlüftung mit Schalldämpfer (individuelle Entlüftung)Normalerweise geschlossen/normalerweise geschlossenL-Steckverbinder mit VerbindungsleitungOhne Vakuumdruckschalter--Einzelgerät (PV, gemeinsamer PD-Anschluss, PV = PD)Mit Halterung für eine Einheit (im Lieferumfang des Produkts für den Versand ohne Montage enthalten) / Schraubendreher- Bedienung (Nadel zur Einstellung des Vakuumunterbrechungsflusses)Nicht verriegelbare Steckausführung

252.16 €

1 26 Arbeitstage Schalldämpfer / Filter-9018One-Touch-KupplungØ4M5Einzelteil70,6 mmEntlüftung mit Schalldämpfer (individuelle Entlüftung)Normalerweise geschlossen / NAL-Steckverbinder mit VerbindungsleitungPNP 2- Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (0 bis -101 kPa)Feste SI-Einheit2 m Kabel mit Steckverbinder und SteckverbinderEinzelgerät (PV, gemeinsamer PD-Anschluss, PV = PD)Mit Halterung für eine Einheit (im Lieferumfang des Produkts für den Versand ohne Montage enthalten) / Schraubendreher- Bedienung (Nadel zur Einstellung des Vakuumunterbrechungsflusses)Nicht verriegelbare Steckausführung

177.18 €

1 22 Arbeitstage Schalldämpfer / Filter / Hochvakuumventil-9018One-Touch-KupplungØ4M5Einzelteil70,6 mmEntlüftung mit Schalldämpfer (individuelle Entlüftung)Normalerweise geschlossen/normalerweise geschlossenL-Steckverbinder mit VerbindungsleitungOhne Vakuumdruckschalter--Einzelgerät (PV, gemeinsamer PD-Anschluss, PV = PD)Mit Halterung für eine Einheit (dem Produkt beiliegend für den Versand ohne Montage beigefügt)Nicht verriegelbare Steckausführung

183.92 €

1 26 Arbeitstage Schalldämpfer / Filter / Hochvakuumventil-9018One-Touch-KupplungØ4M5Einzelteil70,6 mmEntlüftung mit Schalldämpfer (individuelle Entlüftung)Normalerweise geschlossen/normalerweise geschlossenL-Steckverbinder mit VerbindungsleitungOhne Vakuumdruckschalter--Einzelgerät (PV, gemeinsamer PD-Anschluss, PV = PD)Mit Halterung für eine Einheit (im Lieferumfang des Produkts für den Versand ohne Montage enthalten) / Schraubendreher- Bedienung (Nadel zur Einstellung des Vakuumunterbrechungsflusses)Nicht verriegelbare Steckausführung

304.89 €

1 26 Arbeitstage Schalldämpfer / Filter / Hochvakuumventil-9018One-Touch-KupplungØ4M5Einzelteil70,6 mmEntlüftung mit Schalldämpfer (individuelle Entlüftung)Normalerweise geschlossen/normalerweise geschlossenL-Steckverbinder mit VerbindungsleitungPNP 2- Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (0 bis -101 kPa)Mit Spezifikation der Einheit2 m Kabel mit Steckverbinder und SteckverbinderEinzelgerät (PV, gemeinsamer PD-Anschluss, PV = PD)Mit Halterung für eine Einheit (im Lieferumfang des Produkts für den Versand ohne Montage enthalten) / Schraubendreher- Bedienung (Nadel zur Einstellung des Vakuumunterbrechungsflusses)Nicht verriegelbare Steckausführung

304.89 €

1 26 Arbeitstage Schalldämpfer / Filter / Hochvakuumventil-9018One-Touch-KupplungØ4M5Einzelteil70,6 mmEntlüftung mit Schalldämpfer (individuelle Entlüftung)Normalerweise geschlossen/normalerweise geschlossenL-Steckverbinder mit VerbindungsleitungPNP 2 Ausgänge (-100 bis 100 kPa)Mit Spezifikation der Einheit2 m Kabel mit Steckverbinder und SteckverbinderEinzelgerät (PV, gemeinsamer PD-Anschluss, PV = PD)Mit Halterung für eine Einheit (im Lieferumfang des Produkts für den Versand ohne Montage enthalten) / Schraubendreher- Bedienung (Nadel zur Einstellung des Vakuumunterbrechungsflusses)Nicht verriegelbare Steckausführung

259.74 €

1 26 Arbeitstage Schalldämpfer / Filter / Hochvakuumventil-9018One-Touch-KupplungØ4M5Einzelteil70,6 mmEntlüftung mit Schalldämpfer (individuelle Entlüftung)Normalerweise geschlossen/normalerweise geschlossenL-Steckverbinder, ohne SteckverbinderAusgang (1) bis 5 V, Genauigkeit ± 2% FS oder weniger (-100 bis 100 kPa)-Ohne Verbindungsleitung mit SteckverbinderEinzelgerät (PV, gemeinsamer PD-Anschluss, PV = PD)Mit Halterung für eine Einheit (im Lieferumfang des Produkts für den Versand ohne Montage enthalten) / Schraubendreher- Bedienung (Nadel zur Einstellung des Vakuumunterbrechungsflusses)Art der Verriegelung (Werkzeug erforderlich) Semi-Standard

140.55 €

1 26 Arbeitstage Filter-9018One-Touch-Kupplung1 / 8" (Ø3.18)M5Einzelteil70,6 mmAnschlussauspuff (Einzelauspuff)Normalerweise geschlossen / NAL-Steckverbinder mit VerbindungsleitungOhne Vakuumdruckschalter--Einzelgerät (PV, gemeinsamer PD-Anschluss, PV = PD)Mit Halterung für eine Einheit (im Lieferumfang des Produkts für den Versand ohne Montage enthalten) / Schraubendreher- Bedienung (Nadel zur Einstellung des Vakuumunterbrechungsflusses)Nicht verriegelbare Steckausführung

304.89 €

1 26 Arbeitstage Schalldämpfer / Filter / Hochvakuumventil-9018One-Touch-KupplungØ4M5Einzelteil70,6 mmEntlüftung mit Schalldämpfer (individuelle Entlüftung)Normalerweise geschlossen/normalerweise geschlossenL-Steckverbinder mit VerbindungsleitungPNP 2 Ausgänge (-100 bis 100 kPa)Feste SI-Einheit2 m Kabel mit Steckverbinder und SteckverbinderEinzelgerät (PV, individuelle PD-Anschlüsse, PV ≠ PD)Mit Halterung für eine Einheit (im Lieferumfang des Produkts für den Versand ohne Montage enthalten) / Schraubendreher- Bedienung (Nadel zur Einstellung des Vakuumunterbrechungsflusses)Nicht verriegelbare Steckausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Einzelteil-Spezifikationen leistung Hohe Durchflussrate Betriebstemperaturbereich(°C) -5::50
Nennspannung 24 V DC

Technischer Support