Kompakt-Vakuumejektor Serie ZA (ZA105 / ZA107)

Kompakt-Vakuumejektor Serie ZA (ZA105 / ZA107)
Ein kompakter Vakuumejektor, der an beweglichen Teilen installiert werden kann.
[Eigenschaften]
· Geeignet für den Einsatz in Verteilern.
· Ansprechzeit*: 40 ms (Reaktionszeit für bis zu -60 kPa).
*Düsendurchmesser 0,7 mm / Rohrleitung: (ø4 mm / ø2,5 mm) × 100 mm.
· Einzelgerät / Gewicht mit Drucksensor: 50 g.
· Einzelgerät / Gewicht ohne Drucksensor: 45 g.
· Verteilerbasis / 1 Station: 9 g, 2 Stationen: 11 g, 3 Stationen: 13 g, 4 Stationen: 15 g.
· Verteilerbasis / 5 Stationen: 17 g, 6 Stationen: 19 g, 7 Stationen: 21 g, 8 Stationen: 23 g.
· Berechnung des Gewichts des Verteilertyps: (Einzelgerätegewicht) × Anzahl der Stationen + (Verteilerbasis).

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind nur repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZA1051-K15L-FP1-M2
ZA1051-K15M-FP1-52
ZA1071-K1Y5LB-FB-M2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Endvakuum
(kPa)
Luftverbrauch, Durchflussrate
(l/min)
Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe Anwendung Absaugfluss
(l/min)
Düsen-Ø Elektrischer Eingang Manuell Funktion Spezifikationen des Drucksensors

227.81 €

1 26 Arbeitstage -7412--Verteiler40,5 mmL-Modell - Steckverbinder, Seillänge: 0,3 m, mit Licht / SpannungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)Standardmodell (1 W für Gleichstrom)Mit Sensor (0 bis -101 kPa, Genauigkeit ± 2% FS)

278.77 €

1 26 Arbeitstage -7412Winkel mit One-Touch-VerbindungØ4Einzelteil40,5 mmM-Modell - Steckverbinder, Seillänge: 0,3 m, mit Licht / SpannungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)Standardmodell (1 W für Gleichstrom)Mit Sensor (0 bis -101 kPa, Genauigkeit ± 2% FS)

183.65 €

1 26 Arbeitstage -7828--Verteiler80,7 mmL-Modell - Steckverbinder, Seillänge: 0,3 m, mit Licht / SpannungVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)DC-Ausführung mit niedriger Wattzahl (0,5 W)Ohne Sensor

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Einzelteil-Spezifikationen Zusätzliche Funktionen Filter Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form One-Touch-Kupplung
Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe Ø4 Betriebsdruckbereich(MPa) 0.2::0.5 Betriebstemperaturbereich(°C) 5::50
Kombination von Versorgungsventil und Belüftungsventil Normalerweise geschlossen/normalerweise geschlossen Spezifikationen Ausgang Mit Filter Magnetventil, Nennspannung 24 V DC

Technischer Support