Aluminium-Hochvakuum-Eckventil, doppeltwirkend / Faltenbalgabdichtung, Serie XLC

Aluminium-Hochvakuum-Eckventil, doppeltwirkend / Faltenbalgabdichtung, Serie XLC
[Eigenschaften]
· Gehäuse aus Aluminium
· Gleichmäßige Backtemperatur
· Leicht und kompakt
· Geringe Ausgasung
· Geringe Schwermetallverschmutzung
· Beständig gegen Fluorkorrosion
· Auswechselbarer Faltenbalg (Faltenbalg-Dichtungstyp)

(i)Hinweis

  • Webpages für Produkte, die derzeit noch keine Einzelseiten auf dieser Site haben, werden ad hoc freigegeben.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XLC-16K-2

Teilenummer
XLC-16K-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

462.87 €

1 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Vakuum-Steuerventil Anwendung 1 Konus Montageausrichtung Direkt
Anzahl der Anschlüsse 2-Wegeventil Schalterausführung 2 Positionen, normalerweise geschlossen Rohranschluss, Ausführung Flansch
Flansch-Modell KF Flansch-Nennmaß 16 Dichtungsart Balgdichtung
Schallgeschwindigkeit, Leitwert 5L/S Richtung der Steueröffnung Flanschfläche, links Temperaturbereich(°C) 5 bis 60
Teilenummer Schalter Ohne Signalgeber (ohne Magnet) Anzahl der Schalter Kein Schalter Dichtungsmaterial FKM 1349-80
Anzahl der Leckagen(Pa·m3/s) Innen: 1,3 × 10-10, Außen: 1,3 × 10-11 Gehäuse-Oberflächenbehandlung Außen:Hartanodisiertes Aluminium, Innen: Basiswerkstoff Position Dichtungswechsel Ohne
Heizelement Ja/Nein Ohne

Technischer Support