CYV, Kolbenstangenloser Zylinder für Vakuum

CYV, Kolbenstangenloser Zylinder für Vakuum
Die Serie CY wird in unterschiedlichsten Umgebungen eingesetzt, da keine externen Leckagen auftreten. Zylinder mit magnetischer Kupplung sind platzsparend und bieten eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Integrierte Führungen erlauben Beaufschlagung mit Lasten und Kraftmomenten. Es kann eine Vielzahl von Führungen verwendet werden, um die erforderliche Genauigkeit oder das zulässige Moment, das für die gewünschte Anwendung erforderlich ist, zu erreichen. CY ist in 9 Kolbengrößen von 6 mm bis 63 mm und Standardhüben bis 1000 mm erhältlich. Die 5 Modellvarianten bieten vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Signalgeber standardmäßig integriert.

(i)Hinweis

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CYV15-100
CYV15-150
CYV15-200
CYV15-250
CYV15-300
CYV15-350
CYV15-400
CYV15-450
CYV15-500
CYV15-600
CYV15-700
CYV32-100
CYV32-150
CYV32-200
CYV32-250
CYV32-300
CYV32-350
CYV32-400
CYV32-450
CYV32-500
CYV32-600
CYV32-700
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub
(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)

4,392.31 €

1 26 Arbeitstage 1001 to 4.9167156945

4,577.35 €

1 26 Arbeitstage 1501 to 4.9167156945

4,762.40 €

1 26 Arbeitstage 2001 to 4.9167156945

4,947.47 €

1 4 Arbeitstage 2501 to 4.9167156945

5,132.58 €

1 26 Arbeitstage 3001 to 4.9167156945

5,317.69 €

1 26 Arbeitstage 3501 to 4.9167156945

5,502.82 €

1 26 Arbeitstage 4001 to 4.9167156945

5,687.89 €

1 26 Arbeitstage 4501 to 4.9167156945

5,872.98 €

1 26 Arbeitstage 5001 to 4.9167156945

6,243.15 €

1 26 Arbeitstage 6001 to 4.9167156945

6,613.40 €

1 26 Arbeitstage 7001 to 4.9167156945

6,424.47 €

1 26 Arbeitstage 1005 to 9.25903211575

6,651.90 €

1 26 Arbeitstage 1505 to 9.25903211575

6,879.44 €

1 26 Arbeitstage 2005 to 9.25903211575

5,651.32 €

1 auf Anfrage 2505 to 9.25903211575

7,334.47 €

1 26 Arbeitstage 3005 to 9.25903211575

7,562.02 €

1 26 Arbeitstage 3505 to 9.25903211575

7,789.50 €

1 26 Arbeitstage 4005 to 9.25903211575

8,017.03 €

1 26 Arbeitstage 4505 to 9.25903211575

8,244.58 €

1 26 Arbeitstage 5005 to 9.25903211575

8,699.55 €

1 26 Arbeitstage 6005 to 9.25903211575

9,154.58 €

1 26 Arbeitstage 7005 to 9.25903211575

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kolbenstangenloser Zylinder Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung Magnetisch
Umgebungsbedingungen Vakuum- Oberflächenbehandlung des Tisches Chemisch vernickelt Führung Ausführung mit Profilschienenführung
Betriebsgeschwindigkeit(mm/s) 50::300 Betriebsdruck(MPa) 0,05 bis 0,3 Cushion Sinus-Dämpfung (Pneumatische Dämpfung)

Technischer Support