Serie CQSKW Nichtdrehende Stangenausführung, doppeltwirkend, doppelte Stange (Teilenummern - CAD Download)

Serie CQSKW Nichtdrehende Stangenausführung, doppeltwirkend, doppelte Stange
Kompakter Zylinder, der sich ideal für Maschinenkonstruktionen mit geringem Platzbedarf eignet.
[Eigenschaften]
· Der kompakte Automatikschaltter (M9) ragt nicht aus der Schaltereinbaunut heraus.
· Selbst wenn Automatikschaltter verwendet werden, nehmen sie keinen zusätzlichen Platz in Anspruch.
· Der Querschnitt des Zylinderrohrs ist die gleiche Konfiguration mit oder ohne Automatikschaltter.
· Quadratische Gehäuseform, die Ihnen Flexibilität bei der Konstruktion von Maschinen bietet.
· Die Einbaurichtung des Automatikschaltters ermöglicht flexible Designanforderungen.
· 2-Wege-Grundzylinderbefestigung.
· Nicht rotierende Stange mit hoher nicht rotierender Genauigkeit.

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Produktlinie
    Webpages für Produkte, die derzeit noch keine Einzelseiten auf dieser Site haben, werden ad hoc freigegeben.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CDQSKWB12-20DM

Teilenummer
CDQSKWB12-20DM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

64.73 €

1 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Doppelstange Grundkörper, Form Plattenzylinder
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø) 12 Hub: L(mm) 20 Zusätzliche Funktionen Mit Stangenarretierung
Umgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperatur(℃) -10::70 Endarretierung NA
Ventile NA Betriebsdruck(MPa) 0,07::1 Body Options Stabende Außengewinde
Auto Switch Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) Lead Wire Length(m) Ohne Number of Switches Ohne
Type of Mount Support Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)

Sie befinden sich auf der Seite für Serie CQSKW Nichtdrehende Stangenausführung, doppeltwirkend, doppelte Stange, die Teilenummer ist CDQSKWB12-20DM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDQSKWB12-20DM.

Technischer Support